990-5996A-012

Caractéristiques du disjoncteur batterie

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ce produit doit uniquement être utilisé avec l'ASI Easy UPS 3M.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: Un maximum de quatre chaînes batterie peuvent être connectées au disjoncteur batterie.
  60 à 80 kVA 100 à 200 kVA
Disjoncteur batterie Compact NSX250S DC (LV438990) Compact NSX630S DC (LV438274)
Configuration maximale 4 heures d'autonomie 4 heures d'autonomie pour 40 à 50 blocs batterie
1 heure d'autonomie pour 36 à 38 blocs batterie
Type de batterie VRLA
Niveau de court-circuit maximal de la batterie (kA) 20 kA
Courant de court-circuit minimal pour déclencher le disjoncteur (A) 1 250 1 500
Code QR pour cette page

Contenu utile ?