Caractéristiques
| AVIS |
|---|
|
risques de dommages à l'équipement
Reportez-vous au guide d'installation de l'ASI pour les
caractéristiques détaillées du système d'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Sections de câbles recommandées
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
maximale autorisée est de 185 mm².
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau B.52.5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
-
Méthode d'installation C
La taille de PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-4-54.
Si la température ambiante excède 30 °C, il convient d'utiliser des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.
Easy UPS 3S – Système d'ASI 3:1
| Puissance nominale de l'ASI | Parallèle non redondant 3+0 |
Parallèle
non redondant 2+0
Parallèle redondant 2+1 |
Unitaire 1+0
Parallèle redondant 1+1 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par phase (mm²) | Neutre (mm2) | PE (mm²) | Par phase (mm²) | Neutre (mm2) | PE (mm²) | Par phase (mm²) | Neutre (mm2) | PE (mm²) | ||
| 10 kVA | Charge |
50 |
50 |
25 |
35 |
35 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Entrée (réseau d'alimentation
commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation) |
50 |
50 |
25 |
35 |
35 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
| Sortie de l'ASI |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
| 15 kVA | Charge |
2x50 |
2x50 |
50 |
50 |
50 |
25 |
25 |
25 |
16 |
|
Entrée (réseau d'alimentation
commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation) |
2x50 |
2x50 |
50 |
50 |
50 |
25 |
25 |
25 |
16 |
|
| Sortie de l'ASI |
25 |
25 |
16 |
25 |
25 |
16 |
25 |
25 |
16 |
|
| 20 kVA | Charge |
2x70 |
2x70 |
70 |
2x35 |
2x35 |
35 |
35 |
35 |
16 |
|
Entrée (réseau d'alimentation
commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation) |
2x70 |
2x70 |
70 |
2x35 |
2x35 |
35 |
35 |
35 |
16 |
|
| Sortie de l'ASI |
35 |
35 |
16 |
35 |
35 |
16 |
35 |
35 |
16 |
|
| 30 kVA | Charge |
3x70 |
3x70 |
2x70 |
2x70 |
2x70 |
70 |
50 |
50 |
25 |
|
Entrée (réseau d'alimentation
commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation) |
3x70 |
3x70 |
2x70 |
2x70 |
2x70 |
70 |
50 |
50 |
25 |
|
| Sortie de l'ASI |
50 |
50 |
25 |
50 |
50 |
25 |
50 |
50 |
25 |
|
Easy UPS 3S – Système d'ASI 3:3
| Puissance nominale de l'ASI | Parallèle non redondant 3+0 |
Parallèle
non redondant 2+0
Parallèle redondant 2+1 |
Unitaire 1+0
Parallèle redondant 1+1 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par phase (mm²) | Neutre (mm2) | PE (mm²) | Par phase (mm²) | Neutre (mm2) | PE (mm²) | Par phase (mm²) | Neutre (mm2) | PE (mm²) | ||
| 10 kVA | Charge |
16 |
16 |
16 |
10 |
10 |
10 |
6 |
6 |
6 |
|
Entrée (réseau d'alimentation
commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation) |
16 |
16 |
16 |
10 |
10 |
10 |
6 |
6 |
6 |
|
| Sortie de l'ASI |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
| 15 kVA | Charge |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
6 |
6 |
6 |
|
Entrée (réseau d'alimentation
commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation) |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
6 |
6 |
6 |
|
| Sortie de l'ASI |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
| 20 kVA | Charge |
25 |
2x25 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
10 |
10 |
10 |
|
Entrée (réseau d'alimentation
commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation) |
25 |
2x25 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
10 |
10 |
10 |
|
| Sortie de l'ASI |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
| 30 kVA | Charge |
70 |
2x70 |
35 |
25 |
2x25 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Entrée (réseau d'alimentation
commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation) |
70 |
2x70 |
35 |
25 |
2x25 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
| Sortie de l'ASI |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
| 40 kVA | Charge |
95 |
2x95 |
50 |
50 |
2x50 |
25 |
25 |
25 |
16 |
|
Entrée (réseau d'alimentation
commun)/
bypass (double réseaux d'alimentation) |
95 |
2x95 |
50 |
50 |
2x50 |
25 |
25 |
25 |
16 |
|
| Sortie de l'ASI |
25 |
25 |
16 |
25 |
25 |
16 |
25 |
25 |
16 |
|
Easy UPS 3M – Système d'ASI 3:3
Protection amont préconisée
Easy UPS 3S – Système d'ASI 3:1
| Puissance nominale de l'ASI | Parallèle non redondant 3+0 |
Parallèle
non redondant 2+0
Parallèle redondant 2+1 |
Unitaire 1+0
Parallèle redondant 1+1 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de disjoncteur | Io | Ir | Isd/li | Type de disjoncteur | Io | Ir | Isd/li | Type de disjoncteur | Io | Ir | |
| 10 kVA |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
Fixe |
Fixe/100 |
– |
C120H-C-100A/ NSX100F 100A TMD C10F3TM100 |
Fixe |
Fixe/100 |
– |
iC65H-C-50A/ C60H-C-50A |
Fixe |
Fixe |
| 15 kVA |
CompactNSX250F TM250D C25F3TM250 |
250 |
225 |
5~10 In |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
Fixe |
Fixe/160 |
– |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM100D C10F3TM080 |
Fixe |
Fixe/80 |
| 20 kVA |
NSX400N mic2.3 ( C40N32D400) |
400 |
280 |
1,5-10 |
CompactNSX250F TM200D C25F3TM200 |
200 |
200 |
5-10 In |
C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
Fixe |
Fixe/100 |
| 30 kVA |
NSX630N mic2.3 C63N32D630 |
630 |
448 |
1,5-10 |
NSX400N mic2.3 C40N32D400 |
400 |
280 |
1,5-10 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
Fixe |
144 |
Easy UPS 3S – Système d'ASI 3:3
| Puissance nominale de l'ASI | Parallèle non redondant 3+0 |
Parallèle
non redondant 2+0
Parallèle redondant 2+1 |
Unitaire 1+0
Parallèle redondant 1+1 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de disjoncteur | Io | Ir | Isd | Type de disjoncteur | Io | Ir | Isd | Type de disjoncteur | Io | Ir | Isd | |
| 10 kVA |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
Fixe |
Fixe |
Fixe |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
Fixe |
Fixe |
Fixe |
iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
Fixe |
Fixe |
Fixe |
| 15 kVA |
C120H-C-100A / NSX100F TM100D 100A C10F3TM100 |
Fixe/100 |
Fixe/100 |
Fixe |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
Fixe |
Fixe |
Fixe |
iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
Fixe |
Fixe |
Fixe |
| 20 kVA |
Compact NSX160F TM125D ( C16F3TM125) |
Fixe |
125 |
Fixe |
C120H-C-80A / NSX100F TM80D 80A C10F3TM080 |
Fixe |
Fixe/80 |
Fixe |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
Fixe |
Fixe |
Fixe |
| 30 kVA |
NSX250N mic2.2 (C25N32D250) |
250 |
200 |
1,5-10 |
Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125 ) |
Fixe |
125 |
Fixe |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
Fixe |
Fixe |
Fixe |
| 40 kVA |
NSX250N mic2.2 (C25N32D250) |
250 |
225 |
1,5-10 |
Compact NSX160F TM160D ( C16F3TM160) |
Fixe |
160 |
Fixe |
C120H-C-80A / NSX100F TM80D 80A C10F3TM080 |
Fixe |
Fixe/80 |
Fixe |
Easy UPS 3M
| Puissance nominale de l'ASI | Parallèle non redondant 3+0 |
Parallèle
non redondant 2+0
Parallèle redondant 2+1 |
Unitaire 1+0
Parallèle redondant 1+1 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de disjoncteur | Io | Ir | Isd | Type de disjoncteur | Io | Ir | Isd | Type de disjoncteur | Io | Ir | Isd | |
| 60 kVA | NSX400N mic2.3 | 320 | 320 | 1,5-10 | NSX250N mic2.3 | 200 | 200 | 1,5-10 | NSX100N TM100D | – | 100 | – |
| 80 kVA | NSX400N mic2.3 | 400 | 400 | 1,5-10 | NSX400N mic2.3 | 280 | 280 | 1,5-10 | NSX160N TM160D | – | 144 | – |
| 100 kVA | NSX630N mic2.3 | 500 | 500 | 1,5-10 | NSX400N mic2.3 | 320 | 320 | 1,5-10 | NSX160N TM160D | – | 160 | – |
| 120 kVA | NSX630N mic2.3 | 500 | 500 | 1,5-10 | NSX400N mic2.3 | 400 | 400 | 1,5-10 | NSX250N mic2.3 | 250 | 250 | 1,5-10 |
| 160 kVA | – | – | – | – | NSX630N mic2.3 | 500 | 500 | 1,5-10 | NSX400N mic2.3 | 320 | 320 | 1,5-10 |
| 200 kVA | – | – | – | – | NSX630N mic2.3 | 630 | 630 | 1,5-10 | NSX400N mic2.3 | 400 | 400 | 1,5-10 |
Tailles de vis et cosses recommandées
| Section de câble | Diamètre de la vis de terminaison | Type de cosse |
|---|---|---|
| 16 mm² | M10 | KST TLK16-10 |
| 25 mm² | M10 | KST TLK25-10 |
| 35 mm² | M10 | KST TLK35-10 |
| 50 mm² | M10 | KST TLK50-10 |
| 70 mm² | M10 | KST TLK70-10 |
| 95 mm² | M10 | KST TLK95-10 |
| 120 mm² | M10 | KST TLK120-10 |
| 150 mm² | M10 | KST TLK150-10 |
| 185 mm² | M10 | KST TLK185-10 |
Caractéristiques des couples de serrage
| Taille de vis | Couple |
| M10 | 30 Nm |
Poids et dimensions du coffret de bypass de maintenance pour onduleur en parallèle
| Poids en kg | Hauteur en mm | Largeur en mm | Profondeur en mm | |
|---|---|---|---|---|
| Coffret de bypass de maintenance pour onduleur en parallèle E3MBPAR60K200H | 62 | 1 000 | 700 | 320 |
Dégagement
Environnement
| En fonctionnement | En stockage | |
|---|---|---|
| Température | de 0 °C à 40 °C | de -25 °C à 55 °C |
| Humidité relative | 0 - 95 %, sans condensation | 0 - 95 %, sans condensation |
| Catégorie de protection | IP20 | |
| Couleur | RAL 9003 | |
Schémas unifilaires
| UIB | Interrupteur d'entrée de l'unité |
| SSIB | Interrupteur d'entrée du commutateur statique |
| UOB | Interrupteur de sortie de l'unité |
| MBB | Interrupteur du bypass de maintenance |
| SIB | Interrupteur d'isolation du système |
| Ext. MBB | Interrupteur du bypass de maintenance externe |
DANGER