Specifiche
| AVVISO |
|---|
|
pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Per dati tecnici dettagliati del sistema UPS, consultare
il manuale di installazione dell'UPS.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
|
Dimensioni dei cavi consigliate
PERICOLO |
|---|
|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima
consentita dei cavi è 185 mm².
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame
-
Metodo di installazione C
La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.
Easy UPS 3S – Sistema UPS 3:1
| Valori nominali dell'UPS | Capacità in parallelo 3+0 |
Capacità
in parallelo 2+0
In parallelo ridondante 2+1 |
Singolo 1+0
In parallelo ridondante 1+1 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per fase (mm²) | Neutro (mm2) | PE (mm²) | Per fase (mm²) | Neutro (mm2) | PE (mm²) | Per fase (mm²) | Neutro (mm2) | PE (mm²) | ||
| 10 kVA | Carico |
50 |
50 |
25 |
35 |
35 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione) |
50 |
50 |
25 |
35 |
35 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
| Uscita UPS |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
| 15 kVA | Carico |
2x50 |
2x50 |
50 |
50 |
50 |
25 |
25 |
25 |
16 |
|
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione) |
2x50 |
2x50 |
50 |
50 |
50 |
25 |
25 |
25 |
16 |
|
| Uscita UPS |
25 |
25 |
16 |
25 |
25 |
16 |
25 |
25 |
16 |
|
| 20 kVA | Carico |
2x70 |
2x70 |
70 |
2x35 |
2x35 |
35 |
35 |
35 |
16 |
|
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione) |
2x70 |
2x70 |
70 |
2x35 |
2x35 |
35 |
35 |
35 |
16 |
|
| Uscita UPS |
35 |
35 |
16 |
35 |
35 |
16 |
35 |
35 |
16 |
|
| 30 kVA | Carico |
3x70 |
3x70 |
2x70 |
2x70 |
2x70 |
70 |
50 |
50 |
25 |
|
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione) |
3x70 |
3x70 |
2x70 |
2x70 |
2x70 |
70 |
50 |
50 |
25 |
|
| Uscita UPS |
50 |
50 |
25 |
50 |
50 |
25 |
50 |
50 |
25 |
|
Easy UPS 3S – Sistema UPS 3:3
| Valori nominali dell'UPS | Capacità in parallelo 3+0 |
Capacità
in parallelo 2+0
In parallelo ridondante 2+1 |
Singolo 1+0
In parallelo ridondante 1+1 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per fase (mm²) | Neutro (mm2) | PE (mm²) | Per fase (mm²) | Neutro (mm2) | PE (mm²) | Per fase (mm²) | Neutro (mm2) | PE (mm²) | ||
| 10 kVA | Carico |
16 |
16 |
16 |
10 |
10 |
10 |
6 |
6 |
6 |
|
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione) |
16 |
16 |
16 |
10 |
10 |
10 |
6 |
6 |
6 |
|
| Uscita UPS |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
| 15 kVA | Carico |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
6 |
6 |
6 |
|
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione) |
16 |
2x16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
6 |
6 |
6 |
|
| Uscita UPS |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
| 20 kVA | Carico |
25 |
2x25 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
10 |
10 |
10 |
|
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione) |
25 |
2x25 |
16 |
16 |
2x16 |
16 |
10 |
10 |
10 |
|
| Uscita UPS |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
| 30 kVA | Carico |
70 |
2x70 |
35 |
25 |
2x25 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione) |
70 |
2x70 |
35 |
25 |
2x25 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
| Uscita UPS |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
|
| 40 kVA | Carico |
95 |
2x95 |
50 |
50 |
2x50 |
25 |
25 |
25 |
16 |
|
Ingresso (singola rete di alimentazione)/
bypass (doppia rete di alimentazione) |
95 |
2x95 |
50 |
50 |
2x50 |
25 |
25 |
25 |
16 |
|
| Uscita UPS |
25 |
25 |
16 |
25 |
25 |
16 |
25 |
25 |
16 |
|
Easy UPS 3M – Sistema UPS 3:3
Protezione a monte consigliata
Easy UPS 3S – Sistema UPS 3:1
| Valori nominali dell'UPS | Capacità in parallelo 3+0 |
Capacità
in parallelo 2+0
In parallelo ridondante 2+1 |
Singolo 1+0
In parallelo ridondante 1+1 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di sezionatore | Io | Ir | Isd/li | Tipo di sezionatore | Io | Ir | Isd/li | Tipo di sezionatore | Io | Ir | |
| 10 kVA |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
Fisso |
Fisso/100 |
– |
C120H-C-100A/NSX100F 100A TMD C10F3TM100 |
Fisso |
Fisso/100 |
– |
iC65H-C-50A/C60H-C-50A |
Fisso |
Fisso |
| 15 kVA |
CompactNSX250F TM250D C25F3TM250 |
250 |
225 |
5~10 In |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
Fisso |
Fisso/160 |
– |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM100D C10F3TM080 |
Fisso |
Fisso/80 |
| 20 kVA |
NSX400N mic2.3 ( C40N32D400) |
400 |
280 |
1,5-10 |
CompactNSX250F TM200D C25F3TM200 |
200 |
200 |
5-10 In |
C120H-C-100A/NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
Fisso |
Fisso/100 |
| 30 kVA |
NSX630N mic2.3 C63N32D630 |
630 |
448 |
1,5-10 |
NSX400N mic2.3 C40N32D400 |
400 |
280 |
1,5-10 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
Fisso |
144 |
Easy UPS 3S – Sistema UPS 3:3
| Valori nominali dell'UPS | Capacità in parallelo 3+0 |
Capacità
in parallelo 2+0
In parallelo ridondante 2+1 |
Singolo 1+0
In parallelo ridondante 1+1 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di sezionatore | Io | Ir | Isd | Tipo di sezionatore | Io | Ir | Isd | Tipo di sezionatore | Io | Ir | Isd | |
| 10 kVA |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A |
Fisso |
Fisso |
Fisso |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
Fisso |
Fisso |
Fisso |
iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
Fisso |
Fisso |
Fisso |
| 15 kVA |
C120H-C-100A / NSX100F TM100D 100A C10F3TM100 |
Fisso/100 |
Fisso/100 |
Fisso |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A |
Fisso |
Fisso |
Fisso |
iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
Fisso |
Fisso |
Fisso |
| 20 kVA |
Compact NSX160F TM125D ( C16F3TM125) |
Fisso |
125 |
Fisso |
C120H-C-80A / NSX100F TM80D 80A C10F3TM080 |
Fisso |
Fisso/80 |
Fisso |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
Fisso |
Fisso |
Fisso |
| 30 kVA |
NSX250N mic2.2 (C25N32D250) |
250 |
200 |
1,5-10 |
Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125) |
Fisso |
125 |
Fisso |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A |
Fisso |
Fisso |
Fisso |
| 40 kVA |
NSX250N mic2.2 (C25N32D250) |
250 |
225 |
1,5-10 |
Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160) |
Fisso |
160 |
Fisso |
C120H-C-80A / NSX100F TM80D 80A C10F3TM080 |
Fisso |
Fisso/80 |
Fisso |
Easy UPS 3M
| Valori nominali dell'UPS | Capacità in parallelo 3+0 |
Capacità
in parallelo 2+0
In parallelo ridondante 2+1 |
Singolo 1+0
In parallelo ridondante 1+1 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di sezionatore | Io | Ir | Isd | Tipo di sezionatore | Io | Ir | Isd | Tipo di sezionatore | Io | Ir | Isd | |
| 60 kVA | NSX400N mic2.3 | 320 | 320 | 1,5-10 | NSX250N mic2.3 | 200 | 200 | 1,5-10 | NSX100N TM100D | – | 100 | – |
| 80 kVA | NSX400N mic2.3 | 400 | 400 | 1,5-10 | NSX400N mic2.3 | 280 | 280 | 1,5-10 | NSX160N TM160D | – | 144 | – |
| 100 kVA | NSX630N mic2.3 | 500 | 500 | 1,5-10 | NSX400N mic2.3 | 320 | 320 | 1,5-10 | NSX160N TM160D | – | 160 | – |
| 120 kVA | NSX630N mic2.3 | 500 | 500 | 1,5-10 | NSX400N mic2.3 | 400 | 400 | 1,5-10 | NSX250N mic2.3 | 250 | 250 | 1,5-10 |
| 160 kVA | – | – | – | – | NSX630N mic2.3 | 500 | 500 | 1,5-10 | NSX400N mic2.3 | 320 | 320 | 1,5-10 |
| 200 kVA | – | – | – | – | NSX630N mic2.3 | 630 | 630 | 1,5-10 | NSX400N mic2.3 | 400 | 400 | 1,5-10 |
Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni
| Dimensione dei cavi | Diametro bulloni connettori | Tipo di capocorda cavo |
|---|---|---|
| 16 mm² | M10 | KST TLK16-10 |
| 25 mm² | M10 | KST TLK25-10 |
| 35 mm² | M10 | KST TLK35-10 |
| 50 mm² | M10 | KST TLK50-10 |
| 70 mm² | M10 | KST TLK70-10 |
| 95 mm² | M10 | KST TLK95-10 |
| 120 mm² | M10 | KST TLK120-10 |
| 150 mm² | M10 | KST TLK150-10 |
| 185 mm² | M10 | KST TLK185-10 |
Coppie di serraggio
| Dimensioni dei bulloni | Serraggio |
| M10 | 30 Nm |
Pesi e dimensioni del pannello bypass di manutenzione parallelo
| Peso (kg) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| Pannello bypass di manutenzione in parallelo E3MBPAR60K200H | 62 | 1000 | 700 | 320 |
Spazio di manovra
Ambiente
| Di esercizio | Immagazzinamento | |
|---|---|---|
| Temperatura | Da 0 °C a 40 °C | Da -25 °C a 55 °C |
| Umidità relativa | 0 – 95%, senza condensa | 0 – 95%, senza condensa |
| Classe di protezione | IP20 | |
| Colore | RAL 9003 | |
Schemi elettrici di linea
| UIB | Interruttore di ingresso unità |
| SSIB | Interruttore ingresso commutatore statico |
| UOB | Interruttore di uscita unità |
| MBB | Sezionatore bypass di manutenzione |
| SIB | Sezionatore di isolamento sistema |
| Ext. MBB | Sezionatore bypass di manutenzione esterno |
PERICOLO