990-5994B-006

Especificaciones

AVISO
peligro de daño en el equipo
Consulte el manual de instalación del SAI para obtener especificaciones detalladas del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Dimensión de los cables recomendados

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima permitida de los cables es de 185 mm².
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación C

El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben utilizar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

NOTA: En el manual de instalación del SAI encontrará información sobre la dimensión de los cables de entrada.

Sistema SAI Easy UPS 3S – 3:1

Potencia nominal del SAI Capacidad en paralelo 3+0 Capacidad en paralelo 2+0
Redundante en paralelo 2+1
Individual 1+0
Redundante en paralelo 1+1
Por fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Por fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Por fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²)
10 kVA Carga

50

50

25

35

35

16

16

16

16

Entrada (suministro de red simple principal)/
derivación (suministro de red con dos entradas)

50

50

25

35

35

16

16

16

16

Salida del SAI

16

16

16

16

16

16

16

16

16

15 kVA Carga

2 x 50

2 x 50

50

50

50

25

25

25

16

Entrada (suministro de red simple principal)/
derivación (suministro de red con dos entradas)

2 x 50

2 x 50

50

50

50

25

25

25

16

Salida del SAI

25

25

16

25

25

16

25

25

16

20 kVA Carga

2 x 70

2 x 70

70

2 x 35

2 x 35

35

35

35

16

Entrada (suministro de red simple principal)/
derivación (suministro de red con dos entradas)

2 x 70

2 x 70

70

2 x 35

2 x 35

35

35

35

16

Salida del SAI

35

35

16

35

35

16

35

35

16

30 kVA Carga

 3 x 70

 3 x 70

 2 x 70

2 x 70

2 x 70

70

50

50

25

Entrada (suministro de red simple principal)/
derivación (suministro de red con dos entradas)

 3 x 70

 3 x 70

 2 x 70

2 x 70

2 x 70

70

50

50

25

Salida del SAI

50

50

25

50

50

25

50

50

25

Sistema SAI Easy UPS 3S – 3:3

Potencia nominal del SAI Capacidad en paralelo 3+0 Capacidad en paralelo 2+0
Redundante en paralelo 2+1
Individual 1+0
Redundante en paralelo 1+1
Por fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Por fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Por fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²)
10 kVA Carga

16

16

16

10

10

10

6

6

6

Entrada (suministro de red simple principal)/
derivación (suministro de red con dos entradas)

16

16

16

10

10

10

6

6

6

Salida del SAI

6

6

6

6

6

6

6

6

6

15 kVA Carga

16

2 x 16

16

16

16

16

6

6

6

Entrada (suministro de red simple principal)/
derivación (suministro de red con dos entradas)

16

2 x 16

16

16

16

16

6

6

6

Salida del SAI

6

6

6

6

6

6

6

6

6

20 kVA Carga

25

2 x 25

16

16

2 x 16

16

10

10

10

Entrada (suministro de red simple principal)/
derivación (suministro de red con dos entradas)

25

2 x 25

16

16

2 x 16

16

10

10

10

Salida del SAI

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30 kVA Carga

70

2 x 70

35

25

2 x 25

16

16

16

16

Entrada (suministro de red simple principal)/
derivación (suministro de red con dos entradas)

70

2 x 70

35

25

2 x 25

16

16

16

16

Salida del SAI

16

16

16

16

16

16

16

16

16

40 kVA Carga

95

2 x 95

50

50

2 x 50

25

25

25

16

Entrada (suministro de red simple principal)/
derivación (suministro de red con dos entradas)

95

2 x 95

50

50

2 x 50

25

25

25

16

Salida del SAI

25

25

16

25

25

16

25

25

16

Sistema SAI Easy UPS 3M – 3:3

Potencia nominal del SAI Capacidad en paralelo 3+0 Capacidad en paralelo 2+0
Redundante en paralelo 2+1
Individual 1+0
Redundante en paralelo 1+1
Por fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Por fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²) Por fase (mm²) Neutro (mm2) PE (mm²)
60 kVA Carga 2 x 70 4 x 70 70 95 2 x 95 50 25 2 x 25 16
Entrada (suministro de red simple principal)/
derivación (suministro de red con dos entradas)
2 x 70 4 x 70 70 95 2 x 95 50 25 2 x 25 16
Salida del SAI 25 2 x 25 16 25 2 x 25 16 25 2 x 25 16
80 kVA Carga 2 x 95 4 x 95 95 120 2 x 120 70 50  2 x 50 25
Entrada (suministro de red simple principal)/
derivación (suministro de red con dos entradas)
2 x 95 4 x 95 95 120 2 x 120 70 50  2 x 50 25
Salida del SAI 50 2 x 50 25 50 2 x 50 25 50  2 x 50 25
100 kVA Carga 4 x 50 4 x 95 120 2 x 70 2 x 150 o
4 x 70
70 70  2 x 70 35
Entrada (suministro de red simple principal)/
derivación (suministro de red con dos entradas)
4 x 50 4 x 95 120 2 x 70 4 x 70 70 70  2 x 70 35
Salida del SAI 70 2 x 70 35 70 2 x 70 35 70  2 x 70 35
120 kVA Carga 4 x 70 4 x 95 150 2 x 95 2 x 150 o
4 x 70
95 95  120 o 2 x 70 50
Entrada (suministro de red simple principal)/
derivación (suministro de red con dos entradas)
4 x 70 4 x 95 150 2 x 95 4 x 70 95 95  120 o 2 x 70 50
Salida del SAI 95 2 x 70 50 95 2 x 70 50 95  2 x 70 50
160 kVA Carga 2 x 120 o
4 x 50
2 x 150 o
4 x 70
120 120 120 70
Entrada (suministro de red simple principal)/
derivación (suministro de red con dos entradas)
4 x 50 4 x 70 120 120 120 70
Salida del SAI 120 120 70 120 120 70
200 kVA Carga 2 x 185 o
4 x 70
2 x 185 o
4 x 70
185 150 o 2 x 70  150 o 2 x 70 70
Entrada (suministro de red simple principal)/
derivación (suministro de red con dos entradas)
4 x 70 4 x 70 185 150 o 2 x 70 150 o  2 x 70 70
Salida del SAI 2 x 70 2 x 70 70 2 x 70  2 x 70 70

Protección aguas arriba recomendada

Sistema SAI Easy UPS 3S – 3:1

Potencia nominal del SAI Capacidad en paralelo 3+0 Capacidad en paralelo 2+0
Redundante en paralelo 2+1
Individual 1+0
Redundante en paralelo 1+1
Tipo de disyuntor Io Ir Isd/li Tipo de disyuntor Io Ir Isd/li Tipo de disyuntor Io Ir
10 kVA

CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160

Fijo

Fijo/100

C120H-C-100A/ NSX100F  100A  TMD C10F3TM100

Fijo

Fijo/100

iC65H-C-50A/ C60H-C-50A

Fijo

Fijo

15 kVA

CompactNSX250F  TM250D C25F3TM250

250

225

5~10 in

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

Fijo

Fijo/160

C120H-C-80A / NSX100F  80A TM100D C10F3TM080

Fijo

Fijo/80

20 kVA

NSX400N mic2.3 ( C40N32D400)

400

280

1,5-10

CompactNSX250F  TM200D C25F3TM200

200

200

5-10 in

C120H-C-100A/ NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

Fijo

Fijo/100

30 kVA

  NSX630N mic2.3  C63N32D630

630

448

1,5-10

NSX400N mic2.3  C40N32D400

400

280

1,5-10

CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160

Fijo

144

Sistema SAI Easy UPS 3S – 3:3

Potencia nominal del SAI Capacidad en paralelo 3+0 Capacidad en paralelo 2+0
Redundante en paralelo 2+1
Individual 1+0
Redundante en paralelo 1+1
Tipo de disyuntor Io Ir Isd Tipo de disyuntor Io Ir Isd Tipo de disyuntor Io Ir Isd
10 kVA

 iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

Fijo

Fijo

Fijo

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

Fijo

Fijo

Fijo

iC65H-C-20A / C60H-C-20A

Fijo

Fijo

Fijo

15 kVA

C120H-C-100A / NSX100F  TM100D 100A C10F3TM100

Fijo/100

Fijo/100

Fijo

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

Fijo

Fijo

Fijo

iC65H-C-32A / C60H-C-32A

Fijo

Fijo

Fijo

20 kVA

Compact  NSX160F  TM125D (C16F3TM125)

Fijo

125

Fijo

C120H-C-80A / NSX100F  TM80D 80A C10F3TM080

Fijo

Fijo/80

Fijo

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

Fijo

Fijo

Fijo

30 kVA

NSX250N mic2.2 (C25N32D250)

250

200

1,5-10

Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125)

Fijo

125

Fijo

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

Fijo

Fijo

Fijo

40 kVA

NSX250N mic2.2 (C25N32D250)

250

225

1,5-10

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

Fijo

160

Fijo

C120H-C-80A / NSX100F  TM80D 80A C10F3TM080

Fijo

Fijo/80

Fijo

Easy UPS 3M

Potencia nominal del SAI Capacidad en paralelo 3+0 Capacidad en paralelo 2+0
Redundante en paralelo 2+1
Individual 1+0
Redundante en paralelo 1+1
Tipo de disyuntor Io Ir Isd Tipo de disyuntor Io Ir Isd Tipo de disyuntor Io Ir Isd
60 kVA NSX400N mic2.3 320 320 1,5-10 NSX250N mic2.3 200 200 1,5-10 NSX100N TM100D  – 100  –
80 kVA NSX400N mic2.3 400 400 1,5-10 NSX400N mic2.3 280 280 1,5-10 NSX160N TM160D  – 144  –
100 kVA NSX630N mic2.3 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 320 320 1,5-10 NSX160N TM160D  – 160  –
120 kVA NSX630N mic2.3 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 400 400 1,5-10 NSX250N mic2.3 250 250  1,5-10
160 kVA NSX630N mic2.3 500 500 1,5-10 NSX400N mic2.3 320 320  1,5-10
200 kVA NSX630N mic2.3 630 630 1,5-10 NSX400N mic2.3 400 400  1,5-10

Dimensiones recomendadas de perno y terminales de cable

Dimensión de los cables Diámetro del perno del terminal Tipo de terminal del cable
16 mm² M10 KST TLK16-10
25 mm² M10 KST TLK25-10
35 mm² M10 KST TLK35-10
50 mm² M10 KST TLK50-10
70 mm² M10 KST TLK70-10
95 mm² M10 KST TLK95-10
120 mm² M10 KST TLK120-10
150 mm² M10 KST TLK150-10
185 mm² M10 KST TLK185-10

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M10 30 Nm

Peso y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento en paralelo

  Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
Panel de derivación de mantenimiento en paralelo E3MBPAR60K200H 62 1000 700 320

Espacio libre

NOTA: Las especificaciones de espacio libre proporcionadas son las necesarias para permitir el flujo de aire y para el acceso de mantenimiento. Consulte los códigos de seguridad y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su región.

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura De 0 °C a 40 °C De -25 °C a 55 °C
Humedad relativa De 0 a 95 % sin condensación De 0 a 95 % sin condensación
Clase de protección IP20
Color RAL 9003

Diagramas unifilares

NOTA: El disyuntor MBB interno del SAI UPS 3S/3M no se puede utilizar con un panel de derivación de mantenimiento en paralelo y debe bloquearse con candado en la posición abierta. Solo debe utilizarse el MBB ext. en el panel de derivación de mantenimiento en paralelo para funcionamiento en derivación de mantenimiento.
UIB Disyuntor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor de entrada de conmutador estático
UOB Disyuntor de salida de unidad
MBB Disyuntor de derivación de mantenimiento
SIB Disyuntor de aislamiento del sistema
MBB ext. Disyuntor de derivación de mantenimiento externo

Easy UPS 3S y Easy UPS 3M – Sistema en paralelo – Suministro de red simple principal

Easy UPS 3S y Easy UPS 3M – Sistema en paralelo – Suministro de red con dos entradas

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?