电池断路器套件 E3SOPT008 规格
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
电池断路器套件
(E3SOPT008) 仅可用于 Easy UPS 3S 和
Easy UPS 3S Pro。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
| 电池断路器 | LV438118+LV438135 或 LV438880 |
| 最大配置 | 4 小时运行时间 |
| 电池类型 | VRLA |
| 电池块数 | 32–40 |
| 最大电池短路电流 (kA) | 10 |
危险