400 V 系統的規格
最大輸入短路耐受
並聯維護旁路盤的最大輸入短路耐受為 ICC=10 kA。
建議的接線尺寸
本說明手冊中的纜線尺寸基於:
-
單芯纜線 U1000 R02V 型
-
僅針對 AC 纜線:最長 70 m 且線路壓降 <3%,安裝於纜線線架,屬 XLPE-type 絕緣,單層三角排列,35°C 及 400 V 電壓環境下的四條一組纜線組之總諧波失真 (THDI) 為 15% ~ 33% 之間。
| UPS | 纜線 | 每相纜線尺寸 (mm²) |
|---|---|---|
| 10 kVA | UPS 1 輸出/UPS 2 輸出 | 6 |
| 系統輸入 | 16 | |
| 系統輸出 | 16 | |
| PE | 10 | |
| 15 kVA | UPS 1 輸出/UPS 2 輸出 | 6 |
| 系統輸入 | 16 | |
| 系統輸出 | 16 | |
| PE | 10 | |
| 20 kVA | UPS 1 輸出/UPS 2 輸出 | 10 |
| 系統輸入 | 25 | |
| 系統輸出 | 25 | |
| PE | 10 | |
| 30 kVA | UPS 1 輸出/UPS 2 輸出 | 16 |
| 系統輸入 | 35 | |
| 系統輸出 | 35 | |
| PE | 16 | |
| 40 kVA | UPS 1 輸出/UPS 2 輸出 | 25 |
| 系統輸入 | 50 | |
| 系統輸出 | 50 | |
| PE | 16 |
建議的螺栓與端子規格
|
纜線規格 (mm²) |
螺栓規格 |
端子型號 |
|---|---|---|
|
6 |
M6 |
KST TLK6-6 |
|
10 |
M6 |
KST TLK10-6 |
|
16 |
M6 |
KST TLK16-6 |
|
25 |
M6 |
KST DRNB6-25 |
|
35 |
M6 |
KST TLK35-6 |
|
50 |
M8 |
KST TLK50-8 |
轉矩規格
| 螺栓規格 | 轉矩 |
|---|---|
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 12 Nm |
並聯維護旁路盤重量以及尺寸
| 重量 (kg) | 高度 (mm) | 寬度 (mm) | 深度 (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 10–40 kVA 並聯維護旁路盤 | 30 | 600 | 550 | 220 |
間距
環境
| 操作 | 存放 | |
|---|---|---|
| 温度 | 0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F) | -25 °C 至 55 °C(-13 °F to 131 °F) |
| 相對濕度 | 0 – 95% 非冷凝 | 0 – 95% 非冷凝 |
| 防護級別 | IP20 | |
| 顏色 | RAL 9003 白 | |
