990-91190B-037

400 V 系统的规格

最大输入短路耐受电流

并联维修旁路面板的最大输入短路耐受电流为 ICC=10 kA。

建议的线缆规格

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.3 以及表 B.52.5 中的最低要求,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线

  • PE 线缆规格基于 IEC 60364-5-54 标准中的表 54.2

  • 安装方式 C

  • 仅针对 AC 线缆:最大长度为 70 m 且线路电压降 <3%,安装于疏孔线缆架,XLPE 类绝缘,单层三角排列的谐波失真度 (THDI) 为 15% ~ 33%。

注: 如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。

UPS 线缆 每相的线缆规格 (mm²)
10 kVA UPS 1 输出/UPS 2 输出 请参阅 UPS 安装手册。
系统输入 16
系统输出 16
PE 10
15 kVA UPS 1 输出/UPS 2 输出 请参阅 UPS 安装手册。
系统输入 16
系统输出 16
PE 10
20 kVA UPS 1 输出/UPS 2 输出 请参阅 UPS 安装手册。
系统输入 25
系统输出 25
PE 10
30 kVA UPS 1 输出/UPS 2 输出 请参阅 UPS 安装手册。
系统输入 35
系统输出 35
PE 16
40 kVA UPS 1 输出/UPS 2 输出 请参阅 UPS 安装手册。
系统输入 50
系统输出 50
PE 16
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?