990-91190A-012

Caractéristiques des systèmes 400 V

Résistance maximale de court-circuit en entrée

La résistance maximale aux courts-circuits en entrée pour le panneau du bypass de maintenance parallèle est de ICC = 10 kA.

Recommandations des sections de câbles

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur :

  • Câbles unipolaire, type U1000 R02V

  • Spécifique aux câbles CA : 70 m de long au maximum avec chute de potentiel de 3 %, installés sur des chemins de câbles perforés, à isolation de type XLPE, disposition en trèfle simple couche, THDI entre 15 % et 33 %, 35 °C, à 400 V, rassemblés en groupes de quatre câbles adjacents.

ASI Câble Section de câble par phase (mm²)
10 kVA Sortie ASI 1/Sortie ASI 2 6
Entrée système 16
Sortie système 16
PE 10
15 kVA Sortie ASI 1/Sortie ASI 2 6
Entrée système 16
Sortie système 16
PE 10
20 kVA Sortie ASI 1/Sortie ASI 2 10
Entrée système 25
Sortie système 25
PE 10
30 kVA Sortie ASI 1/Sortie ASI 2 16
Entrée système 35
Sortie système 35
PE 16
40 kVA Sortie ASI 1/Sortie ASI 2 25
Entrée système 50
Sortie système 50
PE 16
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?