990–5911A–012

Conditions requises pour les batteries

Type de batterie VRLA
Indice d'inflammabilité minimum HB
Etagères de batteries 4 étagères (657 x 767 mm)
Poids maximal par étagère 300 kg
Poids maximal par armoire 1 200 kg
Hauteur entre les étagères de batteries 340 mm
Hauteur maximale des batteries (bornes incluses) 240 mm
Code QR pour cette page

Contenu utile ?