990–5911A–005

Batterie-Anforderungen

Batterietyp VRLA
Mindestwert Entflammbarkeitsauslegung HB
Batteriefächer 4 Fächer der Größe 657 x 767 mm
Maximalgewicht je Fach 300 kg
Maximalgewicht je Schrank 1.200 kg
Höhe zwischen Batteriefächern 340 mm
Maximale Batteriehöhe einschließlich Batterie-Anschlussklemmen 240 mm
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?