사양
리던던시에 대한 1+1 병렬 시스템의 경우 병렬 유지보수 바이패스 패널은 중성 전류(250A)를 초과하지 않는 한 최대 120kW/kVA의 부하를 지원할 수 있습니다.
-
380V에서 최대 중성 전류 용량은 95kVA 비선형 부하에 도달합니다.
-
400V에서 최대 중성 전류 용량은 100kVA 비선형 부하에 도달합니다.
용량에 대한 2+0 병렬 시스템의 경우 병렬 유지보수 바이패스 패널은 중성 전류(500A)를 초과하지 않는 한 최대 240kW/kVA의 부하를 지원할 수 있습니다.
-
380V에서 최대 중성 전류 용량은 190kVA 비선형 부하에 도달합니다.
-
400V에서 최대 중성 전류 용량은 200kVA 비선형 부하에 도달합니다.
Galaxy VS에 대한 권장 케이블 크기
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
모든 배선은 관련
국내 및 전기 법규 모두를
준수해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.5를 기준으로 합니다.
-
90°C 도전체
-
실내 온도 30°C
-
구리 또는 알루미늄 컨덕터 사용
-
설치 방법 C
PE 크기는 IEC 60364-4-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.
실내 온도가 30°C보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다. 실내 온도가 30°C보다 높은 경우 알루미늄 케이블을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
구리
구리
|
상업 참조 |
GVSBPAR60K120H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
병렬 시스템 유형 |
용량(2+0) |
리던던시(1+1) |
||||||
|
병렬 시스템 정격 |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
|
입력 위상(mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 120 |
35 |
50 |
70 |
95 |
|
입력 PE(mm2) |
50 |
70 |
95 |
120 |
25 |
25 |
35 |
50 |
|
입력 N(mm2) |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
|
UPS 입력(mm2) |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
UPS 출력(mm2) |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
|
UPS PE(mm2) |
25 |
25 |
35 |
50 |
25 |
25 |
35 |
50 |
|
UPS N(mm2) |
50 |
95 |
3 x 35 |
3 x 35 |
50 |
2 x 50 |
3 x 35 |
3 x 35 |
|
부하(mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 95 |
25 |
50 |
70 |
95 |
|
부하 PE(mm2) |
50 |
70 |
95 |
95 |
16 |
25 |
35 |
50 |
|
부하 N(mm2) |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
알루미늄
|
상업 참조 |
GVSBPAR10K30H | GVSBPAR40K50H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
병렬 시스템 유형 |
용량(2+0) |
리던던시(1+1) |
용량(2+0) |
리던던시(1+1) |
||||||
|
병렬 시스템 정격 |
20 kW | 40 kW | 60 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
|
입력 위상(mm2) |
6 | 25 | NA | 6 | 6 | NA |
70 |
NA |
25 |
NA |
|
입력 PE(mm2) |
6 | 16 | NA | 6 | 6 | NA |
35 |
NA |
16 |
NA |
|
입력 N(mm2) |
2 x 16 | 2 x 16 | NA | 6 | 16 | NA |
2 x 70 |
NA |
50 |
NA |
|
UPS 입력(mm2) |
6 | 6 | NA | 6 | 6 | NA |
25 |
NA |
25 |
NA |
|
UPS 출력(mm2) |
6 | 6 | NA | 6 | 6 | NA |
16 |
NA |
16 |
NA |
|
UPS PE(mm2) |
6 | 6 | NA | 6 | 6 | NA |
16 |
NA |
16 |
NA |
|
UPS N(mm2) |
6 | 16 | NA | 6 | 16 | NA |
2 x 16 |
NA |
2 x 16 |
NA |
|
부하(mm2) |
6 | 16 | NA | 6 | 6 | NA |
70 |
NA |
16 |
NA |
|
부하 PE(mm2) |
6 | 16 | NA | 6 | 6 | NA |
35 |
NA |
16 |
NA |
|
부하 N(mm2) |
16 | 2 x 16 | NA | 6 | 2 x 16 | NA |
2 x 70 |
NA |
50 |
NA |
알루미늄
|
상업 참조 |
GVSBPAR60K120H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
병렬 시스템 유형 |
용량(2+0) |
리던던시(1+1) |
||||||
|
병렬 시스템 정격 |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
|
입력 위상(mm2) |
150 |
185 |
2 x 120 |
NA |
50 |
70 |
95 |
NA |
|
입력 PE(mm2) |
95 |
95 |
150 |
NA |
25 |
70 |
50 |
NA |
|
입력 N(mm2) |
185 |
2 x 120 |
3 x 150 |
NA |
70 |
150 |
185 |
NA |
|
UPS 입력(mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
NA |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
NA |
|
UPS 출력(mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
NA |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
NA |
|
UPS PE(mm2) |
25 |
35 |
50 |
NA |
25 |
35 |
50 |
NA |
|
UPS N(mm2) |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
NA |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
NA |
|
부하(mm2) |
120 |
185 |
2 x 120 |
NA |
50 |
70 |
95 |
NA |
|
부하 PE(mm2) |
70 |
95 |
120 |
NA |
25 |
35 |
50 |
NA |
|
부하 N(mm2) |
185 |
2 x 120 |
4 x 95 |
NA |
70 |
150 |
185 |
NA |
Galaxy VS용 권장 상위단 보호 장치
입력
입력
|
상업 참조 |
GVSBPAR40K50H | |||
|---|---|---|---|---|
|
병렬 시스템 유형 |
용량(2+0) |
리던던시(1+1) |
||
|
병렬 시스템 정격 |
80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
|
차단기 유형 |
LV430670 | LV431671 | LV429671 | LV429670 |
|
In(A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
|
Ir(A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
|
Im(A) |
1250(고정) | 5-10 x In | 640(고정) | 800(고정) |
입력
|
상업 참조 |
GVSBPAR60K120H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
병렬 시스템 유형 |
용량(2+0) |
리던던시(1+1) |
||||||
|
병렬 시스템 정격 |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
|
차단기 유형 |
LV431670 | LV432695 | LV432695 | LV432895 | LV430671 | LV430670 | LV431671 | LV431670 |
|
In(A) |
250 | 320 | 400 | 500 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|
Ir(A) |
250 | 1 | 0.94 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
| Im(A)/Isd(A) | 5-10 x In | 1.5-10 | 1250(고정) | 5-10 x In | ||||
Easy UPS 3S 및 Easy UPS 3M용 권장 케이블 크기
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
모든 배선은 관련
국내 및 전기 법규 모두를
준수해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.5를 기준으로 합니다.
-
90°C 도전체
-
실내 온도 30°C
-
구리 또는 알루미늄 컨덕터 사용
-
설치 방법 C
PE 크기는 IEC 60364-4-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.
실내 온도가 30°C보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다. 실내 온도가 30°C보다 높은 경우 알루미늄 케이블을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
Easy UPS 3S - 3:1 UPS 시스템
| 상업 참조 | GVSBPAR40K50H | GVSBPAR60K120H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
병렬 시스템 유형 |
용량(2+0) |
리던던시(1+1) |
용량(2+0) |
리던던시(1+1) |
|||||||
|
병렬 시스템 정격 |
20 kVA | 30 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
| 단일 주 전원 시스템 | 입력 위상(mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
입력 N(mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
| 입력 PE(mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
| 이중 주 전원 시스템 | 바이패스 위상(mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
| 바이패스 N(mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
| 바이패스 PE(mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
|
부하(mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
|
부하 N(mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
|
부하 PE(mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
|
UPS 입력(mm2) /UPS 바이패스(mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
|
UPS 출력(mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
|
UPS N(mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
|
UPS PE(mm2) |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
25 |
16 |
25 |
|
Easy UPS 3S - 3:3 UPS 시스템
| 상업 참조 | GVSBPAR40K50H | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
병렬 시스템 유형 |
용량(2+0) |
리던던시(1+1) |
|||||||||
|
병렬 시스템 정격 |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |
| 단일 주 전원 시스템 | 입력 위상(mm2) |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
입력 N(mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
| 입력 PE(mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
| 이중 주 전원 시스템 | 바이패스 위상(mm2) |
10 |
16 |
25 |
25 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
| 바이패스 N(mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
| 바이패스 PE(mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
|
부하(mm2) |
10 |
16 |
25 |
25 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
부하 N(mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
부하 PE(mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
|
UPS 입력(mm2) /UPS 바이패스(mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
UPS 출력(mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
UPS N(mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
UPS PE(mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
Easy UPS 3M - 3:3 UPS 시스템
| 상업 참조 | GVSBPAR60K120H | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
병렬 시스템 유형 |
용량(2+0) |
리던던시(1+1) |
|||
|
병렬 시스템 정격 |
120 kVA | 160 kVA | 60 kVA | 80 kVA | |
| 단일 주 전원 시스템 | 입력 위상(mm2) |
95 |
120 |
35 |
50 |
|
입력 N(mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
| 입력 PE(mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
| 이중 주 전원 시스템 | 바이패스 위상(mm2) |
95 |
120 |
35 |
50 |
| 바이패스 N(mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
| 바이패스 PE(mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
|
부하(mm2) |
95 |
120 |
25 |
50 |
|
|
부하 N(mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
|
부하 PE(mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
|
UPS 입력(mm2) /UPS 바이패스(mm2) |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
|
UPS 출력(mm2) |
25 |
50 |
25 |
50 |
|
|
UPS N(mm2) |
2 x 25 |
2 x 50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
|
UPS PE(mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
|
Easy UPS 3S 및 Easy UPS 3M용 권장 상위단 보호 장치
Easy UPS 3S - 3:1 UPS 시스템
입력/바이패스(이중 주 전원 시스템만 해당)
| 상업 참조 | GVSBPAR40K50H | GVSBPAR60K120H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
병렬 시스템 유형 |
용량(2+0) |
리던던시(1+1) |
용량(2+0) |
리던던시(1+1) |
||||||
|
병렬 시스템 정격 |
20 kVA | 30 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 20 kVA | 30 kVA |
| 차단기 유형 |
C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
iC65H-C-50A/ C60H-C-50A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
CompactNSX250F TM200D C25F3TM200 |
NSX400N mic2.3(40N32D400 |
C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
| In(A) |
고정 |
160 |
고정 |
고정 |
고정 |
160 |
250 |
400 |
고정/100 |
160 |
| Ir(A) |
고정/100 |
144 |
고정 |
고정/80 |
고정/100 |
144 |
200 |
280 |
고정/100 |
144 |
| Im(A) |
고정 |
고정 |
고정 |
고정 |
고정 |
고정 |
5~10*In |
Io=1.5~10 |
고정 |
고정 |
Easy UPS 3S - 3:3 UPS 시스템
입력
| 상업 참조 | GVSBPAR40K50H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
병렬 시스템 유형 |
용량(2+0) |
리던던시(1+1) |
||||||||
|
병렬 시스템 정격 |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
| 차단기 유형 |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
Compact NSX160F TM125D( C16F3TM125) |
Compact NSX160F TM160D(C16F3TM160) |
iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
| In(A) |
고정 |
고정 |
고정/80 |
125 |
160 |
고정 |
고정 |
고정 |
고정 |
고정/80 |
| Ir(A) |
고정 |
고정 |
고정/80 |
125 |
160 |
고정 |
고정 |
고정 |
고정 |
고정/80 |
| Im(A) |
고정 |
고정 |
고정 |
고정 |
고정 |
고정 |
고정 |
고정 |
고정 |
고정 |
바이패스(이중 주 전원 시스템만 해당)
| 상업 참조 | GVSBPAR40K50H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
병렬 시스템 유형 |
용량(2+0) |
리던던시(1+1) |
||||||||
|
병렬 시스템 정격 |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
| 차단기 유형 |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
Compact NSX100F TM100D(C10F3TM100) |
Compact NSX160F TM160D(C16F3TM160) |
iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
| In(A) |
고정 |
고정 |
고정/80 |
100 |
160 |
고정 |
고정 |
고정 |
고정 |
고정/80 |
| Ir(A) |
고정 |
고정 |
고정/80 |
100 |
144 |
고정 |
고정 |
고정 |
고정 |
고정/80 |
| Im(A) |
고정 |
고정 |
고정 |
고정 |
고정 |
고정 |
고정 |
고정 |
고정 |
고정 |
Easy UPS 3M - 3:3 UPS 시스템
입력/바이패스(이중 주 전원 시스템만 해당)
| 상업 참조 | GVSBPAR60K120H | |||
|---|---|---|---|---|
|
병렬 시스템 유형 |
용량(2+0) |
리던던시(1+1) |
||
|
병렬 시스템 정격 |
120 kVA | 160 kVA | 60 kVA | 80 kVA |
| 차단기 유형 |
NSX250N mic2.2(C25N32D250) |
NSX400N mic2.3(C40N32D400) |
Compact NSX160F TM125D(C16F3TM125) |
Compact NSX160F TM160D(C16F3TM160) |
| Io(A) |
250 |
400 |
125 |
160 |
| Ir(A) |
200 |
280 |
125 |
160 |
| Isd(A) |
1.5-10 |
1.5-10 |
800(고정) |
1250(고정) |
토크 사양
| 볼트 크기 | 토크 |
|---|---|
| M4 | 1.7Nm |
| M5 | 2.2Nm |
| M6 | 5Nm |
| M8 | 17.5Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
병렬 유지보수 바이패스 패널 무게 및 크기
| 상업 참조 | 중량(kg) | 높이(mm) | 너비(mm) | 깊이(mm) |
|---|---|---|---|---|
| GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
| GVSBPAR40K50H | 50 | 850 | 750 | 250 |
| GVSBPAR60K120H | 83 | 1000 | 900 | 280 |
여유 공간
사용 환경
| 작동 시 | 보관 | |
|---|---|---|
| 온도 | 0°C ~ 40°C | -25°C ~ 55°C |
| 상대 습도 | 0-95% 비응결 | 0-95% 비응결 |
| 고도 | 0~3000m | |
| 보호 등급 | IP20 | |
| 색상 | RAL 9003, 밝기 수준 85% | |
단선 결선도
Galaxy VS 단선 결선도
| UIB1 | UPS 1용 장치 입력 차단기 |
| UIB2 | UPS 2용 장치 입력 차단기 |
| MBB | 유지보수 바이패스 차단기 |
| IMB | 내부 유지보수 차단기 |
| UOB1 | UPS 1용 장치 출력 차단기 |
| UOB2 | UPS 2용 장치 출력 차단기 |
| BB | 배터리 차단기 |
병렬 유지보수 바이패스 패널은 단일 주 전원 시스템에서 두 개의 UPS를 용량 또는 리던던시에 대해 병렬화하기 위해 사용합니다.
Easy UPS 3S 및 Easy UPS 3M 단선 결선도
| UIB | 장치 입력 차단기 |
| SSIB | 스태틱 스위치 입력 차단기 |
| MBB | 내부 유지보수 바이패스 차단기 |
| UOB | 장치 출력 차단기 |
| 외부 UIB1/외부 SSIB1 | 외부 장치 입력 차단기/UPS 1용 스태틱 스위치 입력 차단기 |
| 외부 UIB2/외부 SSIB2 | 외부 장치 입력 차단기/UPS 2용 스태틱 스위치 입력 차단기 |
| 외부 MBB | 외부 유지보수 바이패스 차단기 |
| 외부 UOB1 | UPS 1용 외부 장치 출력 차단기 |
| 외부 UOB2 | UPS 2용 외부 장치 출력 차단기 |
| BB | 배터리 차단기 |
위험