990-91216B-012

Caractéristiques

NOTE: Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits : 10 kA RMS symétriques.

Dans un système parallèle 1+1 pour redondance, le panneau du bypass de maintenance parallèle peut supporter une charge allant jusqu'à 120 kW/kVA tant que le courant neutre (250 A) n'est pas dépassé :

  • à 380 V, la capacité de courant neutre maximale est atteinte avec une charge non linéaire de 95 kVA.

  • à 400 V, la capacité de courant neutre maximale est atteinte avec une charge non linéaire de 100 kVA.

Dans un système parallèle 2+0 pour capacité, le panneau du bypass de maintenance parallèle peut supporter une charge allant jusqu'à 240 kW/kVA tant que le courant neutre (500 A) n'est pas dépassé :

  • à 380 V, la capacité de courant neutre maximale est atteinte avec une charge non linéaire de 190 kVA.

  • à 400 V, la capacité de courant neutre maximale est atteinte avec une charge non linéaire de 200 kVA.

Sections de câbles recommandées pour Galaxy VS

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables.
  • La section maximale autorisée des câbles d'entrée et des câbles de charge est de 35 mm2 et la section maximale autorisée des câbles d'entrée/de sortie de l'ASI est de 16 mm2 pour GVSBPAR10K30H.
  • La section maximale autorisée des câbles d'entrée et des câbles de charge est de 70 mm2 et la section maximale autorisée des câbles d'entrée/de sortie de l'ASI est de 25 mm2 pour GVSBPAR40K50H.
  • La section maximale autorisée des câbles d'entrée et des câbles de charge est de 185 mm2 et la section maximale des câbles d'entrée/de sortie de l'ASI est de 50 mm2 pour GVSBPAR60K120H.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: La protection contre les surtensions doit être fournie par des tiers.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau B.52.5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre ou en aluminium

  • Méthode d'installation C

La taille de PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-4-54.

Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI. Les câbles en aluminium ne sont pas recommandés pour les températures ambiantes supérieures à 30 °C.

NOTE: Le conducteur neutre est dimensionné pour supporter 1,73 fois l'intensité de phase en cas de résidu harmonique élevé provenant de charges non linéaires. Si aucun courant harmonique ou un courant harmonique faible est attendu, le conducteur neutre peut être dimensionné comme le conducteur de phase.

Cuivre

Réf. commerciale

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Type de système parallèle

Capacité (2+0)

Redondance (1+1)

Capacité (2+0)

Redondance (1+1)

Puissance nominale du système parallèle

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Phases d'entrée (mm2)

6 16 35 6 6 10

50

70

16

25

PE d'entrée (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Entrée N (mm2)

10 35 2 x 16 6 10 16

2 x 50 

2 x 70 

35

50

Entrée de l'ASI (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

25

16

25

Sortie de l'ASI (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

PE de l'ASI (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

N de l'ASI (mm2)

6 10 16 6 10 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

Charge (mm2)

6 16 25 6 6 10

50

70

16

16

PE de charge (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Charge N (mm2)

10 35 2 x 16 6 10 16

2 x 50

2 x 70

35

50

Cuivre

Réf. commerciale

GVSBPAR60K120H

Type de système parallèle

Capacité (2+0)

Redondance (1+1)

Puissance nominale du système parallèle

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Phases d'entrée (mm2)

95

120

185

 2 x 120

35

50

70

95

PE d'entrée (mm2)

50

70

95

120

25

25

35

50

Entrée N (mm2)

120

2 x 120

2 x 150

3 x 150

50

95

120

120

Entrée de l'ASI (mm2)

35

50

2 x 25

2 x 50

35

50

2 x 25

2 x 50

Sortie de l'ASI (mm2)

25

50

2 x 25

2 x 35

25

50

2 x 25

2 x 35

PE de l'ASI (mm2)

25

25

35

50

25

25

35

50

N de l'ASI (mm2)

50

95

3 x 35

3 x 35

50

2 x 50

3 x 35

3 x 35

Charge (mm2)

95

120

185

2 x 95

25

50

70

95

PE de charge (mm2)

50

70

95

95

16

25

35

50

Charge N (mm2)

120

2 x 120

2 x 150 

3 x 150

50

95

120

120

Aluminium

Réf. commerciale

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Type de système parallèle

Capacité (2+0)

Redondance (1+1)

Capacité (2+0)

Redondance (1+1)

Puissance nominale du système parallèle

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Phases d'entrée (mm2)

6 25 N/A 6 6 N/A

70

N/A

25

N/A

PE d'entrée (mm2)

6 16 N/A 6 6 N/A

35

N/A

16

N/A

Entrée N (mm2)

2 x 16 2 x 16 N/A 6 16 N/A

2 x 70

N/A

50

N/A

Entrée de l'ASI (mm2)

6 6 N/A 6 6 N/A

25

N/A

25

N/A

Sortie de l'ASI (mm2)

6 6 N/A 6 6 N/A

16

N/A

16

N/A

PE de l'ASI (mm2)

6 6 N/A 6 6 N/A

16

N/A

16

N/A

N de l'ASI (mm2)

6 16 N/A 6 16 N/A

2 x 16

N/A

2 x 16

N/A

Charge (mm2)

6 16 N/A 6 6 N/A

70

N/A

16

N/A

PE de charge (mm2)

6 16 N/A 6 6 N/A

35

N/A

16

N/A

Charge N (mm2)

16 2 x 16 N/A 6 2 x 16 N/A

2 x 70

N/A

50

N/A

Aluminium

Réf. commerciale

GVSBPAR60K120H

Type de système parallèle

Capacité (2+0)

Redondance (1+1)

Puissance nominale du système parallèle

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Phases d'entrée (mm2)

150

185

2 x 120 

N/A

50

70

95

N/A

PE d'entrée (mm2)

95

95

150

N/A

25

70

50

N/A

Entrée N (mm2)

185

2 x 120

3 x 150

N/A

70

150

185

N/A

Entrée de l'ASI (mm2)

50

2 x 35

2 x 50

N/A

50

2 x 35

2 x 50

N/A

Sortie de l'ASI (mm2)

50

2 x 35

2 x 35

N/A

50

2 x 35

2 x 35

N/A

PE de l'ASI (mm2)

25

35

50

N/A

25

35

50

N/A

N de l'ASI (mm2)

2 x 35

3 x 35

3 x 50

N/A

2 x 35

3 x 35

3 x 50

N/A

Charge (mm2)

120

185

2 x 120

N/A

50

70

95

N/A

PE de charge (mm2)

70

95

120

N/A

25

35

50

N/A

Charge N (mm2)

185

2 x 120

 4 x 95

N/A

70

150

185

N/A

Protection en amont préconisée pour Galaxy VS

NOTE: Pour les directives locales qui nécessitent des disjoncteurs à 4 pôles : Si le conducteur neutre doit supporter un courant élevé, en raison de la charge non linéaire de ligne neutre, le disjoncteur doit avoir une tension nominale conformément au courant neutre attendu.

Entrée

Réf. commerciale

GVSBPAR10K30H

Type de système parallèle

Capacité (2+0)

Redondance (1+1)

Puissance nominale du système parallèle

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW

Type de disjoncteur

LV429674 LV429671 LV430671 LV429676 LV429674 LV429672

In (A)

40 80 125 25 40 63

Ir (A)

40 80 125 20 40 63

Im (A)

500 (fixe) 640 (fixe) 1 250 (fixe) 300 (fixe) 500 (fixe)

Entrée

Réf. commerciale

GVSBPAR40K50H

Type de système parallèle

Capacité (2+0)

Redondance (1+1)

Puissance nominale du système parallèle

80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Type de disjoncteur

LV430670 LV431671 LV429671 LV429670

In (A)

160 200 80 100

Ir (A)

160 200 80 100

Im (A)

1 250 (fixe) 5-10 x In 640 (fixe) 800 (fixe)

Entrée

Réf. commerciale

GVSBPAR60K120H

Type de système parallèle

Capacité (2+0)

Redondance (1+1)

Puissance nominale du système parallèle

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Type de disjoncteur

LV431670 LV432695 LV432695 LV432895 LV430671 LV430670 LV431671 LV431670

In (A)

250 320 400 500 125 160 200 250

Ir (A)

250 1 0,94 125 160 200 250
Im (A) / Isd (A) 5-10 x In 1,5-10 1 250 (fixe) 5-10 x In

Sections de câbles recommandées pour Easy UPS 3S et Easy UPS 3M

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables.
  • La section maximale autorisée des câbles d'entrée/de bypass et des câbles de charge est de 70 mm2 et la section maximale autorisée des câbles d'entrée/de bypass/de sortie de l'ASI est de 25 mm2 pour GVSBPAR40K50H.
  • La section maximale autorisée des câbles d'entrée/de bypass et des câbles de charge est de 185 mm2 et la section maximale autorisée des câbles d'entrée/de bypass/de sortie de l'ASI est de 50 mm2 pour GVSBPAR60K120H.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: La protection contre les surtensions doit être fournie par des tiers.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau B.52.5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre ou en aluminium

  • Méthode d'installation C

La taille de PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-4-54.

Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI. Les câbles en aluminium ne sont pas recommandés pour les températures ambiantes supérieures à 30 °C.

NOTE: Le conducteur neutre est dimensionné pour supporter 1,73 fois l'intensité de phase en cas de résidu harmonique élevé provenant de charges non linéaires. Si aucun courant harmonique ou un courant harmonique faible est attendu, le conducteur neutre peut être dimensionné comme le conducteur de phase.

Easy UPS 3S – Système d'ASI 3:1

Réf. commerciale GVSBPAR40K50H GVSBPAR60K120H

Type de système parallèle

Capacité (2+0)

Redondance (1+1)

Capacité (2+0)

Redondance (1+1)

Puissance nominale du système parallèle

20 kVA 30 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 20 kVA 30 kVA
Système à alimentation secteur simple Phases d'entrée (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Entrée N (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

PE d'entrée (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

Système à alimentation secteur double Phases de bypass (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Bypass N (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

PE de bypass (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

Charge (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Charge N (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

PE de charge (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

Entrée de l'ASI (mm2)

/Bypass de l'ASI (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

Sortie de l'ASI (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

N de l'ASI (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

PE de l'ASI (mm2)

16

16

16

16

16

16

16

25

16

25

Easy UPS 3S – Système d'ASI 3:3

Réf. commerciale GVSBPAR40K50H

Type de système parallèle

Capacité (2+0)

Redondance (1+1)

Puissance nominale du système parallèle

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Système à alimentation secteur simple Phases d'entrée (mm2)

10

16

25

35

50

6

6

10

16

25

Entrée N (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

PE d'entrée (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

Système à alimentation secteur double Phases de bypass (mm2)

10

16

25

25

50

6

6

10

16

25

Bypass N (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

PE de bypass (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

Charge (mm2)

10

16

25

25

50

6

6

10

16

25

Charge N (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

PE de charge (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

Entrée de l'ASI (mm2)

/Bypass de l'ASI (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

Sortie de l'ASI (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

N de l'ASI (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

PE de l'ASI (mm2)

6

6

10

16

16

6

6

10

16

16

Easy UPS 3M – Système d'ASI 3:3

Réf. commerciale GVSBPAR60K120H

Type de système parallèle

Capacité (2+0)

Redondance (1+1)

Puissance nominale du système parallèle

120 kVA 160 kVA 60 kVA 80 kVA
Système à alimentation secteur simple Phases d'entrée (mm2)

95

120

35

50

Entrée N (mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

PE d'entrée (mm2)

50

70

16

25

Système à alimentation secteur double Phases de bypass (mm2)

95

120

35

50

Bypass N (mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

PE de bypass (mm2)

50

70

16

25

Charge (mm2)

95

120

25

50

Charge N (mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

PE de charge (mm2)

50

70

16

25

Entrée de l'ASI (mm2)

/Bypass de l'ASI (mm2)

35

50

35

50

Sortie de l'ASI (mm2)

25

50

25

50

N de l'ASI (mm2)

2 x 25

2 x 50

2 x 25

2 x 50

PE de l'ASI (mm2)

16

25

16

25

Protection en amont recommandée pour Easy UPS 3S et Easy UPS 3M

Easy UPS 3S – Système d'ASI 3:1

Entrée/Bypass (Uniquement pour les systèmes à alimentation secteur double)

Réf. commerciale GVSBPAR40K50H GVSBPAR60K120H

Type de système parallèle

Capacité (2+0)

Redondance (1+1)

Capacité (2+0)

Redondance (1+1)

Puissance nominale du système parallèle

20 kVA 30 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 20 kVA 30 kVA
Type de disjoncteur

C120H-C-100A/ NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

iC65H-C-50A/ C60H-C-50A

C120H-C-80A / NSX100F  80A TM80D C10F3TM080

C120H-C-100A/ NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

CompactNSX250F   TM200D C25F3TM200

NSX400N mic2.3 ( C40N32D400

C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

In (A)

Fixe

160

Fixe

Fixe

Fixe

160

250

400

Fixe/100

160

Ir (A)

Fixe/100

144

Fixe

Fixe/80

Fixe/100

144

200

280

Fixe/100

144

Im (A)

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

5~10*In

Io = 1,5~10

Fixe

Fixe

Easy UPS 3S – Système d'ASI 3:3

Entrée

Réf. commerciale GVSBPAR40K50H

Type de système parallèle

Capacité (2+0)

Redondance (1+1)

Puissance nominale du système parallèle

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Type de disjoncteur

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080

Compact NSX160F TM125D (  C16F3TM125)

Compact NSX160F TM160D ( C16F3TM160)

iC65H-C-20A / C60H-C-20A

iC65H-C-32A / C60H-C-32A

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F   80A TM80D C10F3TM080

In (A)

Fixe

Fixe

Fixe/80

125

160

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe/80

Ir (A)

Fixe

Fixe

Fixe/80

125

160

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe/80

Im (A)

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Bypass (Uniquement pour les systèmes à alimentation secteur double)

Réf. commerciale GVSBPAR40K50H

Type de système parallèle

Capacité (2+0)

Redondance (1+1)

Puissance nominale du système parallèle

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Type de disjoncteur

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F  80A TM80D C10F3TM080

Compact NSX100F TM100D (C10F3TM100)

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

iC65H-C-20A / C60H-C-20A

iC65H-C-32A / C60H-C-32A

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F   80A TM80D C10F3TM080

In (A)

Fixe

Fixe

Fixe/80

100

160

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe/80

Ir (A)

Fixe

Fixe

Fixe/80

100

144

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe/80

Im (A)

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Fixe

Easy UPS 3M – Système d'ASI 3:3

Entrée/Bypass (Uniquement pour les systèmes à alimentation secteur double)

Réf. commerciale GVSBPAR60K120H

Type de système parallèle

Capacité (2+0)

Redondance (1+1)

Puissance nominale du système parallèle

120 kVA 160 kVA 60 kVA 80 kVA
Type de disjoncteur

NSX250N mic2.2 (C25N32D250)

NSX400N mic2.3 (C40N32D400)

Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125)

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

Io (A)

250

400

125

160

Ir (A)

200

280

125

160

Isd (A)

1,5-10

1,5-10

800 (fixe)

1 250 (fixe)

Caractéristiques du couple de serrage

Taille de vis Couple
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Poids et dimensions du panneau du bypass de maintenance parallèle

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1 000 900 280

Dégagement

NOTE: Les dimensions de dégagement sont données pour la ventilation et l'accès de maintenance. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.

Environnement

  En fonctionnement En stockage
Température 0 °C à 40 °C -25 °C à 55 °C
Humidité relative 0 à 95 % sans condensation 0 à 95 % sans condensation
Altitude 0-3 000 m  
Catégorie de protection IP20
Couleur RAL 9003, niveau de brillance 85 %

Schéma unifilaire

Schémas unifilaires Galaxy VS

UIB1 Interrupteur d'entrée de l'unité pour l'ASI 1
UIB2 Interrupteur d'entrée de l'unité pour l'ASI 2
MBB Interrupteur du bypass de maintenance
IMB Interrupteur de maintenance interne
UOB1 Interrupteur de sortie de l'unité pour l'ASI 1
UOB2 Interrupteur de sortie de l'unité pour l'ASI 2
BB Disjoncteur batterie

Le panneau du bypass de maintenance parallèle est utilisé dans des systèmes à alimentation secteur simple pour mettre en parallèle deux ASI, que ce soit en termes de capacité ou de redondance.

NOTE: L'interrupteur de maintenance interne IMB* de l'ASI ne peut pas être utilisé dans un système avec un panneau du bypass de maintenance parallèle et doit être cadenassé en position ouverte.

Galaxy VS - Système parallèle - Alimentation secteur simple

Schéma unifilaire Easy UPS 3S et Easy UPS 3M

NOTE: Le MBB interne de Easy UPS 3S/3M ne peut pas être utilisé dans un système avec un panneau du bypass de maintenance parallèle et doit être cadenassé en position ouverte. N'utilisez que le MBB externe dans le panneau du bypass de maintenance parallèle pour le mode bypass de maintenance.
UIB Interrupteur d'entrée de l'unité
SSIB Interrupteur d'entrée du commutateur statique
MBB Interrupteur du bypass de maintenance interne
UOB Interrupteur de sortie de l'unité
Ext. UIB1/Ext. SSIB1 Interrupteur d'entrée de l'unité externe/Interrupteur d'entrée du commutateur statique pour l'ASI 1
Ext. UIB2/Ext. SSIB2 Interrupteur d'entrée de l'unité externe/Interrupteur d'entrée du commutateur statique pour l'ASI 2
Ext. MBB Interrupteur du bypass de maintenance externe
Ext. UOB1 Interrupteur de sortie de l'unité externe pour l'ASI 1
Ext. UOB2 Interrupteur de sortie de l'unité externe pour l'ASI 2
BB Disjoncteur batterie

Easy UPS 3S et Easy UPS 3M – Système parallèle – Alimentation secteur simple

Easy UPS 3S et Easy UPS 3M – Système parallèle – Alimentation secteur double

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.