Especificaciones
Para un sistema en paralelo 1+1 para redundancia, el panel de derivación de mantenimiento en paralelo puede soportar una carga de hasta 120 kW/kVA siempre que no se supere la corriente del neutro (250 A):
-
A 380 V, la capacidad de corriente máxima del neutro se alcanza con una carga no lineal de 95 kVA.
-
A 400 V, la capacidad de corriente máxima del neutro se alcanza con una carga no lineal de 100 kVA.
Para un sistema en paralelo 2+0 para capacidad, el panel de derivación de mantenimiento en paralelo puede soportar una carga de hasta 240 kW/kVA siempre que no se supere la corriente del neutro (500 A):
-
A 380 V, la capacidad de corriente máxima del neutro se alcanza con una carga no lineal de 190 kVA.
-
A 400 V, la capacidad de corriente máxima del neutro se alcanza con una carga no lineal de 200 kVA.
Dimensión de los cables recomendados para Galaxy VS
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre o aluminio
-
Método de instalación C
El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC. Los conductores de aluminio no se recomiendan para temperaturas ambientales superiores a 30 °C.
Cobre
Cobre
|
Referencia comercial |
GVSBPAR60K120H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tipo de sistema en paralelo |
Capacidad (2+0) |
Redundancia (1+1) |
||||||
|
Potencia de sistema en paralelo |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
|
Fases de entrada (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 120 |
35 |
50 |
70 |
95 |
|
PE de entrada (mm2) |
50 |
70 |
95 |
120 |
25 |
25 |
35 |
50 |
|
Entrada N (mm2) |
120 |
2 × 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
|
Entrada del SAI (mm2) |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
Salida del SAI (mm2) |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
|
PE del SAI (mm2) |
25 |
25 |
35 |
50 |
25 |
25 |
35 |
50 |
|
N del SAI (mm2) |
50 |
95 |
3 × 35 |
3 × 35 |
50 |
2 x 50 |
3 × 35 |
3 × 35 |
|
Carga (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 × 95 |
25 |
50 |
70 |
95 |
|
PE de carga (mm2) |
50 |
70 |
95 |
95 |
16 |
25 |
35 |
50 |
|
N de carga (mm2) |
120 |
2 × 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
Aluminio
|
Referencia comercial |
GVSBPAR10K30H | GVSBPAR40K50H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tipo de sistema en paralelo |
Capacidad (2+0) |
Redundancia (1+1) |
Capacidad (2+0) |
Redundancia (1+1) |
||||||
|
Potencia de sistema en paralelo |
20 kW | 40 kW | 60 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
|
Fases de entrada (mm2) |
6 | 25 | ND | 6 | 6 | ND |
70 |
ND |
25 |
ND |
|
PE de entrada (mm2) |
6 | 16 | ND | 6 | 6 | ND |
35 |
ND |
16 |
ND |
|
Entrada N (mm2) |
2 x 16 | 2 x 16 | ND | 6 | 16 | ND |
2 × 70 |
ND |
50 |
ND |
|
Entrada del SAI (mm2) |
6 | 6 | ND | 6 | 6 | ND |
25 |
ND |
25 |
ND |
|
Salida del SAI (mm2) |
6 | 6 | ND | 6 | 6 | ND |
16 |
ND |
16 |
ND |
|
PE del SAI (mm2) |
6 | 6 | ND | 6 | 6 | ND |
16 |
ND |
16 |
ND |
|
N del SAI (mm2) |
6 | 16 | ND | 6 | 16 | ND |
2 x 16 |
ND |
2 x 16 |
ND |
|
Carga (mm2) |
6 | 16 | ND | 6 | 6 | ND |
70 |
ND |
16 |
ND |
|
PE de carga (mm2) |
6 | 16 | ND | 6 | 6 | ND |
35 |
ND |
16 |
ND |
|
N de carga (mm2) |
16 | 2 x 16 | ND | 6 | 2 x 16 | ND |
2 × 70 |
ND |
50 |
ND |
Aluminio
|
Referencia comercial |
GVSBPAR60K120H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tipo de sistema en paralelo |
Capacidad (2+0) |
Redundancia (1+1) |
||||||
|
Potencia de sistema en paralelo |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
|
Fases de entrada (mm2) |
150 |
185 |
2 x 120 |
ND |
50 |
70 |
95 |
ND |
|
PE de entrada (mm2) |
95 |
95 |
150 |
ND |
25 |
70 |
50 |
ND |
|
Entrada N (mm2) |
185 |
2 × 120 |
3 x 150 |
ND |
70 |
150 |
185 |
ND |
|
Entrada del SAI (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
ND |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
ND |
|
Salida del SAI (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
ND |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
ND |
|
PE del SAI (mm2) |
25 |
35 |
50 |
ND |
25 |
35 |
50 |
ND |
|
N del SAI (mm2) |
2 x 35 |
3 × 35 |
3 x 50 |
ND |
2 x 35 |
3 × 35 |
3 x 50 |
ND |
|
Carga (mm2) |
120 |
185 |
2 × 120 |
ND |
50 |
70 |
95 |
ND |
|
PE de carga (mm2) |
70 |
95 |
120 |
ND |
25 |
35 |
50 |
ND |
|
N de carga (mm2) |
185 |
2 × 120 |
4 x 95 |
ND |
70 |
150 |
185 |
ND |
Protección aguas arriba recomendada para Galaxy VS
Entrada
Entrada
|
Referencia comercial |
GVSBPAR40K50H | |||
|---|---|---|---|---|
|
Tipo de sistema en paralelo |
Capacidad (2+0) |
Redundancia (1+1) |
||
|
Potencia de sistema en paralelo |
80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
|
Tipo de disyuntor |
LV430670 | LV431671 | LV429671 | LV429670 |
|
In (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
|
Ir (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
|
Im (A) |
1250 (fijos) | 5-10 x In | 640 (fijos) | 800 (fijos) |
Entrada
|
Referencia comercial |
GVSBPAR60K120H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tipo de sistema en paralelo |
Capacidad (2+0) |
Redundancia (1+1) |
||||||
|
Potencia de sistema en paralelo |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
|
Tipo de disyuntor |
LV431670 | LV432695 | LV432695 | LV432895 | LV430671 | LV430670 | LV431671 | LV431670 |
|
In (A) |
250 | 320 | 400 | 500 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|
Ir (A) |
250 | 1 | 0,94 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
| Im (A) / Isd (A) | 5-10 x In | 1,5-10 | 1250 (fijos) | 5-10 x In | ||||
Dimensión de los cables recomendados para Easy UPS 3S y Easy UPS 3M
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre o aluminio
-
Método de instalación C
El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC. Los conductores de aluminio no se recomiendan para temperaturas ambientales superiores a 30 °C.
Sistema SAI Easy UPS 3S – 3:1
| Referencia comercial | GVSBPAR40K50H | GVSBPAR60K120H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tipo de sistema en paralelo |
Capacidad (2+0) |
Redundancia (1+1) |
Capacidad (2+0) |
Redundancia (1+1) |
|||||||
|
Potencia de sistema en paralelo |
20 kVA | 30 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
| Sistema de suministro de red simple principal | Fases de entrada (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 × 70 |
35 |
50 |
|
Entrada N (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 × 70 |
35 |
50 |
|
| PE de entrada (mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
| Sistema de suministro de red con dos entradas | Fases de derivación (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 × 70 |
35 |
50 |
| N de derivación (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 × 70 |
35 |
50 |
|
| PE de derivación (mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
|
Carga (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 × 70 |
35 |
50 |
|
|
N de carga (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 × 70 |
35 |
50 |
|
|
PE de carga (mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
|
Entrada del SAI (mm2) /Derivación del SAI (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
|
Salida del SAI (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
|
N del SAI (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
|
PE del SAI (mm2) |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
25 |
16 |
25 |
|
Sistema SAI Easy UPS 3S – 3:3
| Referencia comercial | GVSBPAR40K50H | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tipo de sistema en paralelo |
Capacidad (2+0) |
Redundancia (1+1) |
|||||||||
|
Potencia de sistema en paralelo |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |
| Sistema de suministro de red simple principal | Fases de entrada (mm2) |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
Entrada N (mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
| PE de entrada (mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
| Sistema de suministro de red con dos entradas | Fases de derivación (mm2) |
10 |
16 |
25 |
25 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
| N de derivación (mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
| PE de derivación (mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
|
Carga (mm2) |
10 |
16 |
25 |
25 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
N de carga (mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
PE de carga (mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
|
Entrada del SAI (mm2) /Derivación del SAI (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
Salida del SAI (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
N del SAI (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
PE del SAI (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
Sistema SAI Easy UPS 3M – 3:3
| Referencia comercial | GVSBPAR60K120H | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Tipo de sistema en paralelo |
Capacidad (2+0) |
Redundancia (1+1) |
|||
|
Potencia de sistema en paralelo |
120 kVA | 160 kVA | 60 kVA | 80 kVA | |
| Sistema de suministro de red simple principal | Fases de entrada (mm2) |
95 |
120 |
35 |
50 |
|
Entrada N (mm2) |
2 × 95 |
2 × 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
| PE de entrada (mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
| Sistema de suministro de red con dos entradas | Fases de derivación (mm2) |
95 |
120 |
35 |
50 |
| N de derivación (mm2) |
2 × 95 |
2 × 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
| PE de derivación (mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
|
Carga (mm2) |
95 |
120 |
25 |
50 |
|
|
N de carga (mm2) |
2 × 95 |
2 × 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
|
PE de carga (mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
|
Entrada del SAI (mm2) /Derivación del SAI (mm2) |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
|
Salida del SAI (mm2) |
25 |
50 |
25 |
50 |
|
|
N del SAI (mm2) |
2 x 25 |
2 x 50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
|
PE del SAI (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
|
Protección aguas arriba recomendada para Easy UPS 3S y Easy UPS 3M
Sistema SAI Easy UPS 3S – 3:1
Entrada/Derivación (Solo para sistemas de suministro de red con dos entradas)
| Referencia comercial | GVSBPAR40K50H | GVSBPAR60K120H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tipo de sistema en paralelo |
Capacidad (2+0) |
Redundancia (1+1) |
Capacidad (2+0) |
Redundancia (1+1) |
||||||
|
Potencia de sistema en paralelo |
20 kVA | 30 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 20 kVA | 30 kVA |
| Tipo de disyuntor |
C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
iC65H-C-50A/ C60H-C-50A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
CompactNSX250F TM200D C25F3TM200 |
NSX400N mic2.3 ( C40N32D400 |
C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
| In (A) |
Fijo |
160 |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
160 |
250 |
400 |
Fijo/100 |
160 |
| Ir (A) |
Fijo/100 |
144 |
Fijo |
Fijo/80 |
Fijo/100 |
144 |
200 |
280 |
Fijo/100 |
144 |
| Im (A) |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
5~10*In |
Io=1,5~10 |
Fijo |
Fijo |
Sistema SAI Easy UPS 3S – 3:3
Entrada
| Referencia comercial | GVSBPAR40K50H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tipo de sistema en paralelo |
Capacidad (2+0) |
Redundancia (1+1) |
||||||||
|
Potencia de sistema en paralelo |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
| Tipo de disyuntor |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
Compact NSX160F TM125D ( C16F3TM125) |
Compact NSX160F TM160D ( C16F3TM160) |
iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
| In (A) |
Fijo |
Fijo |
Fijo/80 |
125 |
160 |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo/80 |
| Ir (A) |
Fijo |
Fijo |
Fijo/80 |
125 |
160 |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo/80 |
| Im (A) |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Derivación (Solo para sistemas de suministro de red con dos entradas)
| Referencia comercial | GVSBPAR40K50H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tipo de sistema en paralelo |
Capacidad (2+0) |
Redundancia (1+1) |
||||||||
|
Potencia de sistema en paralelo |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
| Tipo de disyuntor |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
Compact NSX100F TM100D (C10F3TM100) |
Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160) |
iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
| In (A) |
Fijo |
Fijo |
Fijo/80 |
100 |
160 |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo/80 |
| Ir (A) |
Fijo |
Fijo |
Fijo/80 |
100 |
144 |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo/80 |
| Im (A) |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Fijo |
Sistema SAI Easy UPS 3M – 3:3
Entrada/Derivación (Solo para sistemas de suministro de red con dos entradas)
| Referencia comercial | GVSBPAR60K120H | |||
|---|---|---|---|---|
|
Tipo de sistema en paralelo |
Capacidad (2+0) |
Redundancia (1+1) |
||
|
Potencia de sistema en paralelo |
120 kVA | 160 kVA | 60 kVA | 80 kVA |
| Tipo de disyuntor |
NSX250N mic2.2 (C25N32D250) |
NSX400N mic2.3 (C40N32D400) |
Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125) |
Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160) |
| Io (A) |
250 |
400 |
125 |
160 |
| Ir (A) |
200 |
280 |
125 |
160 |
| Isd (A) |
1,5-10 |
1,5-10 |
800 (fijos) |
1250 (fijos) |
Especificaciones del par de apriete
| Tamaño del perno | Par de apriete |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Pesos y dimensiones de transporte del panel de derivación de mantenimiento en paralelo
Pesos y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento en paralelo
| Referencia comercial | Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
| GVSBPAR40K50H | 86 | 850 | 750 | 250 |
| GVSBPAR60K120H | 110 | 1000 | 900 | 280 |
Espacio libre
Conformidad
| Seguridad | IEC 62040-1: 2017, edición 2.0, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 1: Requisitos de seguridad |
| Rendimiento | IEC 62040-3: 2011-03, 2.ª edición, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 3: Método para especificar las prestaciones y los requisitos de ensayo |
| Condiciones ambientales | IEC 62040-4: 2013-04, 1.ª edición, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 4: Aspectos medioambientales: requisitos y elaboración de informes |
| Marcaje | CE |
| Sistema de conexión a tierra | TN-C, TN-S, TT |
| Categoría de sobretensión | OVCIII |
| Clase de protección | I |
| Grado de contaminación | 2 |
Especificaciones ambientales
| Funcionamiento | Almacenamiento | |
|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C a 40 °C | -25 °C a 55 °C |
| Humedad relativa | 5-95 % sin condensación | 10-80 % sin condensación |
| Altitud | 0-3000 m | |
| Grado de protección | IP20 | |
| Color | RAL 9003, grado de brillo 85 % | |
Diagrama unifilar
Diagramas unifilares de Galaxy VS
| UIB1 | Disyuntor de entrada de unidad para SAI 1 |
| UIB2 | Disyuntor de entrada de unidad para SAI 2 |
| MBB | Disyuntor de derivación de mantenimiento |
| IMB | Disyuntor de mantenimiento interno |
| UOB1 | Disyuntor de salida de unidad para SAI 1 |
| UOB2 | Disyuntor de salida de unidad para SAI 2 |
| BB | Disyuntor de batería |
El panel de derivación de mantenimiento en paralelo se utiliza en sistemas con suministro de red simple principal a fin de configurar en paralelo dos SAI por capacidad o redundancia.
Diagramas unifilares de Easy UPS 3S y Easy UPS 3M
| UIB | Disyuntor de entrada de unidad |
| SSIB | Disyuntor de entrada de conmutador estático |
| MBB | Disyuntor de derivación de mantenimiento interno |
| UOB | Disyuntor de salida de unidad |
| UIB1 ext./SSIB1 ext. | Disyuntor de entrada de unidad externo/Disyuntor de entrada de conmutador estático para SAI 1 |
| UIB2 ext./SSIB2 ext. | Disyuntor de entrada de unidad externo/Disyuntor de entrada de conmutador estático para SAI 2 |
| MBB ext. | Disyuntor de derivación de mantenimiento externo |
| UOB1 ext. | Disyuntor de salida de unidad externo para SAI 1 |
| UOB2 ext. | Disyuntor de salida de unidad externo para SAI 2 |
| BB | Disyuntor de batería |
PELIGRO