990-91216D-017

Specifiche

NOTA: Massimo valore nominale cortocircuito: 10 kA RMS simmetrico.

Per un sistema in parallelo 1+1 per ridondanza, il pannello bypass di manutenzione in parallelo può sopportare un carico fino a 120 kW/kVA a condizione che la corrente nel neutro (250 A) non venga superata:

  • a 380 V, la massima capacità di corrente nel neutro viene raggiunta con un carico non lineare di 95 kVA.

  • a 400 V, la massima capacità di corrente nel neutro viene raggiunta con un carico non lineare di 100 kVA.

Per un sistema in parallelo 2+0 per capacità, il pannello bypass di manutenzione in parallelo può sopportare un carico fino a 240 kW/kVA a condizione che la corrente nel neutro (500 A) non venga superata:

  • a 380 V, la massima capacità di corrente nel neutro viene raggiunta con un carico non lineare di 190 kVA.

  • a 400 V, la massima capacità di corrente nel neutro viene raggiunta con un carico non lineare di 200 kVA.

Dimensioni dei cavi consigliate per Galaxy VS

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica.
  • La dimensione massima consentita del cavo di ingresso e del cavo di carico è di 35 mm2; la dimensione massima consentita del cavo di ingresso/uscita dell'UPS è di 16 mm2 per GVSBPAR10K30H.
  • La dimensione massima consentita del cavo di ingresso e del cavo di carico è di 70 mm2; la dimensione massima consentita del cavo di ingresso/uscita dell'UPS è di 25 mm2 per GVSBPAR40K50H.
  • La dimensione massima consentita del cavo di ingresso e del cavo di carico è di 185 mm2; la dimensione massima consentita del cavo di ingresso/uscita dell'UPS è di 50 mm2 per GVSBPAR60K120H.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame o alluminio

  • Metodo di installazione C

La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC. I cavi in alluminio non sono consigliati per temperature ambiente superiori a 30 °C.

NOTA: Il conduttore del neutro è dimensionato per gestire 1,73 volte la corrente di fase in caso di alto contenuto armonico da carichi non lineari. Se sono previste correnti armoniche basse o non sono previste, il conduttore del neutro può essere dimensionato come conduttore di fase.

Rame

Riferimento commerc.

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Tipo di sistema in parallelo

Capacità (2+0)

Ridondanza (1+1)

Capacità (2+0)

Ridondanza (1+1)

Valori sistema in parallelo

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Fasi di ingresso (mm2)

6 16 35 6 6 10

50

70

16

25

Ingresso PE (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Ingresso N (mm2)

10 35 2 x 16 6 10 16

2 x 50 

2 x 70 

35

50

Ingresso UPS (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

25

16

25

Uscita UPS (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS PE (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS N (mm2)

6 10 16 6 10 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

Carico (mm2)

6 16 25 6 6 10

50

70

16

16

Carico PE (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Carico N (mm2)

10 35 2 x 16 6 10 16

2x50

2x70

35

50

Rame

Riferimento commerc.

GVSBPAR60K120H

Tipo di sistema in parallelo

Capacità (2+0)

Ridondanza (1+1)

Valori sistema in parallelo

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Fasi di ingresso (mm2)

95

120

185

 2 x 120

35

50

70

95

Ingresso PE (mm2)

50

70

95

120

25

25

35

50

Ingresso N (mm2)

120

2 x 120

2 x 150

3 x 150

50

95

120

120

Ingresso UPS (mm2)

35

50

2 x 25

2 x 50

35

50

2 x 25

2 x 50

Uscita UPS (mm2)

25

50

2 x 25

2 x 35

25

50

2 x 25

2 x 35

UPS PE (mm2)

25

25

35

50

25

25

35

50

UPS N (mm2)

50

95

3 x 35

3 x 35

50

2 x 50

3 x 35

3 x 35

Carico (mm2)

95

120

185

2 x 95

25

50

70

95

Carico PE (mm2)

50

70

95

95

16

25

35

50

Carico N (mm2)

120

2 x 120

2 x 150 

3 x 150

50

95

120

120

Alluminio

Riferimento commerc.

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Tipo di sistema in parallelo

Capacità (2+0)

Ridondanza (1+1)

Capacità (2+0)

Ridondanza (1+1)

Valori sistema in parallelo

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Fasi di ingresso (mm2)

6 25 ND 6 6 ND

70

ND

25

ND

Ingresso PE (mm2)

6 16 ND 6 6 ND

35

ND

16

ND

Ingresso N (mm2)

2 x 16 2 x 16 ND 6 16 ND

2 x 70

ND

50

ND

Ingresso UPS (mm2)

6 6 ND 6 6 ND

25

ND

25

ND

Uscita UPS (mm2)

6 6 ND 6 6 ND

16

ND

16

ND

UPS PE (mm2)

6 6 ND 6 6 ND

16

ND

16

ND

UPS N (mm2)

6 16 ND 6 16 ND

2 x 16

ND

2 x 16

ND

Carico (mm2)

6 16 ND 6 6 ND

70

ND

16

ND

Carico PE (mm2)

6 16 ND 6 6 ND

35

ND

16

ND

Carico N (mm2)

16 2 x 16 ND 6 2 x 16 ND

2 x 70

ND

50

ND

Alluminio

Riferimento commerc.

GVSBPAR60K120H

Tipo di sistema in parallelo

Capacità (2+0)

Ridondanza (1+1)

Valori sistema in parallelo

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Fasi di ingresso (mm2)

150

185

2 x 120 

ND

50

70

95

ND

Ingresso PE (mm2)

95

95

150

ND

25

70

50

ND

Ingresso N (mm2)

185

2 x 120

3 x 150

ND

70

150

185

ND

Ingresso UPS (mm2)

50

2 x 35

2 x 50

ND

50

2 x 35

2 x 50

ND

Uscita UPS (mm2)

50

2 x 35

2 x 35

ND

50

2 x 35

2 x 35

ND

UPS PE (mm2)

25

35

50

ND

25

35

50

ND

UPS N (mm2)

2 x 35

3 x 35

3 x 50

ND

2 x 35

3 x 35

3 x 50

ND

Carico (mm2)

120

185

2 x 120

ND

50

70

95

ND

Carico PE (mm2)

70

95

120

ND

25

35

50

ND

Carico N (mm2)

185

2 x 120

 4 x 95

ND

70

150

185

ND

Protezione a monte consigliata per Galaxy VS

NOTA: Per direttive locali che richiedono sezionatori a 4 poli: se si prevede che il conduttore del neutro conduca una corrente elevata, a causa del carico non lineare della linea del neutro, il sezionatore deve essere classificato in base alla corrente di neutro prevista.

Ingresso

Riferimento commerc.

GVSBPAR10K30H

Tipo di sistema in parallelo

Capacità (2+0)

Ridondanza (1+1)

Valori sistema in parallelo

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW

Tipo di interruttore

LV429674 LV429671 LV430671 LV429676 LV429674 LV429672

In (A)

40 80 125 25 40 63

Ir (A)

40 80 125 20 40 63

Im (A)

500 (fisso) 640 (fisso) 1250 (fisso) 300 (fisso) 500 (fisso)

Ingresso

Riferimento commerc.

GVSBPAR40K50H

Tipo di sistema in parallelo

Capacità (2+0)

Ridondanza (1+1)

Valori sistema in parallelo

80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Tipo di interruttore

LV430670 LV431671 LV429671 LV429670

In (A)

160 200 80 100

Ir (A)

160 200 80 100

Im (A)

1250 (fisso) 5-10 x In 640 (fisso) 800 (fisso)

Ingresso

Riferimento commerc.

GVSBPAR60K120H

Tipo di sistema in parallelo

Capacità (2+0)

Ridondanza (1+1)

Valori sistema in parallelo

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Tipo di interruttore

LV431670 LV432695 LV432695 LV432895 LV430671 LV430670 LV431671 LV431670

In (A)

250 320 400 500 125 160 200 250

Ir (A)

250 1 0,94 125 160 200 250
Im (A) / Isd (A) 5-10 x In 1,5-10 1250 (fisso) 5-10 x In

Dimensioni dei cavi consigliate per Easy UPS 3S ed Easy UPS 3M

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in materia elettrica.
  • La dimensione massima consentita del cavo di ingresso/bypass e del cavo di carico è di 70 mm2; la dimensione massima consentita del cavo di ingresso/bypass/uscita dell'UPS è di 25 mm2 per GVSBPAR40K50H.
  • La dimensione massima consentita del cavo di ingresso/bypass e del cavo di carico è di 185 mm2; la dimensione massima consentita del cavo di ingresso/bypass/uscita dell'UPS è di 50 mm2 per GVSBPAR60K120H.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: La protezione da sovracorrente deve essere fornita da terze parti.

Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:

  • Conduttori da 90 °C

  • Temperatura ambiente di 30 °C

  • Utilizzo di conduttori in rame o alluminio

  • Metodo di installazione C

La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.

Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC. I cavi in alluminio non sono consigliati per temperature ambiente superiori a 30 °C.

NOTA: Il conduttore del neutro è dimensionato per gestire 1,73 volte la corrente di fase in caso di alto contenuto armonico da carichi non lineari. Se sono previste correnti armoniche basse o non sono previste, il conduttore del neutro può essere dimensionato come conduttore di fase.

Easy UPS 3S - Sistema UPS 3:1

Riferimento commerc. GVSBPAR40K50H GVSBPAR60K120H

Tipo di sistema in parallelo

Capacità (2+0)

Ridondanza (1+1)

Capacità (2+0)

Ridondanza (1+1)

Valori sistema in parallelo

20 kVA 30 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 20 kVA 30 kVA
Sistema con singola rete di alimentazione Fasi di ingresso (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Ingresso N (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Ingresso PE (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

Sistema con doppia rete di alimentazione Fasi di bypass (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Bypass N (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

PE ingresso (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

Carico (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Carico N (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Carico PE (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

Ingresso UPS (mm2)

/Bypass UPS (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

Uscita UPS (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

UPS N (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

UPS PE (mm2)

16

16

16

16

16

16

16

25

16

25

Easy UPS 3S - Sistema UPS 3:3

Riferimento commerc. GVSBPAR40K50H

Tipo di sistema in parallelo

Capacità (2+0)

Ridondanza (1+1)

Valori sistema in parallelo

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Sistema con singola rete di alimentazione Fasi di ingresso (mm2)

10

16

25

35

50

6

6

10

16

25

Ingresso N (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

Ingresso PE (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

Sistema con doppia rete di alimentazione Fasi di bypass (mm2)

10

16

25

25

50

6

6

10

16

25

Bypass N (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

PE ingresso (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

Carico (mm2)

10

16

25

25

50

6

6

10

16

25

Carico N (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

Carico PE (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

Ingresso UPS (mm2)

/Bypass UPS (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

Uscita UPS (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

UPS N (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

UPS PE (mm2)

6

6

10

16

16

6

6

10

16

16

Easy UPS 3M - Sistema UPS 3:3

Riferimento commerc. GVSBPAR60K120H

Tipo di sistema in parallelo

Capacità (2+0)

Ridondanza (1+1)

Valori sistema in parallelo

120 kVA 160 kVA 60 kVA 80 kVA
Sistema con singola rete di alimentazione Fasi di ingresso (mm2)

95

120

35

50

Ingresso N (mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

Ingresso PE (mm2)

50

70

16

25

Sistema con doppia rete di alimentazione Fasi di bypass (mm2)

95

120

35

50

Bypass N (mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

PE ingresso (mm2)

50

70

16

25

Carico (mm2)

95

120

25

50

Carico N (mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

Carico PE (mm2)

50

70

16

25

Ingresso UPS (mm2)

/Bypass UPS (mm2)

35

50

35

50

Uscita UPS (mm2)

25

50

25

50

UPS N (mm2)

2 x 25

2 x 50

2 x 25

2 x 50

UPS PE (mm2)

16

25

16

25

Protezione a monte consigliata per Easy UPS 3S ed Easy UPS 3M

Easy UPS 3S - Sistema UPS 3:1

Ingresso/Bypass (Solo per sistema a doppia rete di alimentazione)

Riferimento commerc. GVSBPAR40K50H GVSBPAR60K120H

Tipo di sistema in parallelo

Capacità (2+0)

Ridondanza (1+1)

Capacità (2+0)

Ridondanza (1+1)

Valori sistema in parallelo

20 kVA 30 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 20 kVA 30 kVA
Tipo di interruttore

C120H-C-100A/ NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

iC65H-C-50A/ C60H-C-50A

C120H-C-80A / NSX100F  80A TM80D C10F3TM080

C120H-C-100A/ NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

CompactNSX250F   TM200D C25F3TM200

NSX400N mic2.3 ( C40N32D400

C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

In (A)

Fisso

160

Fisso

Fisso

Fisso

160

250

400

Fisso/100

160

Ir (A)

Fisso/100

144

Fisso

Fisso/80

Fisso/100

144

200

280

Fisso/100

144

Im (A)

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

5~10*In

Io=1,5~10

Fisso

Fisso

Easy UPS 3S - Sistema UPS 3:3

Ingresso

Riferimento commerc. GVSBPAR40K50H

Tipo di sistema in parallelo

Capacità (2+0)

Ridondanza (1+1)

Valori sistema in parallelo

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Tipo di interruttore

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080

Compact NSX160F TM125D (  C16F3TM125)

Compact NSX160F TM160D ( C16F3TM160)

iC65H-C-20A / C60H-C-20A

iC65H-C-32A / C60H-C-32A

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F   80A TM80D C10F3TM080

In (A)

Fisso

Fisso

Fisso/80

125

160

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso/80

Ir (A)

Fisso

Fisso

Fisso/80

125

160

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso/80

Im (A)

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Bypass (Solo per sistema ad alimentazione doppia)

Riferimento commerc. GVSBPAR40K50H

Tipo di sistema in parallelo

Capacità (2+0)

Ridondanza (1+1)

Valori sistema in parallelo

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Tipo di interruttore

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F  80A TM80D C10F3TM080

Compact NSX100F TM100D (C10F3TM100)

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

iC65H-C-20A / C60H-C-20A

iC65H-C-32A / C60H-C-32A

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F   80A TM80D C10F3TM080

In (A)

Fisso

Fisso

Fisso/80

100

160

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso/80

Ir (A)

Fisso

Fisso

Fisso/80

100

144

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso/80

Im (A)

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Fisso

Easy UPS 3M - Sistema UPS 3:3

Ingresso/Bypass (Solo per sistema a doppia rete di alimentazione)

Riferimento commerc. GVSBPAR60K120H

Tipo di sistema in parallelo

Capacità (2+0)

Ridondanza (1+1)

Valori sistema in parallelo

120 kVA 160 kVA 60 kVA 80 kVA
Tipo di interruttore

NSX250N mic2.2 (C25N32D250)

NSX400N mic2.3 (C40N32D400)

Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125)

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

Io (A)

250

400

125

160

Ir (A)

200

280

125

160

Isd (A)

1,5-10

1,5-10

800 (fisso)

1250 (fisso)

Coppie di serraggio

Dimensioni dei bulloni Serraggio
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Pesi e dimensioni con imballaggio del pannello bypass di manutenzione in parallelo

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm* Larghezza (mm) Profondità (mm)*
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

Pesi e dimensioni del pannello bypass di manutenzione in parallelo

Riferimento commerc. Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

Spazio di manovra

NOTA: le dimensioni dello spazio di manovra si riferiscono esclusivamente alle esigenze di circolazione dell'aria e di accesso per la manutenzione. Per eventuali requisiti aggiuntivi nella zona geografica di appartenenza, consultare le normative e gli standard di sicurezza locali.

Conformità

Sicurezza IEC 62040-1: 2017, Edizione 2.0, Sistemi statici di continuità (UPS) - Parte 1: Requisiti di sicurezza
Prestazioni IEC 62040-3: 2011-03, Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte 3: Metodo di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova
Caratteristiche ambientali IEC 62040-4: 2013-04, Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione - Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova
Marchi CE
Sistema di messa a terra TN-C, TN-S, TT
Categoria di sovratensione OVCIII
Classe di protezione I
Livello di inquinamento 2

Ambiente

  Di esercizio Immagazzinamento
Temperatura Da 0 °C a 40 °C Da -25 °C a 55 °C
Umidità relativa 5-95% senza condensa 10-80% senza condensa
Altitudine 0-3000 m  
Classe di protezione IP20
Colore RAL 9003, livello di lucentezza: 85%

Schema elettrico a una linea

Schema elettrico a una linea Galaxy VS

UIB1 Interruttore di ingresso unità per UPS 1
UIB2 Interruttore di ingresso unità per UPS 2
MBB Sezionatore bypass di manutenzione
IMB Sezionatore di manutenzione interno
UOB1 Interruttore di uscita unità per UPS 1
UOB2 Interruttore di uscita unità per UPS 2
BB Interruttore delle batterie

Il pannello bypass di manutenzione in parallelo è utilizzato nei sistemi con rete singola di alimentazione per mettere in parallelo due UPS per capacità o ridondanza.

NOTA: Il sezionatore di manutenzione interno (IMB)* nell'UPS non può essere utilizzato in un sistema con pannello bypass di manutenzione in parallelo e il sezionatore di manutenzione interno (IMB)* deve essere bloccato in posizione aperta.

Galaxy VS - Sistema in parallelo - Alimentazione singola

Schemi elettrici a una linea Easy UPS 3S e Easy UPS 3M

NOTA: L'MBB interno in Easy UPS 3S/3M non può essere utilizzato in un sistema con pannello bypass di manutenzione in parallelo e deve essere bloccato in posizione aperta. Nel pannello bypass di manutenzione in parallelo utilizzare solo l'MBB esterno per il funzionamento in modalità bypass.
UIB Interruttore di ingresso unità
SSIB Interruttore ingresso commutatore statico
MBB Sezionatore bypass di manutenzione interno
UOB Interruttore di uscita unità
Ext. UIB1/Ext. SSIB1 Interruttore di ingresso unità/interruttore ingresso commutatore statico esterno per UPS 1
Ext. UIB2/Ext. SSIB2 Interruttore di ingresso unità/interruttore ingresso commutatore statico esterno per UPS 2
Ext. MBB Sezionatore bypass di manutenzione esterno
Ext. UOB1 Interruttore di uscita unità esterno per UPS 1
Ext. UOB2 Interruttore di uscita unità esterno per UPS 2
BB Interruttore delle batterie

Easy UPS 3S ed Easy UPS 3M - Sistema in parallelo - Singola rete di alimentazione

Easy UPS 3S ed Easy UPS 3M – Sistema in parallelo - Doppia rete di alimentazione

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.