Технические характеристики
| УВЕДОМЛЕНИЕ |
|---|
|
опасность
повреждения
оборудования
Подробные
технические
характеристики
системы ИБП
см. в руководстве
по установке
ИБП.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
|
Технические характеристики контактора обратного питания
Опасно |
|---|
|
опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
SP3OPT008, SP3OPT009 и SP3OPT010 должны
использоваться
только с ИБП,
приведенными
ниже в матрицах
совместимости.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Матрица совместимости Easy UPS 3S
| Easy UPS 3S 3:1 | Easy UPS 3S 3:1 | ||
|---|---|---|---|
| Характеристика ИБП | 10-30 кВА | 10–40 кВА | |
| Система с одиночным вводом питания | Вход | 1 x SP3OPT009 | 1 x SP3OPT008 |
| Ограничение входного тока (A) | 65
A, 3 фазы (ограничение
входного тока) 172 A, 1 фаза (ток байпаса)* |
89 (3 фазы) | |
| Система с двойным вводом питания | Вход | 1 x SP3OPT008 | 1 x SP3OPT008 |
| Ограничение входного тока (A) | 65 (3 фазы) | 89 (3 фазы) | |
| Байпас | 1 x SP3OPT009 | 1 x SP3OPT008 | |
| Ток байпаса (А)* | 172 (1 фаза) | 77 (3 фазы) |
Матрица совместимости Easy UPS 3M
| Easy UPS 3M 3:3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристика ИБП | 60 кВА | 80 кВА | 100 кВА | 120 кВА | 160 кВА | 200 кВА | |
| Система с одиночным вводом питания | Вход | 1 x SP3OPT009 | 1 x SP3OPT009 | 1 x SP3OPT009 | 1 x SP3OPT010 | 1 x SP3OPT010 | 1 x SP3OPT010 |
| Ограничение входного тока (A) | 155 | 206 | 258 | 309 | 412 | 515* | |
| Система с двойным вводом питания | Вход | 1 x SP3OPT009 | 1 x SP3OPT009 | 1 x SP3OPT009 | 1 x SP3OPT010 | 1 x SP3OPT010 | 1 x SP3OPT010 |
| Ограничение входного тока (A) | 155 | 206 | 258 | 309 | 412 | 515* | |
| Байпас | 1 x SP3OPT009 | 1 x SP3OPT009 | 1 x SP3OPT009 | 1 x SP3OPT010 | 1 x SP3OPT010 | 1 x SP3OPT010 | |
| Ток байпаса (А) | 91 | 122 | 152 | 184 | 246 | 307 | |
| SP3OPT008 | SP3OPT009 | SP3OPT010 | |
|---|---|---|---|
| Силовой контактор | 95
A, 3P LC1D95V7; AC3 при нагрузке 95 A |
275
A, 3P LC1G150LSEA; AC1 при нагрузке 275 A |
550 A, 3P LC1G400LSEA; AC1 при нагрузке 550 A |
| Номинальное рабочее напряжение | Номинальное рабочее напряжение ИБП см. в руководстве по установке ИБП. | ||
| Рабочее напряжение катушки | 320-440 В переменного тока | 200-500 В переменного тока | 200-500 В переменного тока |
| Частота (Гц) | 50/60 | ||
| Мощность при коротком замыкании | 10 кА Icc, обусловленный защитой входной сети, указанной в руководствах по установке ИБП. | ||
| Система заземления | TNS - TT. Не совместимо с системой заземления IT, где требуется 4-полюсный контактор. | ||
Рекомендованная защита вышестоящей входной сети
Рекомендуемую защиту входной сети см. в руководстве по установке ИБП.
Рекомендуемые сечения кабелей
Рекомендуемые сечения кабелей см. в руководстве по установке ИБП.
Рекомендуемые размеры болтов и наконечников
Медь
| Размер кабеля | Размер болтов | Тип кабельного наконечника |
|---|---|---|
| 16 мм2 | M8 | KST TLK16-8 |
| 25 мм2 | M8 | KST TLK25-8 |
| 35 мм2 | M8 | KST TLK35-8 |
| 50 мм2 | M10 | KST TLK50-10 |
| 70 мм2 | M10 | KST TLK70–10 |
| 95 мм2 | M10 | KST TLK95–10 |
| 120 мм2 | M10 | KST TLK120–10 |
| 150 мм2 | M10 | KST TLK150–10 |
Требования к моменту затяжки болтов
| Размер болтов | Крутящий момент |
|---|---|
| M4 | 1,7 Нм |
| M5 | 2,2 Нм |
| M6 | 5 Нм |
| M8 | 17,5 Нм |
| M10 | 30 Нм |
| M12 | 50 Нм |
Вес и габариты автомата защиты от обратного тока
| Артикул продукта | Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
|---|---|---|---|---|
| SP3OPT008 | 20 | 300 | 550 | 200 |
| SP3OPT009 | 33 | 600 | 600 | 250 |
| SP3OPT010 | 58 | 800 | 700 | 400 |
Окружающая среда
| Эксплуатация | Хранение | |
|---|---|---|
| Температура | SP3OPT008
и SP3OPT009: от 0 °C до 40 °C SP3OPT010: от 0 °C до 30 °C. Работа при температуре от 30 °C до 40 °C при максимальном значении 450 A. |
от -25 °C до 55 °C |
| Относительная влажность | 0–95 % без конденсации | 0–95 % без конденсации |
| Высота над уровнем моря | Предназначен для эксплуатации на высоте 0-2000 м над уровнем моря. | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Цвет | RAL 9003, уровень блеска 85 % | |
Опасно