990-5912C-012

Raccordement des câbles d'alimentation pour un système d'ASI 3:1

  1. Raccordez les câbles PE au jeu de barres PE.

    GVSBPSU20K60H et GVSBPSU80K120H

  2. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
    • Pour l'alimentation secteur simple : Raccordez les câbles d'entrée à partir de l'alimentation secteur.
    • Pour l'alimentation secteur double : Raccordez les câbles de bypass à partir de l'alimentation réseau (L1 et N uniquement).
  3. Utilisez l'une des méthodes suivantes :
    • Pour l'alimentation secteur simple : Raccordez les câbles d'entrée de l'ASI.
    • Pour l'alimentation secteur double : Raccordez les câbles de bypass de l'ASI (L1 et N uniquement).
  4. Raccordez les câbles de sortie de l'ASI.
  5. Raccordez les câbles de charge.

    GVSBPSU20K60H et GVSBPSU80K120H

  6. Fixez les câbles à l'aide d'attaches (fournies) aux séparateurs de câble sur la gauche, le dessus et le dessous du coffret bypass de maintenance.