合规性
| 安全 | IEC 62040-1:2017,不间断电源系统
(UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分:安全要求 IEC 62040-1/A1:2021+A2:2022 修订版 1 + 修订版 2 |
| EMC/EMI/RFI |
IEC 62040-2:2005,不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 2 部分:电磁兼容性 (EMC) 要求 C3 IEC 62040-2:2016,不间断电源系统 (UPS) 第 3 版 - 第 2 部分:电磁兼容性 (EMC) 要求 C3 |
| 性能 |
性能符合以下规范:IEC 62040-3:2021-04 不间断电源系统 (UPS) 第 3 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求输出性能分类(根据 IEC 62040-3 第 5.3.4 条):VFI SS 11 |
| 运输 |
ISTA 2B 2011 |
| 接地系统 | |
| 过压类别 | OVC III |
| 防护等级 | I |
| 污染等级 | 2 |