990-66233C-037

20 kVA UPS 的规格

  电压 (V) 380 400 415
输入 连接 4 线(L1、L2、L3、N、PE)*
输入电压范围 (V)

304-477

320-477

332-477

频率范围 (Hz) 40-70
额定输入电流 (A)

32

31

29

最大输入电流 (A)

41

39

38

输入电流限制 (A)

41

39

38

最小短路电流 取决于上游保护。详见上游和下游保护
最大短路电流 Icc = 16 kA
总谐波失真度 (THDI)

<3%(额定线性负载时)
≤ 4%(额定非线性负载时)

输入功率因数

0.99(负载 > 75% 时)

保护 保险丝
旁路 连接 4 线(L1、L2、L3、N、PE)*
旁路电压范围 (V)

342-418

360-440

373-457

频率 (Hz) 50 或 60
频率范围 (Hz) 可选(±1、±3、±5)
额定旁路电流 (A)

31

30

29

最小短路电流 取决于上游保护。详见上游和下游保护
最大短路电流 Icc = 16 kA
反向馈电保护 干接点(带 24 VDC 电源)
输出 连接* 4 线(L1、L2、L3、N、PE)*
输出电压调节 对称负载 ±1%
非对称负载 ±3%
过载能力 正常运行模式:110% 持续 60 分钟,125% 持续 10 分钟,150% 持续 1 分钟
电池运行模式:110% 持续 60 分钟,125% 持续 10 分钟,150% 持续 1 分钟
旁路运行模式:150% 持续 1 分钟;125% 持续 10 分钟;110% 持续运行
输出功率因数

1

额定输出电流 (A)

31

29

28

最大短路电流 Icc = 16 kA
逆变器输出短路能力 随时间变化。图表数值参见逆变器短路能力(旁路不可用)
输出短路电流(逆变器)(A)* 74
输出频率 (Hz) 50/60 Hz(同步至旁路);50/60 Hz ±0.1%(电池运行模式)
同步转换速率 (Hz/s) 可设置:0.5、1.0、1.5 或 2.0。默认为 2.0。
总谐波失真度 (THDU) <1%(100% 平衡线性负载时)
<5%(非线性负载时)
输出电压补偿 ± 10 V
输出性能分类(根据 IEC/ EN62040-3) VFI SS 11
负载峰值因数 最大峰值因数 3:1
负载功率因数 0.7 超前到 0.7 滞后,无降容
电池 充电功率/输出功率 (%) 可设置 UPS 容量 1% ~ 20%默认为 10%。
最大充电功率 (kW)(100% 负载时) 4
最大充电功率 (kW)(0% 负载时) 4
电池节数 32-40 节
额定电池电压 (VDC) 384-480
额定浮充电压 (VDC) 436-545
最大均充电压 (VDC) 457-572
最大充电电流 (A) 7.4
温度补偿(每单体) 按 15 ℃ 进行补偿(如果 < 15℃)
+(0-5) mV(如果 15 - 25 ℃)
-(0-5) mV(如果 25 - 35 ℃)
按 35 ℃ 进行补偿(如果 ≥ 35 ℃)
满负载时的放电终止电压 (VDC) 308-384
无负载时的放电终止电压 (VDC) 336-420
满负载和额定电池电压时的电池电流 (A) 55-44
满负载和最小电池电压时的电池电流 (A) 68-55
纹波电流 < 5% C10
电池自检测试 手动/自动(可选)
最大短路电流 16 kA
注: 电池规格基于密封式阀控铅酸蓄电池 (VRLA)。