上游和下游保护
旁路/输出断开装置的规格基于额定电流 +10%,以适应电网电压过低或并机 UPS 之间线缆长度偏差等情况。电池断开装置的规格基于 308 VDC 放电终止电压。
UPS 输入/旁路接线端子处所需的 380/400/415 V (IEC) 上游保护和相地间最小预期短路电流
危险 |
|---|
|
小心触电、爆炸或电弧
上游过流保护装置(及其设置)的规格必须确保在输入/旁路相与
UPS 之间发生短路时其断开连接的时间不超过
0.07 秒。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
使用下表中建议的断路器(及其设置)可确保合规。
所需的 3 极上游保护
| UPS 额定值 | 10 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 旁路/输出 | 电池 | |||||
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380-415 |
|
断路器类型 |
NSX100B TM25D 3P3D、C10B3TM025 |
NSX100B TM25D 3P3D、C10B3TM025 |
ComPacT NSX100F DC 3P3D+TM40G、C10F3D+C103MG040 | ||||
| In |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
40 |
| Ir |
0.8 x In |
0.8 x In |
0.8 x In |
0.7 x In |
0.7 x In |
0.7 x In |
0.9 x In |
| Im |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
100 |
| UPS 额定值 | 15 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 旁路/输出 | 电池 | |||||
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380-415 |
|
断路器类型 |
NSX100B NSX TM32D 3p3D、C10B3TM032 |
NSX100B TM32D 3p3D、C10B3TM032 | ComPacT NSX100F DC 3P3D+TM63G、C10F3D+C103MG063 | ||||
| In |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
63 |
| Ir |
In |
In |
In |
0.9 x In |
0.8 x In |
0.8 x In |
0.8 x In |
| Im | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 150 |
| UPS 额定值 | 20 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 旁路/输出 | 电池 | |||||
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380-415 |
|
断路器类型 |
NSX100B TM40D 3p3D、C10B3TM040 |
NSX100B TM40D 3p3D、C10B3TM040 | ComPacT NSX100F DC 3P3D+TM80G、C10F3D+C103MG080 | ||||
| In |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
80 |
| Ir |
In |
In |
In |
0.9 x In |
0.9 x In |
0.8 x In |
0.9 x In |
| Im | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 |
| UPS 额定值 | 30 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 旁路/输出 | 电池 | |||||
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380-415 |
|
断路器类型 |
NSX100B TM63D 3p3D、C10B3TM063 | NSX100B TM63D 3p3D、C10B3TM063 | ComPacT NSX160F DC 3P3D+TM125G、C16F3D+C163MG125D | ||||
| In |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
125 |
| Ir |
In |
In |
In |
0.9 x In |
0.8 x In |
0.8 x In |
0.8 x In |
| Im | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 530 |
| UPS 额定值 | 40 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 旁路/输出 | 电池 | |||||
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380-415 |
|
断路器类型 |
NSX100B TM63D 3p3D、C10B3TM080 |
NSX100B TM63D 3p3D、C10B3TM080 | ComPacT NSX160F DC 3P3D+TM160G、C16F3D+C163MG160D | ||||
| In |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
160 |
| Ir | In | In | In |
0.9 x In |
0.9 x In |
0.8 x In |
0.9 x In |
| Im | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 530 |
所需的 4 极上游保护
| UPS 额定值 | 10 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 旁路/输出 | 电池 | |||||
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380-415 |
|
断路器类型 |
NSX100B TM25D 4P3D、C10B6TM025 |
NSX100B TM25D 4P3D、C10B6TM025 |
ComPacT NSX100F DC 3P3D+TM40G、C10F3D+C103MG040 | ||||
| In |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
40 |
| Ir |
0.8 x In |
0.8 x In |
0.8 x In |
0.7 x In |
0.7 x In |
0.7 x In |
0.9 x In |
| Im |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
100 |
| UPS 额定值 | 15 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 旁路/输出 | 电池 | |||||
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380-415 |
|
断路器类型 |
NSX100B TM40D 4P3D、C10B6TM040 |
NSX100B TM40D 4P3D、C10B6TM040 |
ComPacT NSX100F DC 3P3D+TM63G、C10F3D+C103MG063 | ||||
| In |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
63 |
| Ir |
0.8 x In |
0.8 x In |
0.8 x In |
0.7 x In |
0.7 x In |
0.7 x In |
0.8 x In |
| Im | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 150 |
| UPS 额定值 | 20 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 旁路/输出 | 电池 | |||||
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380-415 |
|
断路器类型 |
NSX100B TM63D 4P3D、C10B6TM063 |
NSX100B TM63D 4P3D、C10B6TM063 |
ComPacT NSX100F DC 3P3D+TM80G、C10F3D+C103MG080 | ||||
| In |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
80 |
| Ir |
0.7 x In |
0.7 x In |
0.7 x In |
0.7 x In |
0.7 x In |
0.7 x In |
0.9 x In |
| Im | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 |
| UPS 额定值 | 30 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 旁路/输出 | 电池 | |||||
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380-415 |
|
断路器类型 |
NSX100B TM80D 4p3D、C10B6TM080 |
NSX100B TM80D 4p3D、C10B6TM080 |
ComPacT NSX160F DC 3P3D+TM125G、C16F3D+C163MG125D | ||||
| In |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
125 |
| Ir |
0.8 x In |
0.8 x In |
0.8 x In |
0.7 x In |
0.7 x In |
0.7 x In |
0.8 x In |
| Im | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 530 |
| UPS 额定值 | 40 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | 旁路/输出 | 电池 | |||||
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380-415 |
|
断路器类型 |
NSX100B TM100D 4p3D、C10B6TM100 |
NSX100B TM100D 4p3D、C10B6TM100 |
ComPacT NSX160F DC 3P3D+TM160G、C16F3D+C163MG160D | ||||
| In |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
160 |
| Ir | 0.8 x In | 0.8 x In | 0.8 x In | 0.7 x In | 0.7 x In | 0.7 x In | 0.9 x In |
| Im | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 530 |
建议的下游保护 - 380/400/415 V (IEC)
| UPS 额定值 | 断路器类型 |
| 10 kVA |
IC65N-4P-C 4A / IC65H-4P-C 4A |
| 15 kVA |
IC65N-4P-C 4A / IC65H-4P-C 4A |
| 20 kVA |
IC65N-4P-C 6A / IC65H-4P-C 6A |
| 30 kVA |
IC65N-4P-C 6A / IC65H-4P-C 6A |
| 40 kVA |
IC65N-4P-C 10A / IC65H-4P-C 10A |
危险