40 kVA UPS 的规格
| 电压 (V) | 380 | 400 | 415 | |
|---|---|---|---|---|
| 输入 | 连接 | 4 线(L1、L2、L3、N、PE)* | ||
| 输入电压范围 (V) |
304-477 |
320-477 |
332-477 |
|
| 频率范围 (Hz) | 40-70 | |||
| 额定输入电流 (A) |
64 |
61 |
58 |
|
| 最大输入电流 (A) |
81 |
77 |
74 |
|
| 输入电流限制 (A) |
81 |
77 |
74 |
|
| 最小短路电流 | 取决于上游保护。详见上游和下游保护。 | |||
| 最大短路电流 | Icc = 16 kA | |||
| 总谐波失真度 (THDI) |
<3%(额定线性负载时) |
|||
| 输入功率因数 |
0.99(负载 > 75% 时) |
|||
| 保护 | 保险丝 | |||
| 旁路 | 连接 | 4 线(L1、L2、L3、N、PE)* | ||
| 旁路电压范围 (V) |
342-418 |
360-440 |
373-457 |
|
| 频率 (Hz) | 50 或 60 | |||
| 频率范围 (Hz) | 可选(±1、±3、±5) | |||
| 额定旁路电流 (A) |
62 |
59 |
57 |
|
| 最小短路电流 | 取决于上游保护。详见上游和下游保护。 | |||
| 最大短路电流 | Icc = 16 kA | |||
| 反向馈电保护 | 干接点(带 24 VDC 电源) | |||
| 输出 | 连接* | 4 线(L1、L2、L3、N、PE)* | ||
| 输出电压调节 | 对称负载
±1% 非对称负载 ±3% |
|||
| 过载能力 | 正常运行模式:110%
持续 60 分钟,125% 持续
10 分钟,150% 持续 1 分钟 电池运行模式:110% 持续 60 分钟,125% 持续 10 分钟,150% 持续 1 分钟 旁路运行模式:150% 持续 1 分钟;125% 持续 10 分钟;110% 持续运行 |
|||
| 输出功率因数 |
1 |
|||
| 额定输出电流 (A) |
61 |
58 |
56 |
|
| 最大短路电流 | 16 kA | |||
| 逆变器输出短路能力 | 随时间变化。图表数值参见逆变器短路能力(旁路不可用)。 | |||
| 输出短路电流(逆变器)(A)* | 140 | |||
| 输出频率 (Hz) | 50/60 Hz(同步至旁路);50/60 Hz ±0.1%(电池运行模式) | |||
| 同步转换速率 (Hz/s) | 可设置:0.5、1.0、1.5 或 2.0。默认为 2.0。 | |||
| 总谐波失真度 (THDU) | <1%(100%
平衡线性负载时) <5%(非线性负载时) |
|||
| 输出电压补偿 | ± 10 V | |||
| 输出性能分类(根据 IEC/ EN62040-3) | VFI SS 11 | |||
| 负载峰值因数 | 最大峰值因数 3:1 | |||
| 负载功率因数 | 0.7 超前到 0.7 滞后,无降容 | |||
| 电池 | 充电功率/输出功率 (%) | 可设置 UPS 容量 1% ~ 20%默认为 10%。 | ||
| 最大充电功率 (kW)(100% 负载时) | 8 | |||
| 最大充电功率 (kW)(0% 负载时) | 8 | |||
| 电池节数 | 32-40 节 | |||
| 额定电池电压 (VDC) | 384-480 | |||
| 额定浮充电压 (VDC) | 436-545 | |||
| 最大均充电压 (VDC) | 457-572 | |||
| 最大充电电流 (A) | 14.8 | |||
| 温度补偿(每单体) | 按 15 ℃ 进行补偿(如果
< 15℃) +(0-5) mV(如果 15 - 25 ℃) -(0-5) mV(如果 25 - 35 ℃) 按 35 ℃ 进行补偿(如果 ≥ 35 ℃) |
|||
| 满负载时的放电终止电压 (VDC) | 308-384 | |||
| 无负载时的放电终止电压 (VDC) | 336-420 | |||
| 满负载和额定电池电压时的电池电流 (A) | 109-87 | |||
| 满负载和最小电池电压时的电池电流 (A) | 136-109 | |||
| 纹波电流 | < 5% C10 | |||
| 电池自检测试 | 手动/自动(可选) | |||
| 最大短路电流 | 16 kA | |||