990-66233C-037

环境

可带内部电池的 UPS

  运行 贮存
温度 0 °C ~ 40 °C(负载无需降容)。 -25 °C ~ 55 °C(无电池的系统)。
相对湿度

0-95%,无冷凝

0-95%,无冷凝

海拔高度 100% 负载时的设计运行海拔高度为 0-1000 m。

采用强制风冷时,1000-2000 m 降容系数:

低于 1000 m 时:1.000

低于 1500 m 时:0.975

低于 2000 m 时:0.950

 
噪声 - 距离设备 1 米(3 英尺) 10 kVA UPS:45 dB - 70% 负载时;53 dB - 100% 负载时
15 kVA UPS:46 dB - 70% 负载时;54 dB - 100% 负载时
20 kVA UPS:48 dB - 70% 负载时;57 dB - 100% 负载时
30 kVA UPS:58 dB - 70% 负载时;61 dB - 100% 负载时
40 kVA UPS:60 dB - 70% 负载时;63 dB - 100% 负载时
防护等级 IP20
颜色 RAL 9003,光泽度 85%
  运行 贮存
温度 0 °C ~ 40 °C(负载无需降容)。 -25 °C ~ 55 °C(无电池的系统)。
相对湿度

0-95%,无冷凝

0-95%,无冷凝

海拔高度 100% 负载时的设计运行海拔高度为 0-1000 m。

采用强制风冷时,1000-2000 m 降容系数:

低于 1000 m 时:1.000

低于 1500 m 时:0.975

低于 2000 m 时:0.950

 
噪声 - 距离设备 1 米(3 英尺) 10 kVA UPS:46 dB - 70% 负载时;55 dB - 100% 负载时
15 kVA UPS:48 dB - 70% 负载时;56 dB - 100% 负载时
20 kVA UPS:50 dB - 70% 负载时;58 dB - 100% 负载时
30 kVA UPS:60 dB - 70% 负载时;64 dB - 100% 负载时
40 kVA UPS:63 dB - 70% 负载时;66 dB - 100% 负载时
防护等级 IP20
颜色 RAL 9003,光泽度 85%