Especificaciones ambientales
SAI con baterías internas
| Funcionamiento | Almacenamiento | |
|---|---|---|
| Temperatura | De 0 °C a 40 °C sin reducción de carga. | -25 °C a 55 °C para sistemas sin baterías. |
| Humedad relativa |
0-95 % sin condensación |
0-95 % sin condensación |
| Altitud | Diseñado para funcionamiento a una
altitud entre 0 y 1000 m a plena carga. Reducción necesaria de 1000-2000 m con refrigeración por aire forzado: Hasta 1000 m: 1,000 Hasta 1500 m: 0,975 Hasta 2000 m: 0,950 |
|
| Ruido perceptible a un metro (tres pies) de la unidad | SAI de 10 kVA: 45 dB a 70 % de carga; 53 dB
a 100 % de carga SAI 15 kVA: 46 dB a 70 % de carga; 54 dB a 100 % de carga SAI 20 kVA: 48 dB a 70 % de carga; 57 dB a 100 % de carga SAI 30 kVA: 58 dB a 70 % de carga; 61 dB a 100 % de carga SAI 40 kVA: 60 dB a 70 % de carga; 63 dB a 100 % de carga |
|
| Grado de protección | IP20 | |
| Color | RAL 9003, grado de brillo 85 % | |
| Funcionamiento | Almacenamiento | |
|---|---|---|
| Temperatura | De 0 °C a 40 °C sin reducción de carga. | -25 °C a 55 °C para sistemas sin baterías. |
| Humedad relativa |
0-95 % sin condensación |
0-95 % sin condensación |
| Altitud | Diseñado para funcionamiento a una
altitud entre 0 y 1000 m a plena carga. Reducción necesaria de 1000-2000 m con refrigeración por aire forzado: Hasta 1000 m: 1,000 Hasta 1500 m: 0,975 Hasta 2000 m: 0,950 |
|
| Ruido perceptible a un metro (tres pies) de la unidad | SAI de 10 kVA: 46 dB a 70 % de carga; 55 dB
a 100 % de carga SAI 15 kVA: 48 dB a 70 % de carga; 56 dB a 100 % de carga SAI 20 kVA: 50 dB a 70 % de carga; 58 dB a 100 % de carga SAI 30 kVA: 60 dB a 70 % de carga; 64 dB a 100 % de carga SAI 40 kVA: 63 dB a 70 % de carga, 66 dB a 100 % de carga |
|
| Grado de protección | IP20 | |
| Color | RAL 9003, grado de brillo 85 % | |