990-5940H-037

400 V 系统的规格

输入规格 – 3:3 UPS

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
电压 (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
连接* L1、L2、L3、N、PE
输入电压范围 (V) 304–477
频率范围 (Hz) 45–65
额定输入电流 (A) 16 15 15 24 23 22 32 31 30 48 46 44 65 61 59
最大输入电流 (A) 19 18 18 29 28 26 38 37 36 58 55 53 78 73 71
输入电流限制 (A) 22 20 20 33 31 30 44 42 41 65 63 60 89 83 80
总谐波失真度 (THDI) <3% - 10 kVA UPS
<4% - 15–40 kVA UPS
输入功率因数 > 0.99
最大输入短路耐受电流 Icc=10 kA
保护 断路器和保险丝 保险丝
缓启动 15 秒

旁路规格 – 3:3 UPS

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
电压 (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
连接 L1、L2、L3、N、PE
过载能力 125% 持续运行
125–130% 持续 10 分钟
130–150% 持续 1 分钟
>150% 持续 300 毫秒
最低旁路电压 (V) 304 320 332 304 320 332 304 320 332 304 320 332 304 320 332
最高旁路电压 (V) 437 460 477 437 460 477 437 460 477 437 460 477 437 460 477
频率 (Hz) 50 或 60
额定旁路电流 (A) 15 14 14 23 22 21 30 29 28 46 43 42 61 58 56
最大输入短路耐受电流 Icc=10 kA

输出规格 – 3:3 UPS

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
电压 (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415 380 400 415
连接* L1、L2、L3、N、PE
过载能力 110% 持续 60 分钟
125% 持续 10 分钟
150% 持续 1 分钟
>150% 持续不到 200 毫秒
输出电压容限 ± 1%
动态负载响应 40 毫秒
输出功率因数 1.0 1.0*
额定输出电流 (A) 15 14 14 23 22 21 30 29 28 46 43 42 61 58 56

输出短路电流

52 A/246 ms

58 A/261 ms

82 A/255 ms

121 A/258 ms

181 A/253 ms

总谐波失真度 (THDU) <1%(100% 线性负载时)
<5.5%(100% 非线性负载时)
输出频率 (Hz) 50 或 60
跟踪速率 (Hz/s) 可编程:0.1 ~ 5.0。默认为 2.0。
输出性能分类(根据 EN62040–3) VFI-SS–111

电池规格

  10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
充电功率 可编程 UPS 容量 1% ~ 20%默认为 10%。
最大充电功率 (W) 2000 3000 4000 6000 8000
额定电池电压 (VDC) ± 240
额定浮充电压 (VDC) ± 270
满负载时的放电终止电压 (VDC) ± 192
无负载时的放电终止电压 (VDC) ± 210
满负载和额定电池电压时的电池电流 (A) 22 33 44 66 89
满负载和最小电池电压时的电池电流 (A) 27 40 54 81 107
温度补偿(每单体) 可编程 0–5 mV。默认为 3 mV。
纹波电流 < 5% C10

所需的上游保护和线缆规格 – 3:3 UPS

注: 过流保护装置由其他厂家提供。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.5,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线

  • 安装方式 C

  • PE 规格基于 IEC 60364-5-54 标准中的表 54.2。

  • 仅针对 AC 线缆:最大长度为 70 m 且线路电压降 <3%,安装于疏孔线缆架,XLPE 类绝缘,单层三角排列,在 35°C 及 400 V 电压环境下四根一组的线缆群的谐波电流失真度 (THDI) 为 15% ~ 33%。

  • 仅针对 DC 线缆:最大长度为 15 m 且线路电压降 <1%。

注: 如果预计零线由于非线性负载原因可能需要承受强电流,则断路器的额定值必须根据零线预计电流确定。
注: 如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数使用高规格的导线。
注: 辅助产品的建议线缆规格和允许的最大线缆规格可能有所不同。并非全部辅助产品都支持铝线缆。请参阅辅助产品随附的安装手册。
注: 此处的直流电缆规格仅为建议值。请始终遵照电池解决方案文档中有关直流电缆规格和直流 PE 线缆规格的具体说明,并确保直流电缆规格与电池断路器额定值相匹配。

10 kVA UPS

 
断路器类型
断路器类型
每相的线缆规格 (mm2) PE 线缆规格 (mm2))
输入 - 单市电
输入 - 双市电
iC65H-C-20A / C60H-C-20A
iC65H-C-20A / C60H-C-20A
6 6
旁路 iC65H-C-20A/C60H-C-20A 6 6
输出 C65N-B-4P-10A / C60N-B-4P-10A /
C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A
iC65N-4P-C4A
6 6
电池 Compact NSX100F DC TM50D - 3P 8 8

15 kVA UPS

 
断路器类型
断路器类型
每相的线缆规格 (mm2) PE 线缆规格 (mm2))
输入 - 单市电
输入 - 双市电
iC65H-C-32A / C60H-C-32A
iC65H-C-32A / C60H-C-32A
6 6
旁路 iC65H-C-32A/C60H-C-32A 6 6
输出 C65N-B-4P-10A / C60N-B-4P-10A/
C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A
iC65N-4P-C6A
6 6
电池 Compact NSX100F DC TM63D - 3P 8 8

20 kVA UPS

 
断路器类型
断路器类型
每相的线缆规格 (mm2) PE 线缆规格 (mm2))
输入 - 单市电
输入 - 双市电
iC65H-C-40A / C60H-C-40A
iC65H-C-40A / C60H-C-40A
10 10
旁路 iC65H-C-40A / C60H-C-40A 10 10
输出 C65N-B-4P-10A / C60N-B-4P-10A/
C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A
iC65N-4P-C6A
10 10
电池 Compact NSX100F DC TM80D - 3P 25 16

30 kVA UPS

 
断路器类型
断路器类型
每相的线缆规格 (mm2) PE 线缆规格 (mm2))
输入 - 单市电
输入 - 双市电
iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A
iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A
16 16
旁路 iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A 16 16
输出 C65N-B-4P-16A / C60N-B-4P-16A /
C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A
iC65N-4P-C10A
16 16
电池 Compact NSX160F DC TM125D - 3P 25 16

40 kVA UPS

 
断路器类型
断路器类型
每相的线缆规格 (mm2) PE 线缆规格 (mm2))
输入 - 单市电
输入 - 双市电
C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A
C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A
25 16
旁路 C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A 25 16
输出 C65N-B-4P-20A / C60N-B-4P-20A /
C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A
iC65N-4P-C10A
25 16
电池 Compact NSX160F DC TM160D - 3P 35 16
注:
  • 这些保护设备有助于区分每个 Easy 3S 输出电路。如未安装建议的下游保护装置,一旦发生短路,可能导致所有其他输出电路断电超过 50 ms。

  • 建议的输出分支断路器仅供参考。电路中是否加入输出分支断路器取决于具体使用情况。

UPS 重量和尺寸 – 3:3 UPS

UPS 重量 (kg) 高度 (mm) 宽度 (mm) 深度 (mm)
10 kVA UPS - 带内部电池 112* 1400 380 928
15 kVA UPS - 带内部电池 112* 1400 380 928
20 kVA UPS - 带内部电池 122* 1400 380 928
30 kVA UPS - 带内部电池 152* 1400 500 969
40 kVA UPS - 带内部电池 158* 1400 500 969
电池 27 157 107 760

UPS 运输重量和尺寸 – 3:3 UPS

UPS 重量 (kg) 高度 (mm) 宽度 (mm) 深度 (mm)
10 kVA UPS - 带内部电池 145* 1640 563 1014
15 kVA UPS - 带内部电池 145* 1640 563 1014
20 kVA UPS - 带内部电池 158* 1640 563 1014
30 kVA UPS - 带内部电池 190* 1640 683 1114
40 kVA UPS - 带内部电池 195* 1640 683 1114
电池 28 180 140 820
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.