Specifiche per sistemi da 400 V
Specifiche ingresso – UPS 3:3
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Collegamenti | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||||||||
Intervallo tensione in ingresso (V) | 304–477 | ||||||||||||||
Intervallo frequenza (Hz) | 45–65 | ||||||||||||||
Corrente in ingresso nominale (A) | 16 | 15 | 15 | 24 | 23 | 22 | 32 | 31 | 30 | 48 | 46 | 44 | 65 | 61 | 59 |
Corrente massima in ingresso (A) | 19 | 18 | 18 | 29 | 28 | 26 | 38 | 37 | 36 | 58 | 55 | 53 | 78 | 73 | 71 |
Limitazione corrente in ingresso (A) | 22 | 20 | 20 | 33 | 31 | 30 | 44 | 42 | 41 | 65 | 63 | 60 | 89 | 83 | 80 |
Distorsione armonica totale (THDI) | < 3%
per UPS da 10 kVA < 4% per UPS da 15–40 kVA |
||||||||||||||
Fattore di potenza in ingresso | > 0,99 | ||||||||||||||
Massima tenuta al cortocircuito in ingresso | Icc=10 kA | ||||||||||||||
Protezione | Sezionatore e fusibile | Fusibile | |||||||||||||
Rampa in ingresso | 15 secondi |
Specifiche bypass – UPS 3:3
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Collegamenti | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||||||||
Capacità di sovraccarico | 125% continua 125–130% per 10 minuti 130–150% per 1 minuto > 150% per 300 millisecondi |
||||||||||||||
Tensione bypass minima (V) | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 | 304 | 320 | 332 |
Tensione bypass massima (V) | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 | 437 | 460 | 477 |
Frequenza (Hz) | 50 o 60 | ||||||||||||||
Corrente bypass nominale (A) | 15 | 14 | 14 | 23 | 22 | 21 | 30 | 29 | 28 | 46 | 43 | 42 | 61 | 58 | 56 |
Massima tenuta al cortocircuito in ingresso | Icc=10 kA |
Specifiche uscita – UPS 3:3
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Collegamenti | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||||||||
Capacità di sovraccarico | 110% per
60 minuti 125% per 10 minuti 150% per 1 minuto >150% per meno di 200 millisecondi |
||||||||||||||
Tolleranza tensione in uscita | ± 1% | ||||||||||||||
Risposta con carico dinamico | 40 millisecondi | ||||||||||||||
Fattore di potenza in uscita | 1,0 | 1,0* | |||||||||||||
Corrente in uscita nominale (A) | 15 | 14 | 14 | 23 | 22 | 21 | 30 | 29 | 28 | 46 | 43 | 42 | 61 | 58 | 56 |
Corrente di corto circuito in uscita |
52 A/246 ms |
58 A/261 ms |
82 A/255 ms |
121 A/258 ms |
181 A/258 ms |
||||||||||
Distorsione armonica totale (THDU) | < 1%
con carico lineare bilanciato al 100% < 5,5% con carico non lineare al 100% |
||||||||||||||
Frequenza di uscita (Hz) | 50 o 60 | ||||||||||||||
Velocità di risposta (Hz/s) | Programmabile: Da 0,1 a 5,0. Il valore predefinito è 2,0. | ||||||||||||||
Classificazione prestazioni in uscita (in conformità a EN62040–3) | VFI-SS–111 |
Specifiche delle batterie
10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |
---|---|---|---|---|---|
Potenza di carica | Programmabile dall'1% al 20% della capacità dell'UPS. Il valore predefinito è 10%. | ||||
Massima potenza di carica (W) | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 |
Tensione nominale batteria (VCC) | ±240 | ||||
Tensione nominale di mantenimento (VCC) | ±270 | ||||
Tensione minima batteria a pieno carico (VCC) | ± 192 | ||||
Tensione minima batteria senza carico (VCC) | ±210 | ||||
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) | 22 | 33 | 44 | 66 | 89 |
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) | 27 | 40 | 54 | 81 | 107 |
Compensazione temperatura (per cella) | Programmabile da 0–5 mV. Il valore predefinito è 3 mV. | ||||
Corrente ondulata | < 5% C10 |
Protezione a monte necessaria e dimensioni dei cavi – UPS 3:3
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame
-
Metodo di installazione C
-
La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-5-54.
-
Specifiche per cavi CA: Lunghezza massima 70 m con calo di tensione di linea < 3% installati su passerelle portacavi perforate, isolamento di tipo XLPE, formazione a trifoglio a strato singolo, THDI tra 15% e 33%, 35 °C a 400 V raggruppati in quattro cavi a contatto
-
Specifiche per cavi CC: Lunghezza massima 15 m con calo di tensione di linea < 1%
UPS da 10 kVA
Tipo di sezionatore | Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Ingresso: singola
rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione |
iC65H-C-20A
/ C60H-C-20A iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
6 | 6 |
Bypass | iC65H-C-20A / C60H-C-20A | 6 | 6 |
Uscita | C65N-B-4P-10A
/ C60N-B-4P-10A / C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A iC65N-4P-C4A |
6 | 6 |
Batteria | Compact NSX100F DC TM50D - 3P | 8 | 8 |
UPS da 15 kVA
Tipo di sezionatore | Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Ingresso: singola rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione |
iC65H-C-32A
/ C60H-C-32A iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
6 | 6 |
Bypass | iC65H-C-32A / C60H-C-32A | 6 | 6 |
Uscita | C65N-B-4P-10A
/ C60N-B-4P-10A/ C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A iC65N-4P-C6A |
6 | 6 |
Batteria | Compact NSX100F DC TM63D - 3P | 8 | 8 |
UPS da 20 kVA
Tipo di sezionatore | Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Ingresso: singola rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione |
iC65H-C-40A
/ C60H-C-40A iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
10 | 10 |
Bypass | iC65H-C-40A / C60H-C-40A | 10 | 10 |
Uscita | C65N-B-4P-10A
/ C60N-B-4P-10A/ C65N-B-4P-10A / C60N-C-4P-6A iC65N-4P-C6A |
10 | 10 |
Batteria | Compact NSX100F DC TM80D - 3P | 25 | 16 |
UPS da 30 kVA
Tipo di sezionatore | Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Ingresso: singola rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione |
iC65H-C-63A
/ C60H-C-63A / C120H-C-63A iC65H-C-63A / C60H-C-63A / C120H-C-63A |
16 | 16 |
Bypass | iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A | 16 | 16 |
Uscita | C65N-B-4P-16A
/ C60N-B-4P-16A / C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A iC65N-4P-C10A |
16 | 16 |
Batteria | Compact NSX160F DC TM125D - 3P | 25 | 16 |
UPS da 40 kVA
Tipo di sezionatore | Dimensioni dei cavi per fase (mm2) | Dimensioni cavo PE (mm2)) | |
---|---|---|---|
Ingresso: singola rete di alimentazione Ingresso: doppia rete di alimentazione |
C120H-C-80A
/ NSX100F TM80C 80A C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A |
25 | 16 |
Bypass | C120H-C-80A / NSX100F TM80C 80A | 25 | 16 |
Uscita | C65N-B-4P-20A
/ C60N-B-4P-20A / C65N-C-4P-10A / C60N-C-4P-10A iC65N-4P-C10A |
25 | 16 |
Batteria | Compact NSX160F DC TM160D - 3P | 35 | 16 |
-
Questi dispositivi di protezione garantiscono la discriminazione per ciascuno dei circuiti di uscita Easy 3S. Se la protezione a valle consigliata non è installata e si verifica un cortocircuito, l'alimentazione potrebbe venire interrotta per un periodo di tempo superiore ai 50 millisecondi su tutti gli altri circuiti in uscita.
-
Gli interruttori di derivazione consigliati sono solo per riferimento. La scelta di includere o meno gli interruttori di uscita nel circuito dipende dai casi d'uso.
Pesi e dimensioni dell'UPS – UPS 3:3
UPS | Peso (kg) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|
UPS da 10 kVA con batterie interne | 112* | 1400 | 380 | 928 |
UPS da 15 kVA con batterie interne | 112* | 1400 | 380 | 928 |
UPS da 20 kVA con batterie interne | 122* | 1400 | 380 | 928 |
UPS da 30 kVA con batterie interne | 152* | 1400 | 500 | 969 |
UPS da 40 kVA con batterie interne | 158* | 1400 | 500 | 969 |
Batteria | 27 | 157 | 107 | 760 |
Pesi e dimensioni con imballaggio dell'UPS – UPS 3:3
UPS | Peso (kg) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|
UPS da 10 kVA con batterie interne | 145* | 1640 | 563 | 1014 |
UPS da 15 kVA con batterie interne | 145* | 1640 | 563 | 1014 |
UPS da 20 kVA con batterie interne | 158* | 1640 | 563 | 1014 |
UPS da 30 kVA con batterie interne | 190* | 1640 | 683 | 1114 |
UPS da 40 kVA con batterie interne | 195* | 1640 | 683 | 1114 |
Batteria | 28 | 180 | 140 | 820 |