Annexe C : Indicateurs réseau des équipements sans fil
Niveau de qualité du signal
Le niveau de qualité du signal repose sur les indicateurs réseau LQI et PER, comme indiqué dans le tableau suivant :
Indicateur de qualité de liaison (LQI) | ||||
---|---|---|---|---|
LQI < 30 |
30 ≤ LQI < 60 |
60 ≤ LQI |
||
Taux d’erreur de paquets (PER) |
PER > 30 % |
Faible |
Faible |
Moyen |
10 % < PER ≤ 30 % |
Faible |
Moyen |
Bon |
|
PAR ≤ 10 % |
Moyen |
Bon |
Excellent |
Indicateurs réseau
Le tableau suivant décrit les indicateurs réseau des équipements sans fil.
Type d’informations | Description |
---|---|
Affiche le niveau de puissance du signal sans fil.
|
|
Affiche la mesure de la force et/ou de la qualité des trames reçues. NOTE: Il est recommandé d’utiliser cet
indicateur comme principal critère d’acceptabilité.
|
|
Affiche le rapport entre le nombre de paquets qui n’atteignent pas une destination et le nombre total attendu de paquets. Il est exprimé en pourcentage. Le calcul de l’indicateur PER (packet error rate) dépend du type d’indicateur :
|