Anexo C: Indicadores de rede de dispositivo sem fios
Nível de qualidade do sinal
O nível de qualidade do sinal é baseado nos indicadores de rede LQI e PER, como indicado na tabela a seguir:
Indicador de qualidade da ligação (LQI) | ||||
---|---|---|---|---|
LQI < 30 |
30 ≤ LQI < 60 |
60 ≤ LQI |
||
Taxa de erros do pacote (PER) |
PER > 30% |
Fraca |
Fraca |
Razoável |
10% < PER ≤ 30% |
Fraca |
Razoável |
Boa |
|
PER ≤ 10% |
Razoável |
Boa |
Excelente |
Indicadores de rede
A tabela seguinte descreve os indicadores de rede de dispositivos sem fios.
Tipo de informação | Descrição |
---|---|
Mostra o nível de energia do sinal sem fios.
|
|
Mostra a medição da intensidade e/ou da qualidade das tramas recebidas. NOTA: É recomendável utilizar este indicador
como principal indicador de aceitação.
|
|
Apresenta a relação do pacote que não acede ao destino através do número total previsto de pacotes. É expresso como uma percentagem. O cálculo do indicador PER (taxa de erro do pacote) depende do tipo de indicador:
|