Tekniske data
Nominell effekt
|
Lasttype |
Lastnavn |
Lastverdi |
|
|
2-leder (uten nøytral) |
3-leder (med nøytral) |
||
|
LED |
|||
|
Glødelampe |
|||
|
Halogenpære |
|||
|
Jernkjernetransformator |
|||
|
Elektronisk nedtrappingsomformer |
|||
|
Nominell spenning |
AC 230 V ~, 50 Hz |
||
|
Standby |
Maks. 0,4 W |
||
|
Tilkoblingsklemmer |
Skrueterminaler for maks 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm |
||
|
Nøytralleder |
Anbefalt |
||
|
Omgivelsestemperatur |
5 til 25 °C (midlertidig opp til 35 °C) |
||
|
Oppbevaringstemperatur |
-25 °C til 70 °C |
||
|
Transporttemperatur |
-25 °C til 70 °C |
||
|
Utvidelsesenhet |
Enkel trykknapp, ubegrenset antall, maks. 50 m |
||
|
Ekstern sikring |
16 A automatsikring |
||
|
Intern selvbeskyttelse av enheten |
Termisk beskyttelse Overlastbestandig Kortslutningsvern |
||
|
Driftsfrekvens |
2405–2480 MHz |
||
|
Maks. overført radiofrekvenseffekt |
< 10 mW |
||
|
Kommunikasjonsprotokoll |
Zigbee 3.0 sertifisert |
||