40 kVA UPS 3:3 için Teknik Özellikler
| Giriş | Gerilim (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
| Bağlantılar | L1, L2, L3, PE* | |||
| Giriş gerilim aralığı (V) | 304-456 | |||
| Frekans (Hz) | 45-55 | |||
| Nominal giriş akımı (A) | 67 | 63 | 61 | |
| Maksimum giriş akımı (A) | 84 | 79 | 76 | |
| Giriş akımı sınırlama (A) | 125 | |||
| Toplam harmonik bozulma (THDI)* | 6 darbe ≤%15 | |||
| Giriş güç faktörü* | ≥0.9 | |||
| Maksimum kısa devre gücü | Icc=10 kA | |||
| Koruma | Kesici | |||
| Rampa | 15 saniye | |||
| Bypass | Gerilim (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
| Bağlantılar | L1, L2, L3, N, PE | |||
| Aşırı Yük Kapasitesi | ≤%110 sürekli 10 dakika için %125 1 dakika için %150 |
|||
| Bypass gerilimi aralığı (V) | 285-475 | |||
| Frekans (Hz) | 50 | |||
| Nominal bypass akımı (A) | 61 | 58 | 56 | |
| Nominal nötr akım (A) | 106 | 100 | 97 | |
| Maksimum kısa devre gücü | Icc=10 kA | |||
| Çıkış | Gerilim (V) | 380 V | 400 V | 415 V |
| Bağlantılar | L1, L2, L3, N, PE | |||
| Aşırı Yük Kapasitesi | ≤%110 sürekli 10 dakika için %125 1 dakika için %150 |
|||
| Çıkış voltajı düzenlemesi | ± %1 | |||
| Dinamik yük tepkisi | 20 milisaniye | |||
| Giriş gücü katsayısı | 0.8 | |||
| Nominal çıkış akımı (A) | 61 | 58 | 56 | |
| Toplam harmonik bozulma (THDU) | %100 lineer yükte
<%2 %100 lineer olmayan yükte <%4 |
|||
| Çıkış frekansı (Hz) | 50 ± %1 | |||
| 60 ms'de çıkış kısa devre akımı (A) | 183 | |||
| Çıkış performansı sınıflandırma (IEC/ EN62040-3'e göre) | VFI-SS-111 | |||
| Akü | Akü blokları desteklenir | 29-32 | ||
| Şarj akımı | Şarj akımı akü kapasitesine bağlıdır. Varsayılan 0.1.C. | |||
| Maksimum şarj etme gücü (W) | 22.5 | |||
| Nominal akü gerilimi (VDC) | 348-384 | |||
| Nominal şarj gerilimi (VDC) | 391.5-432 | |||
| Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) | 304 | |||
| Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A) | 91 | |||
| Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A) | 114 | |||
| Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) | T ≥ 25 °C için °C başına -3.3 mV, T < 25 °C için °C başına 0 mV | |||