990-91375D-007

Σύνδεση των καλωδίων σήματος για το GVBBB630EL-2CB στο Easy UPS 3M Προηγμένο

Συνιστώμενο μέγεθος καλωδίου σήματος Μέγιστη απόσταση από το UPS
0,5 mm2 50 μέτρα
0,75 mm2 100 μέτρα
1,0 mm2 200 μέτρα
  1. Ασφαλίστε και επισημάνετε τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
  2. Χαλαρώστε τις βίδες των προστατευτικών καλυμμάτων και ανασηκώστε τα για να τα αφαιρέσετε από το κουτί αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
  3. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος μέσω του πάνω ή κάτω μέρους του κουτιού αυτόματου διακόπτη ισχύος μπαταρίας.
  4. Συνδέστε τα καλώδια σήματος στην ομάδα πόλων ελέγχου.
    1. Συνδέστε τους ακροδέκτες 1-4 για τον διακόπτη ισχύος μπαταρίας 1 (BB1).
    2. Συνδέστε τους ακροδέκτες 5-8 για τον διακόπτη ισχύος μπαταρίας 2 (BB2).
    3. Στερεώστε τα καλώδια με καλωδιοδέτες (παρέχονται) στο ανακουφιστικό καλωδίων.
  5. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος ξεχωριστά από τα καλώδια τροφοδοσίας.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;