990-91375D-007

Συνδέστε τα καλώδια σήματος για GVBBB630EL-3CB στο UPS Galaxy VXL

Συνιστώμενο μέγεθος καλωδίου σήματος Μέγιστη απόσταση από το UPS
0,5 mm2 50 μέτρα
0,75 mm2 100 μέτρα
1,0 mm2 200 μέτρα
  1. Ασφαλίστε και επισημάνετε τον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
  2. Χαλαρώστε τις βίδες των προστατευτικών καλυμμάτων και ανασηκώστε τα για να τα αφαιρέσετε από το κουτί ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
  3. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος μέσω του επάνω ή κάτω μέρους του κουτιού ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
  4. Συνδέστε τα καλώδια σήματος στην ομάδα πόλων ελέγχου.
    1. Συνδέστε τους ακροδέκτες 1-4 για τον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας 1 (BB1).
    2. Συνδέστε τους ακροδέκτες 5-8 για τον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας 2 (BB2).
    3. Συνδέστε τους ακροδέκτες 9-12 για τον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας 3 (BB3).
    4. Στερεώστε τα καλώδια με καλωδιοδέτες (παρέχονται) στο ανακουφιστικό καλωδίων.

    Διαμόρφωση με 1 κουτί ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας

    Διαμόρφωση με 2 κουτιά ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας

  5. Δρομολογήστε τα καλώδια σήματος ξεχωριστά από τα καλώδια τροφοδοσίας.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;