990-91380K-037

400 kW UPS 的规格

  电压 (V) 380 400 415 440 480
输入 连接 单市电:4 线(L1、L2、L3、N、PE)或
3 线(L1、L2、L3、PE)
双市电:3 线(L1、L2、L3、PE)
单市电:4 线*(L1、L2、L3、N、G)或
3 线*(L1、L2、L3、G)
双市电:3 线*(L1、L2、L3、G)
输入电压范围 (V) 331-437 340-460 353-477 374-506 408-552
频率 (Hz) 40-70
额定输入电流 (A) 632 599 577 544 497
最小短路电流 取决于上游保护。详见 IEC 建议的上游保护部分。
最大短路额定值(三次循环) 65 kA Icw
25 kA Icw,带维修旁路机柜 (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw,带底部进线机柜 (GVBEC)
65 kA Icw,带底部进线机柜(已安装 GVBEC 和 GVLOPT012)
65 kA Icc,带安装在 UPS 中的反向馈电断路器套件 (GVLOPT004)*
最大输入电流 (A) 740 731 704 664 607
输入电流限制 (A) 740 740 732 683 626
总谐波失真度 (THDI) 100% 负载时 <3%
输入功率因数 >0.99(负载 >25% 时);0.95(负载 >15% 时)
保护 内置反向馈电保护和保险丝
斜坡启动 1-300 秒可调
旁路 连接 4 线(L1、L2、L3、N、PE)或
3 线(L1、L2、L3、PE)
4 线(L1、L2、L3、N、G)或
3 线(L1、L2、L3、G)
旁路电压范围 (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
频率 (Hz) 50 或 60
频率范围 (Hz) 可设置:±1、±3、±10。默认为 ±3。
额定旁路电流 (A) 624 593 572 539 494
最小短路电流 取决于上游保护。详见 IEC 建议的上游保护部分。
最大短路额定值(三次循环) 65 kA Icw
25 kA Icw,带维修旁路机柜 (GVLMBCA200K500H)
45 kA Icw,带底部进线机柜 (GVBEC)
65 kA Icw,带底部进线机柜(已安装 GVBEC 和 GVLOPT012)
65 kA Icc,带安装在 UPS 中的反向馈电断路器套件 (GVLOPT004)*
65 kAIC
65 kAIC,带维修旁路机柜 (GVLMBCA200K500G)
45 kAIC Icw,带底部进线机柜 (GVBEC)
65 kAIC Icw,带底部进线机柜(已安装 GVBEC 和 GVLOPT012)
65 kAIC,带安装在 UPS 中的反向馈电断路器套件 (GVLOPT003)*
I2t 晶闸管值 (A2s) 3.1MA2s
旁路反向馈电保护选项 1:上游安装断路器,将分励脱扣线圈与 UPS 连接,或
2:与维修旁路机柜 (GVLMBCA200K500H / GVLMBCA200K500G) 一起安装,或
3:在 UPS 中安装反向馈电断路器套件 (GVLOPT004 / GVLOPT003)。
输出 连接* 4 线(L1、L2、L3、N、PE)或
3 线(L1、L2、L3、PE)
4 线(L1、L2、L3、N、G)或
3 线(L1、L2、L3、G、GEC*
输出电压调节 对称负载 ±1%
非对称负载 ±3%
过载能力

正常运行模式:150% 持续 1 分钟,125% 持续 10 分钟,(110% 持续运行*
电池运行模式:125% 持续 1 分钟
旁路运行模式:110% 持续运行,1600% 持续 100 毫秒

正常运行模式:150% 持续 1 分钟,125% 持续 10 分钟,(110% 持续运行*
电池运行模式:125% 持续 1 分钟
旁路运行模式:125% 持续运行,1600% 持续 100 毫秒

动态负载响应 ±5%(2 ms 后),±1%(50 ms 后)
输出功率因数 1
额定输出电流 (A) 608 577 556 525 481
最小短路电流* 取决于上游保护。详见 IEC 建议的上游保护部分。
最大短路额定值* 65 kA Icw
25 kA Icw,带维修旁路机柜 GVLMBCA200K500H
45 kA Icw,带底部进线机柜 (GVBEC)
65 kA Icw,带底部进线机柜(已安装 GVBEC 和 GVLOPT012)
65 kA Icc,带安装在 UPS 中的反向馈电断路器套件 (GVLOPT004)*
逆变器输出短路能力 随时间变化。图表数值参见逆变器短路容量(旁路不可用)
输出频率 (Hz) 50/60(同步至旁路),50/60 Hz ±0.1%(电池模式)
同步跟踪速率 (Hz/s) 可设置:0.25、0.5、1、2、4、6
总谐波失真度 (THDU) 线性负载时 <1%,非线性负载时 <5%
输出性能分类(根据 IEC/ EN62040-3) VFI-SS-11
负载峰值因数 3
负载功率因数 0.5 超前到 0.5 滞后,无降容
电池 充电功率/输出功率 (%) 0-40% 负载:80%
100% 负载:15%
0-40% 负载:80%
100% 负载:20%
最大充电功率 (kW) 0-40% 负载: 320
100% 负载: 60
0-40% 负载: 320
100% 负载: 80
额定电池电压 (VDC) 480(40 节)
576(48 节)
额定浮充电压 (VDC) 545(40 节)
654(48 节)
最大均充电压 (VDC) 571(40 节)
685(48 节)
温度补偿(每单体) -3.3mV/°C(T ≥ 25 °C 时);0mV/°C(T < 25 °C 时)
满负载时的放电终止电压 (VDC) 384
无负载时的放电终止电压 (VDC) 420
满负载和额定电池电压时的电池电流 (A) 868
满负载和最小电池电压时的电池电流 (A) 1085
纹波电流 < 5% C20(5 分钟运行时间)
电池测试 手动/自动(可选)
最大短路额定值 30 kA
注: 电池规格基于密封式阀控铅酸蓄电池 (VRLA)。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?