990-91380K-037

环境

  运行 贮存
温度 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) - 负载无需降容。
40 °C ~ 50 °C (104 °F ~ 122 °F) - 功率降容至 70% 时。
-25 °C ~ 55 °C (-13 °F ~ 131 °F) - 无电池的系统。
相对湿度 5-95%,无冷凝 10-80%,无冷凝
海拔高度 设计运行海拔高度为 0-3000 米(0–10000 英尺)

采用强制风冷时,1000-3000 米(3300–10000 英尺)降容系数:
低于 1000 米(3300 英尺)时:1.000
低于 1500 米(5000 英尺)时:1.000 由 2 个 300 mm2 的输入线缆调节,功率为 500 kW
低于 1500 m(5000 英尺)时:0.975
低于 2000 米(6600 英尺)时:1.000 由 2 个 300 mm2 的输入线缆调节,功率为 500 kW
低于 2000 m(6600 英尺)时:0.950
低于 2500 米(8300 英尺)时:0.975 由 2 个 300 mm2 的输入电缆调节,功率为 500 kW
低于 2500 m(8300 英尺):0.925
低于 3000 米(10000 英尺)时:0.950 由 2 个 300 mm2 的输入电缆调节,功率为 500 kW
低于 3000 m(10000 英尺):0.900

采用对流风冷时,1000-3000 米(3300–10000 英尺)降容系数:
低于 1000 米(3300 英尺)时:1.000
低于 1500 米(5000 英尺)时:0.985
低于 2000 米(6600 英尺)时:0.970
低于 2500 米(8300 英尺)时:0.955
低于 3000 米(10000 英尺)时:0.940
 
噪声 - 距离设备 1 米(3 英尺)

62 dB - 70% 负载时

69.5 dB - 100% 负载时(400 V 系统)

68 dB - 100% 负载时(480 V 系统)

保护级别 IP20
颜色 RAL 9003,光泽度 85%
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?