990-91375D-034

GVBBB630EL-2CB için Sinyal Kablolarını Easy UPS 3M Advanced’e Bağlayın

Önerilen sinyal kablosu boyutu UPS'e maksimum mesafe
0,5 mm2 50 metre
0,75 mm2 100 metre
1,0 mm2 200 metre
  1. Akü kesicisini kilitleyin/etiketleyin.
  2. Koruma kapağının vidalarını gevşetin ve koruma kapakları kaldırarak akü kesicisi panosundan çıkarın.
  3. Sinyal kablolarını akü kesicisi panosunun üstünden veya altından geçirin.
  4. Sinyal kablolarını kontrol terminal bloğuna bağlayın:
    1. Akü kesicisi 1 (BB1) için terminal 1-4'ü bağlayın.
    2. Akü kesicisi 2 (BB2) için terminal 5-8'i bağlayın.
    3. Sinyal kablolarını kablo bağlarıyla (ürünle birlikte gelir) kablo klipslerine bağlayın.
  5. Sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak çekin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?