990-91375B-034

GVBBB630EL-2CB için Sinyal Kablolarını Easy UPS 3 Fazlı Modüler’e Bağlayın

Önerilen sinyal kablosu boyutu UPS'e maksimum mesafe
0,5 mm2 50 metre
0,75 mm2 100 metre
1,0 mm2 200 metre
  1. Akü kesicisini kilitleyin/etiketleyin.
  2. Koruma kapağının vidalarını gevşetin ve koruma kapakları kaldırarak akü kesicisi panosundan çıkarın.
  3. Sinyal kablolarını akü kesicisi panosunun üstünden veya altından geçirin.
  4. Sinyal kablolarını kontrol terminal bloğuna bağlayın:
    1. Akü kesicisi 1 (BB1) için terminal 1-4'ü bağlayın.
    2. Akü kesicisi 2 (BB2) için terminal 5-8'i bağlayın.
    3. Sinyal kablolarını kablo bağlarıyla (ürünle birlikte gelir) kablo klipslerine bağlayın.
  5. Sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak çekin.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?