990-91375-034

GVBBB630EL-2CB ve GVBBB630EL-3CB için Sinyal Kablolarını Galaxy VL UPS'ye bağlayın

NOT: Önerilen sinyal kablosu boyutu 0,5 mm2'dir.
  1. Akü kesicisini kilitleyin/etiketleyin.
  2. Koruma kapağının vidalarını gevşetin ve koruma kapaklarını kaldırarak akü kesicisi panosundan çıkarın.
  3. Sinyal kablolarını akü kesicisi panosunun üstünden veya altından geçirin.
  4. Sinyal kablolarını kontrol terminal bloğuna bağlayın:
    1. Akü kesicisi 1 (BB1) için terminal 1-4'ü bağlayın.
    2. Akü kesicisi 2 (BB2) için terminal 5-8'i bağlayın.
    3. Mevcut olduğunda akü kesicisi 3 (BB3) için terminal 9-12'yi bağlayın.
    4. Sinyal kablolarını kablo bağlarıyla (ürünle birlikte gelir) kablo klipslerine bağlayın.
  5. Sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak geçirin.
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?