990-91377C-018

モデル一覧

  • Galaxy VL UPS(500kWに拡張可能)、400V、スタートアップ:5 x 8(GVL0K500DS)*

  • Galaxy VL UPS 200kW(500kWに拡張可能)、400/480V、スタートアップ:5 x 8(GVL200K500DS)

  • Galaxy VL UPS 300kW(500kWに拡張可能)、400/480V、スタートアップ:5 x 8(GVL300K500DS)

  • Galaxy VL UPS 400kW(500kWに拡張可能)、400/480V、スタートアップ:5 x 8(GVL400K500DS)

  • Galaxy VL UPS 500kW 400/480V、スタートアップ:5 x 8(GVL500KDS)

このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?