990-91380K-037

合规性

安全 IEC 62040-1:2017,不间断电源系统 (UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分:安全要求
UL 1778 第 5 版
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2:2016-11 不间断电源系统 (UPS) 第 3 版 - 第 2 部分:电磁兼容性 (EMC) 要求 C2
FCC 第 15 部分 B 级,A 类
性能

性能符合以下规范:IEC 62040-3:2021-04 不间断电源 系统 (UPS) 第 3 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求。

输出性能分类(根据 IEC 62040-3 第 5.3.4 条):VFI-SS-11

运输 IEC 60721-4-2 2M2 级
抗震 ICC-ES AC 156 (2015);OSHPD 预批准;Sds=1.45 g (z/h=1),Sds=2.00 g (z/h=0);Ip=1.5
接地系统*

TN, TT, TNC, IT, TN-S, TNC-S

固体接地,HRG

过压类别 本 UPS 符合过压类别 Ⅱ 标准。
如果 UPS 安装在高于过压类 II 的环境中,则必须 UPS 上游安装电涌保护装置 (SPD),将过压类别降为 II 类。
防护等级 I
污染等级 2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?