990-91380K-037

UL 特定规格

UL 的上游和下游保护

功率模块 Live Swap 前提条件

UPS 系统只有在符合下列前提条件下,才允许功率模块 Live Swap;可选择场景 1 或场景 2:

UPS 系统前提条件 - 场景 1:瞬时耐受电流值和脱扣时间值已根据下表设定(详见UL 建议的上游保护 UPS 系统前提条件 - 场景 2:使用支持 GVLOPT011 的备选断路器配置和具有 ERMS 模式的断路器*
断路器的瞬时脱扣时间不得超过 50 ms。 必须安装设备输入断路器 (UIB) 和静态开关输入断路器 (SSIB)。
断路器必须根据下表设置瞬时耐受电流值。 断路器(UIB、SSIB)必须具有符合 NEC 240.87、NFPA70E、IEEE1584 或 EN51110-1 标准的 ERMS 模式。
必须安装设备输入断路器 (UIB) 和静态开关输入断路器 (SSIB)。 对于配有 3 台及以上 UPS 的并机系统:每台 UPS 都必须安装设备输出断路器 (UOB)。设备输出断路器 (UOB) 与静态开关输入断路器 (SSIB) 的规格相同。
对于配有 3 台及以上 UPS 的并机系统:每台 UPS 都必须安装设备输出断路器 (UOB)。设备输出断路器 (UOB) 与静态开关输入断路器 (SSIB) 的规格相同。 断路器 (UOB) 必须具有符合 NEC 240.87、NFPA70E、IEEE1584 或 EN51110-1 标准的 ERMS 模式。
对于大于 65kAbf 的系统,若其中使用限流断开设备保护 UPS,则不支持 Live Swap。 GVLOPT011(Galaxy VL 门开关套件)必须安装在 UPS 中并连接,以便在 UPS 前门打开时将 UIB、SSIB 和 UOB 上的 ERMS 模式设置为开启。
  在 ERMS 模式下,瞬时脱扣电流应设置为不大于 5000 A。所有延时设置均应设置为零。

如未满足以上场景 1 或 2 的前提条件,施耐德电气有权从产品正面移除 Live Swap标签。

危险
小心触电、爆炸或电弧
UPS 系统只有在符合场景 1 或 2 的前提条件下,才能执行功率模块 Live Swap。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

UL 建议的上游保护

旁路/输出断路器的规格基于额定电流 +10%,以适应电网电压过低或并机 UPS 之间线缆长度偏差等情况。电池断路器的规格基于 380 VDC 放电终止电压。

注: 过流保护装置可使用其他厂家产品并标明其功能。
UPS 额定值 200 kW 250 kW
  输入 旁路 输入 旁路
断路器类型 LJF36400CU31X LJF36400CU31X

LJF36400CU31X

LJF36400CU31X
Ir 320 280 400 360
tr ≥4 ≥4 ≥4 ≥4
li (x In) ≤12 ≤12 ≤12 ≤12
UPS 额定值 300 kW 350 kW 400 kW
  输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路
断路器类型

PJF36060CU31A

PJF36060CU31A

PJF36060CU31A

PJF36060CU31A

PJF36080CU31A PJF36060CU31A
Ir 480 420 540 480 640 540
tr ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4 ≥4
li (x In) ≤12 ≤12 ≤10 ≤12 ≤10 ≤12
UPS 额定值 450 kW 500 kW
  输入 旁路 输入 旁路
断路器类型 PJF36080CU31A PJF36080CU31A PJF36080CU31A PJF36080CU31A
Ir 720 640 800 720
tr ≥4 ≥4 ≥4 ≥4
li (x In) ≤8 ≤10 ≤8 ≤10

UL 建议的线缆规格

危险
小心触电、爆炸或电弧
  • 所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。
  • 对于输入/旁路/输出/零线/接地线缆:允许的最大线缆规格为 600 kcmil。
  • 对于 DC 线缆:允许的最大线缆规格为 500 kcmil。
  • 收缩套管必须安装在线耳压接区上,并且必须与所有电源线的线缆绝缘层重叠。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

每个铜排的最大线缆连接数:

  • 输入/输出/旁路铜排:4

  • 输入/输出/旁路铜排:4 x 600 kcmil

  • DC+/DC- 铜排:5 x 500 kcmil 或 8 x 300 kcmil

  • 零线铜排:8

  • 接地铜排:16

注: 过流保护装置可使用其他厂家产品。

本手册中的线缆规格基于《国家电气规范》(NEC) 中的表 310.15 (B)(16),须符合以下要求*

  • 90 °C (194 °F) 导线(75 °C (167 °F) 端接)

  • 环境温度为 30°C (86 °F)

  • 使用铜导线或铝导线

如果室内环境温度超过 30°C (86 °F),请根据 NEC 修正系数选择更高规格的导线。

设备接地导线 (EGC) 的规格应遵守 NEC 第 250.122 条以及表 250.122 的最小值。

注: 100% 额定电流断路器适用于 UIB、UOB、MBB 和 SSIB。100% 额定断路器适用于电池断路器。

旁路/输出线缆的规格基于额定电流 +10%,以适应电网电压过低或并机 UPS 之间线缆长度偏差等情况。电池线缆的规格基于 380 VDC 放电终止电压。

UPS 额定值 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
电压 (V) 480 480 480 480 480 480 480
输入 (AWG/kcmil) 1 x 350 1 x 500 2 x 4/0 2 x 300 2 x 350 2 x 400 2 x 500
输入 EGC (AWG/kcmil) 1 x 3 1 x 3 2 x 2 2 x 1 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
旁路/输出 (AWG/kcmil) 1 x 300 1 x 400 1 x 600 2 x 250 2 x 300 2 x 350 2 x 400
旁路 EGC/输出 EGC (AWG/kcmil) 1 x 4 1 x 3 1 x 2 2 x 2 2 x 1 2 x 1/0 2 x 1/0
DC+/DC- (AWG/kcmil) (mm2) 2 x 300 2 x 400 3 x 350 3 x 400 4 x 350 4 x 400 4 x 500
DC EGC (AWG/kcmil) 2 x 1 2 x 1/0 3 x 2/0 3 x 2/0 4 x 3/0 4 x 4/0 4 x 4/0
适用于 3 线并机系统的逆变器中点线缆 (AWG/kcmil) 1 x 350 1 x 500 2 x 4/0 2 x 300 2 x 350 2 x 400 2 x 500

UPS 额定值 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
电压 (V) 480 480 480 480 480 480 480
输入 (AWG/kcmil) 1 x 500 2 x 250 2 x 300 2 x 400 2 x 500 (3 x 300)* (3 x 400)*
输入 EGC (AWG/kcmil) 1 x 1 2 x 1 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 3/0 3 x 3/0 3 x 3/0
旁路/输出 (AWG/kcmil) 1 x 400 1 x 600 2 x 250 2 x 350 2 x 400 2 x 500 2 x 600
旁路 EGC/输出 EGC (AWG/kcmil) 1 x 2 1 x 1 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 3/0 2 x 3/0
DC+/DC- (AWG/kcmil) (mm2) 2 x 500 3 x 300 3 x 500 4 x 350 4 x 500 5 x 400 5 x 500
DC EGC (AWG/kcmil) 1 x 2/0 3 x 3/0 3 x 4/0 4 x 4/0 4 x 250 5 x 350 5 x 350
适用于 3 线并机系统的逆变器中点线缆 (AWG/kcmil) 1 x 500 2 x 250 2 x 300 2 x 400 2 x 500 3 x 300 3 x 400

输入、旁路和输出线缆的布线指南

输入、旁路和输出线缆必须在电路中分组。在配线管道上,使用所示的两种线缆形式之一。

并机系统在旁路运行模式下的负载分担:

在并机 UPS 系统中,需要控制旁路电路的阻抗。在旁路模式下运行时,并机负载分担取决于旁路电路(涵盖线缆、开关设备、静态旁路开关和线缆排列)的总阻抗。

并机系统 - 双市电

注意
小心设备损坏
为了确保并机系统在旁路运行模式下正确分担负载,请遵循以下建议:
  • 所有 UPS 的旁路线缆长度必须相等。
  • 所有 UPS 的输出线缆长度必须相等。
  • 在单市电系统中,所有 UPS 的输入线缆长度必须相等。
  • 必须遵循建议的线缆排列方式。
  • 所有 UPS 的旁路/输入和输出开关设备中的铜排布局电抗必须相等。
如果不遵循以上建议,可能会导致旁路负载分担不均和单台 UPS 过载。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

并机 UPS 系统的 E-变换限值

对于并机 UPS 系统,E-变换要求 UPS 上的最小负载百分比。要求的最小负载百分比取决于电源线规格。

注: 对于使用建议线缆规格的系统,请参阅基于建议线缆规格的标准 E-变换限值表表格,了解最小负载百分比。

基于建议线缆规格的标准 E-变换限值表

UPS 额定值 最小负载 %
200 kW 34%
250 kW 27%
300 kW 23%
350 kW 19%
400 kW 17%
450 kW 15%
500 kW 14%

使用此表的其他先决条件包括:

  • 这些数值是根据建议的线缆规格计算得出的。

  • 支持每个相位最多使用两根线缆的系统。

  • 所有 UPS 的旁路和输出线缆长度必须相等。

注: 对于某些系统,例如安装了 80% 断路器,或其他安装方法符合 IEC 标准,可能会使用非建议的线缆规格。对于使用非建议线缆规格的系统,请参阅基于非建议电缆规格的标准 E-变换限值表表格,了解额定电压百分比。

基于非建议电缆规格的标准 E-变换限值表

UPS 额定值 最小负载 %
200 kW 50%
250 kW 40%
300 kW 34%
350 kW 29%
400 kW 25%
450 kW 22%
500 kW 20%

使用此表的其他先决条件包括:

  • 这些数值是根据非建议线缆规格计算得出的。

  • 支持每个相位安装 3-4 根线缆的系统。

  • 所有 UPS 的旁路和输出线缆长度必须相等。

建议的 UL 螺栓和线耳规格

注意
小心设备损坏
仅使用经过 UL 认证的压缩线耳。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

线缆规格 螺栓规格 线耳型号(单孔) 线耳型号(双孔 NEMA) 压接工具 模具
1/0 AWG M10x35mm

LCB1/0-12-X

LCC1/0-12-X

CT-930

CD-920-1/0 粉色 P42

2/0 AWG M10x35mm

LCB2/0-12-X

LCC2/0-12-X

CT-930

CD-920-2/0 黑色 P45

3/0 AWG M10x35mm

LCB3/0-12-X

LCC3/0-12-X

CT-930

CD-920-3/0 橙色 P50

4/0 AWG M10x35mm

LCB4/0-12-X

LCC4/0-12-X

CT-930

CD-920-4/0 紫色 P54

250 kcmil M10x35mm

LCB250-12-X

LCC250-12-X

CT-930

CD-920-250 黄色 P62

300 kcmil M10x35mm

LCB300-12-X

LCC300-12-X

CT-930

CD-920-300 红色 P66

350 kcmil M10x35mm

LCB350-12-X

LCC350-12-X

CT-930

CD-920-350 红色 P71

400 kcmil M10x35mm

LCB400-12-X

LCC400-12-6

CT-930

CD-920-400 蓝色 P76

450 kcmil M10x35mm

LCC450-12-6

CT-930
500 kcmil M10x35mm

LCB500-12-X

LCC500-12-6

CT-930

CD-920-500 蓝色 P87

线缆规格 螺栓规格 线耳型号(单孔) 线耳型号(双孔 NEMA) 压接工具 模具
1/0 AWG M10x35mm

LAA1/0-12-5

LAB1/0-12-X

CT-930

CD-920-1/0 粉色 P42

2/0 AWG M10x35mm

LAA2/0-12-5

LAB2/0-12-5

CT-930

CD-920-2/0 黑色 P45

3/0 AWG M10x35mm

LAA3/0-12-5

LAB3/0-12-5

CT-930

CD-920-3/0 橙色 P50

4/0 AWG M10x35mm

LAA4/0-12-5

LAB4/0-12-5R

CT-930

CD-920-4/0 紫色 P54

250 kcmil M10x35mm

LAA250-12-5

LAB250-12-5

CT-930

CD-920-250 黄色 P62

300 kcmil M10x35mm

LAA300-12-2

LAB300-12-2

CT-930

CD-920-300 红色 P66

350 kcmil M10x35mm

LAA350-12-2

LAB350-12-2R

CT-930

CD-920-350 红色 P71

400 kcmil M10x35mm

LAB400-12-2

CT-930

CD-920-400 蓝色 P76

500 kcmil M10x35mm

LAA500-12-2

LAB500-12-2R

CT-930

CD-920-500 蓝色 P87

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.