990-91380K-037

UPS 重量和尺寸

UPS 额定值 重量 kg (lb) 高度 mm (in) 宽度 mm (in) 深度 mm (in)
200 kW 550 (1212) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
250 kW 588 (1296) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
300 kW 626 (1380) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
350 kW 664 (1463) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
400 kW 702 (1547) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
450 kW 740 (1631) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
500 kW 778 (1715) 1970 (78) 850 (33) 925 (36)
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.