ติดตั้งตู้ด้านล่างกับ Easy UPS 3L
อันตราย |
|---|
|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
ระเบิด หรือไฟกระชาก
ห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูหากมีเพลตติดตั้งไว้
และห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูในระยะที่ใกล้กับตู้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
- วาง UPS ในตำแหน่งสุดท้ายด้วยรถยก
- ถอดแผงด้านขวาและแผ่นด้านหลังสามแผ่นออกจาก UPS ถอดแผงด้านซ้ายออกจากตู้ทางเข้าด้านล่าง
- ดันตู้รายการด้านล่างเข้าที่ตำแหน่งสุดท้ายทางด้านขวาของ UPS
- ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังของตู้ทางเข้าด้านล่างโดยใช้ประแจจนกว่าจะเชื่อมติดกับพื้น
ลูกล้อต้องไม่สัมผัสกับพื้น
ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพื่อให้แน่ใจว่าตู้ทางเข้าด้านล่างอยู่ในแนวราบ
ประกาศ ความเสี่ยงเกิดอุปกรณ์ชำรุดห้ามเคลื่อนย้ายตู้หลังจากลดระดับของขาปรับระดับแล้วการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้ - ถอดโครงยึด (A) ออกจากตู้ทางเข้าด้านล่างและถอดตัวยึด (A) ถอดตัวคลายสายเคเบิล (B) และติดตั้งตัวคลายสายเคเบิล (B) กลับเข้าที่ในตำแหน่งใหม่
- เตรียมสายไฟและสายสัญญาณ:
- ถอดแผ่นด้านหน้าตรงกลาง แผ่นด้านหน้าด้านล่าง และฝาครอบสามเหลี่ยมออกจากตู้ทางเข้าด้านล่าง
- ถอดเพลตแกลนด์สำหรับสายสัญญาณและเพลตสำหรับสายไฟ
- ถอดคาสเตอร์สองตัวออกจากเพลตสำหรับสายไฟ
- เจาะรูสำหรับสายเคเบิลหรือท่อร้อยสายในเพลตแกลนด์ ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ (ไม่ได้ให้มา) หากจำเป็น
- ติดตั้งเพลตกลับเข้าอีกครั้ง เก็บฝาครอบสามเหลี่ยม แผ่นด้านหน้าด้านล่าง และแผ่นตรงกลางด้านหน้าไว้สำหรับการติดตั้งขั้นสุดท้าย
- ถอดเพลตด้านหลังออกจากตู้ทางเข้าด้านล่าง
- เชื่อมต่อตู้ด้านล่างเข้ากับ UPS ที่ด้านหน้าและด้านหลังด้วยสกรูและน็อตพิเศษที่ให้มาตามภาพ
- ถอดตัวยึดสำหรับขนย้ายด้านหน้าและด้านหลังออกจากตู้ทางเข้าด้านล่างหลังจากการเชื่อมต่อโครงข่ายเสร็จสิ้น
- ติดตั้งเพลตด้านหลังกลับเข้าที่บน UPS และบนตู้รายการด้านล่าง ติดตั้งแผงด้านข้างทางด้านขวาของตู้ทางเข้าด้านล่าง แผงด้านข้างถูกถอดออกจากด้านซ้ายของตู้เข้าด้านล่างในขั้นตอนที่ 2
- เดินสายสัญญาณผ่านตู้ทางเข้าด้านล่างและเข้าไปใน UPS เดินสายตามที่แสดงเพื่อแยกสายเคเบิล Class 2/SELV จากสายเคเบิล non-Class 2/non-SELV
- เดินสายเคเบิลอินพุตแบตเตอรี่ สายเคเบิลเป็นกลาง และสายเคเบิล PE ขึ้นผ่านครึ่งขวาของตู้รายการด้านล่างและเข้าไปใน UPS ตามที่แสดง ใช้สายไฟทองแดงอ่อน
- เดินสายเคเบิลบายพาส และสายเคเบิลเอาต์พุตขึ้นผ่านครึ่งซ้ายของตู้รายการด้านล่างและเข้าไปใน UPS ตามที่แสดง ใช้สายไฟทองแดงอ่อน
- ติดตั้งแผ่นด้านหน้าตรงกลาง แผ่นด้านหน้าด้านล่าง และฝาครอบสามเหลี่ยมออกจากตู้ทางเข้าด้านล่าง
- ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง UPS เพื่อเชื่อมต่อสายไฟ
อันตราย