Het batterijschakelaarpaneel buiten gebruik stellen of naar een nieuwe locatie verplaatsen
- Schakel de UPS volledig uit en volg hierbij de instructies in de bedieningshandleiding van de UPS.
- Volg de lockout/tagout-procedure om alle batterijschakelaars in de schakelinrichting in de stand UIT (open) te zetten.
- Volg de lockout/tagout-procedure om alle batterijschakelaars in de schakelinrichting/batterijoplossing in de stand UIT (open) te zetten.
- Ontkoppel de batterijkabels van de batterijoplossing voor
batterijoplossingen zonder individuele stroomopwaartse batterijschakelaar
of dit batterijschakelaarpaneel.
GEVAARGevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogenKoppel de batterijkabels los van de batterijoplossing.Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel. - Open de deur van het batterijschakelaarpaneel.
- Volg de lockout/tagout-procedure om de batterijschakelaar in de stand OFF (open) te zetten.
- Draai de drie schroeven los en open de binnendeur.
- Draai de schroeven van de beschermingsplaten los en til de platen uit het batterijschakelaarpaneel.
- Meet de spanning op elke DC-busbar en controleer of er
GEEN spanning aanwezig is, voordat u verdergaat.
GEVAARGEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK, ONTPLOFFING OF VLAMBOGENMeet de spanning op elke DC-busbar en controleer of er GEEN spanning aanwezig is, voordat u verdergaat.Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel. - Koppel alle stroomkabels los van het batterijschakelaarpaneel en verwijder ze.
- Koppel alle signaalkabels los van het batterijschakelaarpaneel en verwijder ze. Zie De signaalkabels aansluiten voor details.
- Plaats de binnenplaten terug.
- Verwijder de vier M10-schroeven uit de muur en haal het
batterijschakelaarpaneel van de muur.
VOORZICHTIGZware belastingHet batterijschakelaarpaneel is zwaar (35 kg). Gebruik geschikt gereedschap om het batterijschakelaarpaneel veilig op te tillen.Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot fysiek letsel of schade aan de apparatuur. - Sluit de binnendeur en zet deze vast met de drie schroeven.
- Sluit en vergrendel de deur van het batterijschakelaarpaneel.
- Voor transport:
WAARSCHUWINGGevaar voor KANTELENZorg bij transport van het batterijschakelaarpaneel voor het volgende:- dat het transportpersoneel over de vereiste vaardigheden beschikt en voldoende is opgeleid;
- dat er geschikt gereedschap wordt gebruikt om het product veilig op te tillen en te transporteren;
- dat het product wordt beschermd tegen schade door gebruik van de juiste bescherming (zoals omwikkeling of verpakking).
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur.Vereisten voor het transport:
-
Monteer het batterijschakelaarpaneel in horizontale positie in het midden van een geschikte pallet met minimale palletafmetingen: 840 mm x 1220 mm. De pallet moet geschikt zijn voor het gewicht van het batterijschakelaarpaneel (35 kg).
-
Bevestig het batterijschakelaarpaneel op de pallet met geschikte bevestigingsmiddelen die bestand zijn tegen trillingen en schokken tijdens het laden, transporteren en lossen.
-
De originele transportpallet kan samen met de originele transportbeugels opnieuw worden gebruikt, mits deze onbeschadigd zijn.
WAARSCHUWINGOnverwacht gedrag van apparatuurTil het batterijschakelaarpaneel niet direct op met een vorkheftruck/pallettruck, omdat dit het batterijschakelaarpaneel kan verbuigen of beschadigen.Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade aan de apparatuur. - Voer een van de volgende handelingen uit:
- Batterijschakelaarpaneel buiten gebruik stellen, OF
- Het batterijschakelaarpaneel naar een nieuwe locatie verplaatsen om het te installeren.
- Alleen voor het installeren van het batterijschakelaarpaneel op een nieuwe locatie: Volg de installatiehandleiding voor het installeren van het batterijschakelaarpaneel op een nieuwe locatie. Zie Installatieprocedure voor een installatie-overzicht. Herinstallatie en inbedrijfstelling mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.