990-5914B-025

Dane techniczne

NOTYFIKACJA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Szczegółowe dane techniczne dotyczące zasilacza UPS można znaleźć w podręczniku montażu systemu UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.

Dane techniczne wyłączników baterii

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Produkt może być używany tylko w zestawieniu z zasilaczem Galaxy VS UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Parametry wyłącznika 20-80 kW 100-200 kW
Wyłącznik baterii LV438980 (LV438218, LV438245) LV438279
Konfiguracja maksymalna 4 godziny pracy 200 kW: 1 godzina pracy
100-150 kW: 4 godziny pracy
Typ baterii Kwasowo-ołowiowe, VRLA, litowo-jonowa Kwasowo-ołowiowe, VRLA, litowo-jonowa
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego (kA) 35 35
Minimalny prąd zwarciowy do wyzwolenia wyłącznika automatycznego (A) 1250 1500

Ustawienia wyzwalacza

Ustawienia wyzwalacza dla wyłącznika baterii 20-80 kW

Ustawienia wyzwalacza dla wyłącznika baterii 100-200 kW

Ocena zasilacza UPS 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Ir (A) 175 225 420 600
Im (A) 1250 1250 1500 1500

Zalecane przekroje kabli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
UWAGA: Ochrona przez prądem przetężeniowym jest dostarczana przez podmioty zewnętrzne.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364–5–52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych

  • Metoda instalacji C

Jeżeli temperatura otoczenia przekracza 30°C, należy wybrać przewody o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

Miedź 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Bateria +/- (mm2) 50 70 2 x 70 2 x 120
Bateria PE (mm2) 25 35 70 120
Aluminium 20–60 kW 80 kW 100–150 kW 200 kW
Bateria +/- (mm2) 70 ND 2 x 120 ND
Bateria PE (mm2) 35 ND 120 ND

Dane techniczne momentów dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Waga i wymiary skrzynki wyłącznika baterii w opakowaniu do wysyłki

Oznaczenie produktu Waga w kg Wysokość mm* Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSBBB20K80H 45 480 840 1220
GVSBBB100K200H 55 480 840 1220

Waga i wymiary skrzynki wyłącznika baterii

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość w mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura 0°C do 40°C -25°C do 55°C
Wilgotność względna 5-95% bez kondensacji 10-80% bez kondensacji
Wysokość 0-3000 m  
Klasa ochrony IP20
Kolor RAL 9003, poziom połysku 85%

Zgodność z normami

Zasady bezpieczeństwa IEC 62040-1: 2017, Wydanie 2.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
Wydajność IEC 62040-3: 2011-03, 2. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 3.: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań
Warunki środowiskowe IEC 62040-4: 2013-04, 1. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 4.: Aspekty środowiskowe — Wymagania i raportowanie
Oznakowanie CE
System uziemienia TN-C, TN-S, TT
Kategoria przepięciowa OVCIII
Klasa ochrony I
Stopień zanieczyszczenia 2
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.