990-5913D-032

เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับ Easy UPS 3-Phase Modular

หมายเหตูู: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแยกกันอย่างเพียงพอ
หมายเหตูู: ใช้สายสัญญาณแบบแยกสองชั้น สายสัญญาณจะต้องมีอัตราแรงดันไฟอยู่ที่ขั้นต่ำ 600 V
  1. ติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิแบตเตอรี่ (ไม่ได้ให้มา)
    หมายเหตูู: เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (SP3OPT006) มีจำหน่ายเป็นชุดอุปกรณ์เสริม
    คำเตือน
    อันตรายจากไฟไหม้
    วางตำแหน่งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิตามที่อธิบายไว้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการวัดอุณหภูมิที่ถูกต้อง
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้เป็นอันตรายถึงชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรืออุปกรณ์เสียหายได้

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  2. เดินสายไฟเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ผ่านด้านล่างของตู้แบตเตอรี่ภายนอกไปยัง UPS และเชื่อมต่อดังที่แสดง
    หมายเหตูู: สายไฟเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบตเตอรี่ถือเป็น Class 2 และ SELV Class 2 และวงจร SELV จะต้องแยกจากวงจรหลักสองชั้น
  3. ถอดฝาครอบเบรกเกอร์แบตเตอรี่ออก
  4. เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับเบรกเกอร์แบตเตอรี่:
    1. เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับสวิตช์ AUX
    2. เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับขดลวดตัดวงจรแรงดันไฟฟ้าต่ำ
    3. เดินสายสัญญาณออกผ่านช่องด้านล่างของเบรกเกอร์แบตเตอรี่
  5. เดินสายสัญญาณผ่านด้านหลังของเบรกเกอร์แบตเตอรี่และออกผ่านด้านล่างของตู้แบตเตอรี่ภายนอก

    มุมมองด้านหลังของเบรกเกอร์แบตเตอรี่

  6. ติดตั้งฝาครอบกลับเข้าไปที่เบรกเกอร์แบตเตอรี่
  7. เชื่อมต่อสายสัญญาณใน UPS ดังที่แสดง
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?