990-91141F-017

Rendimento

NOTA: I valori per 60 kW in funzionamento a batteria sono valori preliminari.
20 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

94.0%

94.4%

94.1%

96.9%

96.7%

96.7%

Carico al 50%

95.7%

96.1%

95.9%

98.1%

98.2%

98.2%

Carico al 75%

96.4%

96.6%

96.6%

98.6%

98.7%

98.7%

Carico al 100%

96.7%

96.9%

96.9%

98.8%

98.9%

98.9%

20 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

95.6%

95.4%

95.3%

93.6%

93.6%

93.6%

Carico al 50%

97.7%

97.6%

97.6%

95.7%

95.7%

95.7%

Carico al 75%

98.4%

98.3%

98.3%

96.3%

96.3%

96.3%

Carico al 100%

98.7%

98.7%

98.7%

96.6%

96.6%

96.6%

30 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

95.0%

95.5%

95.3%

97.7%

97.7%

97.7%

Carico al 50%

96.4%

96.6%

96.6%

98.6%

98.7%

98.7%

Carico al 75%

96.7%

97.0%

96.9%

98.9%

98.9%

99.0%

Carico al 100%

96.8%

97.0%

97.0%

99.1%

99.1%

99.1%

30 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

97.0%

96.9%

96.8%

95.0%

95.0%

95.0%

Carico al 50%

98.4%

98.3%

98.3%

96.3%

96.3%

96.3%

Carico al 75%

98.8%

98.8%

98.8%

96.6%

96.6%

96.6%

Carico al 100%

99.0%

99.0%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

40 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

95.7%

96.1%

95.9%

98.1%

98.2%

98.2%

Carico al 50%

96.7%

96.9%

96.9%

98.8%

98.9%

98.9%

Carico al 75%

96.8%

97.0%

97.0%

99.1%

99.1%

99.1%

Carico al 100%

96.7%

96.9%

96.9%

99.2%

99.2%

99.2%

40 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

97.7%

97.6%

97.6%

95.7%

95.7%

95.7%

Carico al 50%

98.7%

98.7%

98.7%

96.6%

96.6%

96.6%

Carico al 75%

99.0%

99.0%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

Carico al 100%

99.2%

99.2%

99.2%

96.6%

96.6%

96.6%

50 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

96.2%

96.4%

96.3%

98.4%

98.5%

98.4%

Carico al 50%

96.8%

97.0%

97.0%

99.0%

99.0%

99.0%

Carico al 75%

96.7%

97.0%

97.0%

99.2%

99.2%

99.2%

Carico al 100%

96.4%

96.7%

96.8%

99.2%

99.3%

99.3%

50 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

98.1%

98.0%

98.0%

96.1%

96.1%

96.1%

Carico al 50%

98.9%

98.9%

98.9%

96.7%

96.7%

96.7%

Carico al 75%

99.2%

99.1%

99.1%

96.7%

96.7%

96.7%

Carico al 100%

99.3%

99.3%

99.3%

96.5%

96.5%

96.5%

60 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

96.0%

96.0%

96.0%

98.3%

98.3%

98.3%

Carico al 50%

96.8%

96.9%

96.9%

98.9%

98.9%

98.9%

Carico al 75%

96.9%

97.0%

97.0%

99.1%

99.1%

99.1%

Carico al 100%

96.7%

96.9%

97.0%

99.2%

99.2%

99.2%

60 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

98.1%

98.0%

97.9%

95.2%

95.2%

95.2%

Carico al 50%

98.8%

98.8%

98.7%

96.4%

96.4%

96.4%

Carico al 75%

99.1%

99.0%

99.1%

96.7%

96.7%

96.7%

Carico al 100%

99.1%

99.1%

99.2%

96.7%

96.7%

96.7%

80 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

96.2%

96.3%

96.3%

98.6%

98.6%

98.6%

Carico al 50%

96.9%

97.1%

97.0%

99.0%

99.1%

99.1%

Carico al 75%

96.9%

97.1%

97.1%

99.2%

99.2%

99.2%

Carico al 100%

96.8%

97.0%

97.1%

99.3%

99.3%

99.3%

80 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

98.1%

98.0%

98.0%

95.8%

95.8%

95.8%

Carico al 50%

98.9%

98.9%

98.9%

96.6%

96.6%

96.6%

Carico al 75%

99.1%

99.1%

99.1%

96.7%

96.7%

96.7%

Carico al 100%

99.3%

99.3%

99.3%

96.6%

96.6%

96.6%

100 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

96.5%

96.6%

96.6%

98.8%

98.8%

98.8%

Carico al 50%

96.9%

97.1%

97.1%

99.1%

99.1%

99.2%

Carico al 75%

96.9%

97.1%

97.2%

99.3%

99.3%

99.3%

Carico al 100%

96.6%

96.8%

96.9%

99.3%

99.3%

99.4%

100 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

98.4%

98.4%

98.4%

96.2%

96.2%

96.2%

Carico al 50%

99.1%

99.1%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

Carico al 75%

99.2%

99.3%

99.3%

96.7%

96.7%

96.7%

Carico al 100%

99.3%

99.3%

99.3%

96.5%

96.5%

96.5%

120 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

96.5%

96.5%

96.5%

98.7%

98.7%

98.7%

Carico al 50%

97.0%

97.0%

97.1%

99.1%

99.1%

99.1%

Carico al 75%

96.9%

97.0%

97.1%

99.2%

99.2%

99.2%

Carico al 100%

96.6%

96.7%

96.9%

99.2%

99.3%

99.3%

120 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

98.4%

98.4%

98.4%

NA NA NA
Carico al 50%

99.0%

99.0%

99.0%

NA NA NA
Carico al 75%

99.2%

99.2%

99.2%

NA NA NA
Carico al 100%

99.3%

99.3%

99.3%

NA NA NA
150 kW Funzionamento normale Modalità ECO
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

96.5%

96.5%

96.5%

98.8%

98.9%

98.9%

Carico al 50%

97.0%

97.1%

97.1%

99.1%

99.2%

99.2%

Carico al 75%

96.9%

97.0%

97.1%

99.2%

99.2%

99.3%

Carico al 100%

96.5%

96.8%

96.9%

99.2%

99.3%

99.3%

150 kW eConversion Funzionamento a batteria
Tensione (V) 380 400 415 380 400 415
Carico al 25%

98.6%

98.6%

98.5%

NA NA NA
Carico al 50%

99.1%

99.1%

99.1%

NA NA NA
Carico al 75%

99.2%

99.3%

99.3%

NA NA NA
Carico al 100%

99.2%

99.3%

99.3%

NA NA NA
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?