990-91141K-037

型号列表

可带外部电池的 UPS 型号

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V,可带外部电池,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS20KHS)

  • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V可带外部电池,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS30KHS)

  • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V可带外部电池,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS40KHS)

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V可带外部电池,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS50KHS)

  • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V可带外部电池,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS60KHS)

  • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V可带外部电池,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS80KHS)

  • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V可带外部电池,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS100KHS)

  • Galaxy VS UPS 120 kW 400 V可带外部电池,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS120KHS)

  • Galaxy VS UPS 150 kW 400 V可带外部电池,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS150KHS)

可带外部电池的 UPS 型号(含 N+1 功率模块)

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V,N+1 功率模块,可带外部电池,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS20KRHS)

  • Galaxy VS UPS 30 kW 400 VN+1 功率模块,可带外部电池,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS30KRHS)

  • Galaxy VS UPS 40 kW 400 VN+1 功率模块,可带外部电池,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS40KRHS)

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 VN+1 功率模块,可带外部电池,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS50KRHS)

  • Galaxy VS UPS 60 kW 400 VN+1 功率模块,可带外部电池,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS60KRHS)

  • Galaxy VS UPS 80 kW 400 VN+1 功率模块,可带外部电池,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS80KRHS)

  • Galaxy VS UPS 100 kW 400 VN+1 功率模块,可带外部电池,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS100KRHS)

可扩展用于外部电池的 UPS 型号

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V(可扩展至 150 kw),可带外部电池,带无卤电缆和 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS50K150HS)

可带外部电池的 Marine UPS 型号

  • Galaxy VS UPS 20 kW 400 V,Marine 型号,可带外部电池,带无卤电缆和 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS20KMHS)

  • Galaxy VS UPS 30 kW 400 V,Marine 型号,可带外部电池,带无卤电缆和 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS30KMHS)

  • Galaxy VS UPS 40 kW 400 V,Marine 型号,可带外部电池,带无卤电缆和 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS40KMHS)

  • Galaxy VS UPS 50 kW 400 V,Marine 型号,可带外部电池,带无卤电缆和 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS50KMHS)

  • Galaxy VS UPS 60 kW 400 V,Marine 型号,可带外部电池,带无卤电缆和 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS60KMHS)

  • Galaxy VS UPS 80 kW 400 V,Marine 型号,可带外部电池,带无卤电缆和 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS80KMHS)

  • Galaxy VS UPS 100 kW 400 V,Marine 型号,可带外部电池,带无卤电缆和 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS100KMHS)

  • Galaxy VS UPS 120 kW 400 V,Marine 型号,可带外部电池,带无卤电缆和 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS120KMHS)

  • Galaxy VS UPS 150 kW 400 V,Marine 型号,可带外部电池,带无卤电缆和 Start-up 5x8 开机服务 (GVSUPS150KMHS)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?