990-91141L-018

물리적

UPS 운송 중량 및 크기

  중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
20~50kW UPS 400V

235

1680

640

990

20~50kW UPS 400V(N+1 전원 모듈 포함)

250

1680

640

990

60kW UPS 400V

263

1680

640

990

60~100kW UPS 400V(N+1 전원 모듈 포함)*

250

1680

640

990

80~100kW UPS 400V

275

1680

640

990

120kW UPS 400V*

250

1680

640

990

150kW UPS 400V*

250

1680

640

990

주의: 위 표에서 *로 표시된 UPS 모델은 하나의 전원 모듈이 UPS에 미리 설치되어 있으며, 두 개의 전원 모듈이 별도로 배송됩니다.

전원 모듈 운송 무게 및 크기

상업 참조 중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

UPS 중량 및 크기

  중량 kg 높이 mm 너비 mm 깊이 mm
20~50kW UPS 400V

206

1485

521

847

20~50kW UPS 400V(N+1 전원 모듈 포함)

250

1485

521

847

60kW UPS 400V

238

1485

521

847

60-100kW UPS 400V(N+1 전원 모듈 포함)

290

1485

521

847

80~100kW UPS 400V

250

1485

521

847

120kW UPS 400V

278

1485

521

847

150kW UPS 400V

290

1485

521

847

여유 공간

주의: 여유 공간은 통풍과 사후 서비스 작업을 위한 것입니다. 해당 지역의 추가 요구 사항에 대해서는 현지 안전 코드와 표준을 참고하십시오.
주의: 필수 최소 후면 여유 공간은 150mm(5.91in)입니다.

UPS 전면 모습

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?