990-91141F-022

Fysiek

Gewicht en afmetingen voor transport van UPS

  Gewicht kg Hoogte mm Breedte mm Diepte mm
20-50 kW UPS 400 V

235

1680

640

990

20-50 kW UPS met N+1 vermogensmodule 400 V

250

1680

640

990

60 kW UPS 400 V

263

1680

640

990

60-100 kW UPS met N+1 vermogensmodule 400 V*

250

1680

640

990

80-100 kW UPS 400 V

275

1680

640

990

120 kW UPS 400 V*

250

1680

640

990

150 kW UPS 400 V*

250

1680

640

990

OPMERKING: De UPS-modellen gemarkeerd met een * in de bovenstaande tabel worden geleverd met één vermogensmodule vooraf geïnstalleerd in de UPS en twee vermogensmodules afzonderlijk geleverd.

Gewicht en afmetingen voor transport van vermogensmodule

Artikelreferentie Gewicht kg Hoogte mm Breedte mm Diepte mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Gewicht en afmetingen van UPS

  Gewicht kg Hoogte mm Breedte mm Diepte mm
20-50 kW UPS 400 V

206

1485

521

847

20-50 kW UPS met N+1 vermogensmodule 400 V

250

1485

521

847

60 kW UPS 400 V

238

1485

521

847

60-100 kW UPS met N+1 vermogensmodule 400 V

290

1485

521

847

80-100 kW UPS 400 V

250

1485

521

847

120 kW UPS 400 V

278

1485

521

847

150 kW UPS 400 V

290

1485

521

847

Benodigde ruimte

OPMERKING: De gepubliceerde afmetingen voor vrije ruimte zijn alleen voor luchtstroom en onderhoudstoegang. Raadpleeg de lokale veiligheidsregels en -standaarden voor aanvullende vereisten in uw gebied.
OPMERKING: De minimale ruimte aan de achterkant is 150 mm (5,91 in).

Vooraanzicht van de UPS

QR code for this page

Was dit nuttig?