990-91141K-025

Parametry fizyczne

Waga i wymiary zasilacza UPS w opakowaniu do wysyłki

  Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
20-50 kW UPS 400 V

235

1680

640

990

Zasilacz UPS 20-50 kW z modułem zasilania N+1 400 V

250

1680

640

990

60 kW UPS 400 V

263

1680

640

990

Zasilacz UPS 60-100 kW z modułem zasilania N+1 400 V*

250

1680

640

990

80-100 kW UPS 400 V

275

1680

640

990

120 kW UPS 400 V*

250

1680

640

990

150 kW UPS 400 V*

250

1680

640

990

UWAGA: Modele UPS oznaczone symbolem * w powyższej tabeli są dostarczane z jednym modułem zasilania wstępnie zainstalowanym w zasilaczu UPS i dwoma modułami zasilania dostarczanymi oddzielnie.

Waga i wymiary modułu zasilania w opakowaniu do wysyłki

Numer referencyjny Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Waga i wymiary zasilacza UPS

  Waga w kg Wysokość mm Szerokość w mm Głębokość w mm
20-50 kW UPS 400 V

206

1485

521

847

Zasilacz UPS 20-50 kW z modułem zasilania N+1 400 V

250

1485

521

847

60 kW UPS 400 V

238

1485

521

847

Zasilacz UPS 60-100 kW z modułem zasilania N+1 400 V

290

1485

521

847

80-100 kW UPS 400 V

250

1485

521

847

120 kW UPS 400 V

278

1485

521

847

150 kW UPS 400 V

290

1485

521

847

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wolnej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów w danym państwie.
UWAGA: Minimalna wymagana przestrzeń to 150 mm (5,91 cal).

Widok zasilacza UPS z przodu

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?