990-91141K-032

ทางกายภาพ

น้ำหนักและขนาดในการขนส่ง UPS

  น้ำหนัก กก. ความสูง มม. กว้าง มม. ลึก มม.
UPS ขนาด 20-50 kW 400 V

235

1680

640

990

UPS 20-50 kW มีโมดูลไฟฟ้า N+1 400 V

250

1680

640

990

UPS ขนาด 60 kW 400 V

263

1680

640

990

UPS 60-100 kW มีโมดูลไฟฟ้า N+1 400 V*

250

1680

640

990

UPS ขนาด 80-100 kW 400 V

275

1680

640

990

120 kW 400 V*

250

1680

640

990

150 kW 400 V*

250

1680

640

990

หมายเหตูู: รุ่นของ UPS ที่มีเครื่องหมาย * ในตารางด้านบนจะมาพร้อมกับโมดูลจ่ายไฟหนึ่งชุดที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าใน UPS และโมดูลพลังงานสองชุดที่จัดส่งแยกต่างหาก

น้ำหนักและขนาดในการขนส่งสำหรับโมดูลกำลังไฟฟ้า

อ้างอิงเชิงพาณิชย์ น้ำหนัก กก. ความสูง มม. กว้าง มม. ลึก มม.
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

น้ำหนักและขนาดของ UPS

  น้ำหนัก กก. ความสูง มม. กว้าง มม. ลึก มม.
UPS ขนาด 20-50 kW 400 V

206

1485

521

847

UPS 20-50 kW มีโมดูลไฟฟ้า N+1 400 V

250

1485

521

847

UPS ขนาด 60 kW 400 V

238

1485

521

847

UPS 60-100 kW มีโมดูลไฟฟ้า N+1 400 V

290

1485

521

847

UPS ขนาด 80-100 kW 400 V

250

1485

521

847

UPS ขนาด 120 kW 400 V

278

1485

521

847

UPS ขนาด 150 kW 400 V

290

1485

521

847

ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้

หมายเหตูู: จะมีการเว้นระยะสำหรับกระแสอากาศที่ไหลผ่านและการบำรุงรักษาเท่านั้น ตรวจสอบข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมในพื้นที่ของคุณ
หมายเหตูู: ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้ด้านหลังขั้นต่ำคือ 150 มม. (5.91 นิ้ว)

มุมมองด้านหน้าของ UPS

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?