750 kW'lık UPS'in teknik özellikleri
| Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş | Bağlantılar | IEC: L1, L2, L3,
PE * UL: L1, L2, L3 + G * |
||||
| Giriş gerilim aralığı (V)* | 340-456 | 340-480 | 353-498 | 374-528 | 408-576 | |
| Frekans (Hz) | 40-70 | |||||
| Nominal giriş akımı (A) |
1225 |
1162 |
1119 |
1050 |
969 |
|
| Maksimum giriş akımı (A)* |
1381 |
1327 |
1278 |
1199 |
1136 |
|
| Giriş akımı sınırlama (A) |
1335 |
1248 | 1140 | |||
| Minimum kısa devre kapasitesi | Giriş korumasına bağlıdır. Detaylar için ‘IEC Tavsiye edilen giriş koruması ve kablo boyutları‘ bölümüne bakın. | |||||
| Maksimum kısa devre gücü | 100 kA RMS | |||||
| Toplam harmonik bozulma (THDI) | %100 yükte < %3, %50 yükte < %4, %25 yükte < %9 | |||||
| Giriş güç faktörü | %40 üzeri yükte 0,99, %20 üzeri yükte 0,98, %10 üzeri yükte 0,97 | |||||
| Koruma | Kontaktörler | |||||
| Rampa | 1-300 saniye uyumlu | |||||
| Bypass | Bağlantılar | IEC 1250 kW G/Ç
ve 1500 kW G/Ç: L1, L2, L3, N, PE veya L1, L2, L3, PE * UL 1250 kW G/Ç: L1, L2, L3, G veya L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW G/Ç*: L1, L2, L3, G |
||||
| Bypass gerilimi aralığı (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 | |
| Frekans (Hz) | 50 veya 60 | |||||
| Frekans aralığı (Hz) | Programlanabilir: ±0.1, ±3, ±10. Varsayılan değer ±3'tür | |||||
| Nominal bypass akımı (A) |
1220 |
1159 |
1117 |
1054 |
964 |
|
| Minimum kısa devre kapasitesi | Giriş korumasına bağlıdır. Detaylar için ‘IEC Tavsiye edilen giriş koruması ve kablo boyutları‘ bölümüne bakın. | |||||
| Maksimum kısa devre gücü | 1250 kW G/Ç:
100 kA Icw 1500 kW G/Ç: 100 kA RMS (90 kA tepe manyetik tripli dahili kalıplanmış anahtar olması koşuluyla) |
|||||
| Tristör I²t (kA*s²) | 1250 kW G/Ç:
9680 1500 kW G/Ç: 16245 |
1250 kW G/Ç:
9165 1500 kW G/Ç: 16245 |
||||
| BF2 manyetik trip | 1250 kW G/Ç:
39 kA 1500 kW G/Ç: 39 kA |
|||||
| Koruma | 1250 kW G/Ç,
önceden kurulu BF2 geri beslemeli kesici ile: Geri besleme koruması
için tripli kalıplanmış anahtar GVXOPT001 kurulu iken 1250 kW G/Ç: Geri besleme koruması için tripli kalıplanmış anahtar Önceden kurulu BF2 geri beslemeli kesici ile 1500 kW G/Ç: Geri besleme koruması için tripli kalıplanmış anahtar |
|||||
| Çıkış | Bağlantılar | IEC 1250 kW G/Ç
ve 1500 kW G/Ç: L1, L2, L3, N, PE or L1, L2, L3, PE UL 1250 kw G/Ç: L1, L2, L3, G, GEC* veya L1, L2, L3, N, G UL 1500 kW G/Ç*: L1, L2, L3, G, GEC* |
||||
| Aşırı Yük Kapasitesi | Normal çalışma:
1 dakika için %150, 10 dakika için %125 Akü çalışması: 10 saniye için %128, 1 dakika için %115 Bypass işlemi: * %110 devamlı, 1250 kW G/Ç kabinli sistemlerde 60 milisaniye için ve 1500 kW G/Ç kabinli sistemlerde 100 milisaniye %1000 |
|||||
| Çıkış gerilimi toleransı | Dengeli yük: ±% 1, Dengesiz yük: ±% 3 | |||||
| Dinamik yük tepkisi | 2 ms sonra ± %5, 50 ms sonra ± %1 | |||||
| Giriş gücü katsayısı | 1 | |||||
| Nominal çıkış akımı (A) | 1140 | 1083 | 1043 | 984 | 902 | |
| Minimum kısa devre kapasitesi* | Giriş korumasına bağlıdır. Detaylar için ‘IEC Tavsiye edilen giriş koruması ve kablo boyutları‘ bölümüne bakın. | |||||
| Maksimum kısa devre gücü* | 100 kA RMS | |||||
| İnvertör çıkışı kısa devre özellikleri | Zamana göre değişir. Grafik ve tablo değerlerini görmek için: İnvertör Kısa Devre Kabiliyetleri (Bypass Mevcut değil). | |||||
| Toplam harmonik bozulma (THDU) | %100 lineer yükte < %2, %100 lineer olmayan yükte < %3 | |||||
| Çıkış frekansı (Hz) | 50/60 (bypass'a senkronize), 50/60 Hz ± %0,1 (serbest çalışma) | |||||
| Azami değişim hızı (Hz/san.) | Programlanabilir: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | |||||
| Çıkış performansı sınıflandırma (IEC/ EN62040-3'e göre) | Çift dönüşüm: VFI-SS-111 | |||||
| Yük tepe faktörü | En fazla 3 (THDU < %5) | |||||
| Yük güç faktörü | Güç düşüşü olmadan 0,7 leading to 0,5 lagging | |||||
| Akü (VRLA) | Çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü | ≤ %80 yükte %35, %100 yükte %12 | ≤ %80 yükte %40, %100 yükte %15 | |||
| Maksimum şarj etme gücü (W) | %100 yükte 90, < %80 yükte 262 | %100 yükte 112.5, %80 yükte 300 | ||||
| Nominal akü gerilimi (VDC) | 480 | |||||
| Nominal şarj gerilimi (VDC) | 546 | |||||
| Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) | 384 | |||||
| Deşarj sonu gerilim (yüksüz) (VDC) | 420 | |||||
| Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A) | 1634 | |||||
| Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A) | 2043 | |||||
| Maksimum kısa devre gücü | 50 kA | |||||
| Maksimum akü besleme süresi | Sınırsız | |||||
| Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) | T ≥ 25 °C için °C başına -3.3 mV, < 25 °C için °C başına 0 mV | |||||
| Ripple akımı | < %5 C20 (5 dakika yedekleme süresi) | |||||
| Akü testi | Manuel/otomatik (seçilebilir) | |||||
| Derin deşarj koruması | Evet | |||||
| Akü sıcaklığına göre yeniden şarj | Evet | |||||